17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を採用・ロングシャ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

樹脂加工用超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー・ロングシャンクタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
-
3
65
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
メーカー標準品
1
3
-
1
65
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
1.5
3
-
3
65
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
メーカー標準品
1.5
3
-
1.5
65
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
2
5
-
3
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
メーカー標準品
2
5
-
2
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
3
8
-
3
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
4
10
-
4
120
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
6
15
-
6
150
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
メーカー標準品
10
20
-
10
180
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
追加工(首逃しのみ)
1.5
3
4 ~ 15
3
65
-
-
1~1.3
-
1個
追加工(首逃しのみ)
2
5
6 ~ 20
3
80
-
-
1.5~1.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
3
8
9 ~ 30
3
100
-
-
2.5~2.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
4
10
11 ~ 40
4
120
-
-
3.5~3.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
6
15
16 ~ 60
6
150
-
-
5.5~5.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
10
20
21 ~ 100
10
180
-
-
9.5~9.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
11 ~ 40
4
120
-
-
2.8~3
-
1個
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
16 ~ 60
6
150
-
-
4.8~5
-
1個
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 20
21 ~ 100
10
180
-
-
8.8~9
-
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
10
-
4
120
-
-
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
15
-
6
150
-
-
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
20
-
10
180
-
-
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,570
( 10,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適
・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を採用
・ロングシャンクタイプなので深彫り加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

樹脂を加工する時のポイント

 

【Question】

樹脂を加工するときのポイントは?

[被削材例]
MCナイロン、ポリエチレン、ポリカーボネイト

【Answer】

樹脂の特性

繊維を含まない硬質ゴムやエンプラは、軟らかくて被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性が大きいため、工具に溶着が発生しやすい欠点があります。
強化繊維を含むFRPなどの複合材料は、アブレシブ物質や硬質物質を含有し、切削性が悪い材料です。強化繊維の特性、大きさ、含有量によって被削性は異なりますが、一般的に、工具切れ刃が強化繊維を切断するたびに、切れ刃が擦り減っていく現象が見られます。

 

 

選定サポート情報

すくい角はポジティブでシャープな切れ刃の工具が有効です。ガラス繊維入り樹脂など、種類によっては切削工具の工具寿命が短く、かつバリの発生が著しい樹脂に対しては、電着ダイヤモンド砥石による研削加工が効果的です。

 

加工方法のポイント

複合材料の場合、強化繊維の方向と切削の方向との関係によっては繊維の掘り起こし現象が起こり、加工精度の劣化が起こることがあります。粗加工で掘り起こし現象が発生した場合、仕上げ加工でそのダメージ層をきちんと除去する必要があり、電着ダイヤモンド砥石の適用をおすすめいたします。
 

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 SEC-LS-PLEM2R

■側面切削条件

被削材グラファイト・樹脂
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
1504,000
2954,000
31434,000
41904,000
62884,000
83804,000
104754,000
124754,000


超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

278

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ケミカルウッド削る用刃物として使用しています。
5
満足度:5.0
ケミカルウッド削る用刃物として使用しています。いくら削り易い材料と言っても 出し長すぎと先端がビビるとなります。細いベー...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工で使用
3
満足度:3.0
切れ味は良いのですが、強度が低い為、ビビり出やすいのが残念です。
0人が参考にしています。
樹脂に対して加工する際に使用
5
満足度:5.0
樹脂に対して加工する際に使用しており、加工用途としては平面切削する際に利用しています。選定の決め手は値段の安さです。耐久...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂に対して
5
満足度:5.0
樹脂に対して平面加工やポケット加工を施す際に使用しています。エンドミルの材質が超硬な点と金額の2点が選定した大きな理由で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ協和精工
通常価格--3,930 -3,580 --4,567 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング