17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ

超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
通常単価(税別)
4,94013,350
税込単価
5,43414,685
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コストパフォーマンスに優れたノンコート品・ロング刃長のため、深掘り加工も可能・再研磨可能。ご...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

グラファイト加工用超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ノンコート・ロングタイプ:関連画像
 

※お望みの仕様が見つからなければ超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
2
10
20
4
75
1.9
1個
3
15
30
4
75
2.9
1個
4
20
40
4
100
3.9
1個
6
30
60
6
150
5.8
1個
8
40
70
8
160
7.8
1個
10
50
80
10
180
9.7
1個
12
60
85
12
200
11.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,370
( 7,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,620
( 8,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,300
( 11,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,350
( 14,685 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたノンコート品
・ロング刃長のため、深掘り加工も可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

グラファイト電極を切削加工する時のポイント

 
■グラファイトの特性
グラファイトは、炭素を主成分とする粉末焼結体です。微小な炭素粒子が超硬材料のバインダーを削除するため、チッピングなどによる工具寿命の低下が懸念されます。



■工具選定のポイント
ダイヤモンドコートやDLCコートなどのコーティングが施された超硬合金工具を選んでください。
刃形状としては、すくい角が大きく、切れ刃のシャープな工具を選んでください。グラファイトは脆性材料のため、摩耗やチッピングによって切れ刃の鋭さが鈍るとワークに欠けが生じやすくなります。

■加工方法のポイント
粉末化した切りくずが工作機械の摺動部に侵入すると摺動面に摩耗が生じて工作機械の老朽化を促進させます。また、切りくずが粉塵として空気中に飛散すると作業環境を悪化させます。切削ポイント近くで切りくずを吸引する、切削液を十分にかけて絶えず切りくずを排出するなどの対策をとってください。
グラファイトは脆性材料のため、ワークの欠けを防止するには仕上げ加工時に適切な切り込み量を設定することがポイントになります。
 

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 SEC-GREM4L

■側面切削条件

被削材グラファイト・樹脂
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
12008,000
23808,000
35708,000
47608,000
61,1508,000
81,5208,000
101,9008,000
121,9008,000


超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

282

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
樹脂加工
2
満足度:2.0
品質、使用感に関しては想定している物だったが、開梱した際に既にケースが割れていました。 刃こぼれなどはなかったものの、今...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。梱包形式、エンドミルケースについて、特に破損のリスクが高くなる太径や長尺サイズのものについては、ケース内の緩衝材を増やしたりすることで、破損リスクを低減する処置を行いたいと思います。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:アルミ5052 φ8でヘリカル加工で85~90の深さ 工具選定と切削条件を教えてほしい
A
SEC-GREM4L8を紹介します。切削条件は8000rpm 700mm/min で切込み0.8mmで試してみて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
グラファイト用 4刃ロング形 GF-EML
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミオーエスジー
通常価格4,940-4,940 -11,900 -11,900 -1,800 -22,707 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング