17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
通常単価(税別)
2,6403,670
税込単価
2,9044,037
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロングネック形状により深彫加工時の工具干渉回避(加工に合わせて首下長選択が可能)。・刃先をピ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

CrNコート銅電極加工用超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.5
0.7
2
4
50
0.46
2.09
2.2
2.44
2.75
1個
0.5
0.7
4
4
50
0.46
4.19
4.4
4.88
5.49
1個
0.5
0.7
6
4
50
0.46
6.28
6.59
7.32
8.24
1個
0.6
0.9
2
4
50
0.56
2.09
2.2
2.44
2.75
1個
0.6
0.9
4
4
50
0.56
4.19
4.4
4.88
5.49
1個
0.6
0.9
6
4
50
0.56
6.28
6.59
7.32
8.24
1個
0.8
1.2
4
4
50
0.76
4.19
4.4
4.88
5.49
1個
0.8
1.2
6
4
50
0.76
6.28
6.59
7.32
8.24
1個
0.8
1.2
8
4
50
0.76
8.38
8.79
9.76
10.98
1個
1
1.5
4
4
50
0.95
4.19
4.4
4.88
5.49
1個
1
1.5
6
4
50
0.95
6.28
6.59
7.32
8.24
1個
1
1.5
8
4
50
0.95
8.38
8.79
9.76
10.98
1個
1
1.5
10
4
50
0.95
10.47
10.99
12.21
13.73
1個
1
1.5
12
4
50
0.95
12.57
13.19
14.65
16.48
1個
1.5
2.3
6
4
50
1.45
6.28
6.59
7.32
8.24
1個
1.5
2.3
8
4
50
1.45
8.38
8.79
9.76
10.98
1個
1.5
2.3
10
4
50
1.45
10.47
10.99
12.21
13.73
1個
1.5
2.3
12
4
50
1.45
12.57
13.19
14.65
16.48
1個
1.5
2.3
16
4
50
1.45
16.75
17.58
19.53
21.97
1個
2
3
10
4
50
1.95
10.47
10.99
12.21
13.73
1個
2
3
12
4
50
1.95
12.57
13.19
14.65
16.48
1個
2
3
14
4
50
1.95
14.66
15.39
17.09
19.22
1個
2
3
16
4
50
1.95
16.75
17.58
19.53
干渉なし
1個
2
3
18
4
70
1.95
18.85
19.78
21.97
干渉なし
1個
2
3
20
4
70
1.95
20.94
21.98
24.41
干渉なし
1個
2
3
25
4
70
1.95
26.18
27.47
干渉なし
干渉なし
1個
2
3
30
4
70
1.95
31.41
32.97
干渉なし
干渉なし
1個
2.5
3.8
12
4
50
2.4
12.57
13.19
14.65
干渉なし
1個
2.5
3.8
16
4
50
2.4
16.75
17.58
19.53
干渉なし
1個
3
4.5
12
6
50
2.9
12.57
13.19
14.65
16.48
1個
3
4.5
16
6
70
2.9
16.75
17.58
19.53
21.97
1個
3
4.5
20
6
70
2.9
20.94
21.98
24.41
27.46
1個
3
4.5
25
6
70
2.9
26.18
27.47
30.51
干渉なし
1個
3
4.5
30
6
70
2.9
31.41
32.97
36.62
干渉なし
1個
3
4.5
40
6
100
2.9
41.88
43.96
干渉なし
干渉なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングネック形状により深彫加工時の工具干渉回避(加工に合わせて首下長選択が可能)。
・刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能
・潤滑性に優れるCrNコーティングにより銅電極加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

CrNコート銅電極加工用超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

技術情報

銅電極を切削加工する時のポイント

 

【Question】

銅電極を切削加工するときのポイントは?

[被削材例]
タフピッチ銅、無酸素銅、テルル銅、銅タングステン

【Answer】

銅電極の特性

銅および銅合金は、延性が大きく、切れ味の悪い工具で切削すると仕上げ面粗さ精度の低下や加工変形などが懸念されます。さらに、軟質のためバリが発生しやすいことも特徴です。

 

CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

 

選定サポート情報

切削時の溶着、および仕上げ面粗さ精度の低下を防ぐために、すくい角が大きく切れ刃のシャープな工具を選んでください。

 

加工方法のポイント

低速切削は避け、切削速度を高めた切削条件が、良好な加工面を得、バリの発生を抑えるうえで有効です。また、クーラントの種類によっては化学反応を起こし、ワークを腐食させることがありますので、クーラントの選定の際には十分ご注意ください。

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 CRN-CUPEM2LB

■溝切削条件

被削材銅合金
刃径 D標準高速
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.5124,00020064,000
0.8204,00020040,000
1254,00020032,000
1.5374,00020021,000
2504,00020016,000
2.5754,00025013,000
3904,00025011,000
41204,0002508,000
51504,0002506,400
61804,0002505,300
82504,000--
102503,200--
122502,600--
162502,000--
202501,600--
刃径DAd
2>D≦0.1D
D≦2≦0.2D


CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

273

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
干渉対策用に使用しています。銅に使用していますが綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。納期が早く価格も手頃なので使...もっと読む
0人が参考にしています。
銅切削加工
3
満足度:3.0
銅切削加工用に購入 今まで他社メーカーを使用 今回ミスミの工具で試してみる 他社メーカーに比べてて値段か半分以下なので使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ
DLCLS DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345
2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H
メーカーミスミギガ・セレクションユニオンツールミスミギガ・セレクションタンガロイ
通常価格2,640-2,900 -3,380 -2,000 -4,600 -4,873 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜2日目〜在庫品1日目3日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(CrN)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング