ツール用品技術窓口

【特長】・切りくずの排出性に優れた3枚刃形状・耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコーティングによりアル...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,850円 ( 4,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,990円 ( 4,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,290円 ( 4,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,420円 ( 4,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円 ( 6,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,250円 ( 10,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・切りくずの排出性に優れた3枚刃形状
・耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・3枚刃形状の採用によりビビリに強く、溝の高速・高能率加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
| 大分類 | 代表的なアルミ合金 |
| 展伸用アルミ合金 A1000番台~A8000番台 | 純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017 |
| 鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075 | |
| 鋳物用アルミ合金 AC~ | 広く使用されている:AC2B、AC4B |
| 高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B | |
| ダイカスト用アルミ合金 ADC~ | 広く使用されている:ADC12 |
| 高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14 |
| 刃数 | 送り速度 | 回転速度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SN- | SNR- | SN- | SNR- | |
| 3枚刃 | 100% | 70% | 100% | 70% |
■溝切削・側面切削
| 被削材 | アルミニウム合金(A7075等) | |||
|---|---|---|---|---|
| 刃径 D | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||
| 溝切削 | 側面切削 | |||
| 1 | 840 | 1,260 | 50,000 | |
| 2 | 840 | 1,260 | 47,700 | |
| 3 | 1,095 | 1,650 | 31,800 | |
| 4 | 1,095 | 1,650 | 23,900 | |
| 5 | 1,095 | 1,650 | 19,100 | |
| 6 | 1,095 | 1,650 | 15,900 | |
| 8 | 1,095 | 1,650 | 11,900 | |
| 10 | 1,095 | 1,650 | 9,500 | |
| 12 | 1,095 | 1,650 | 8,000 | |
| 14 | 1,095 | 1,650 | 6,800 | |
| 16 | 1,095 | 1,650 | 6,000 | |
| 18 | 1,095 | 1,650 | 5,300 | |
| 22 | 1,095 | 1,650 | 4,300 | |
| 切込み量 | Ad | Ad | Rd | - |
| ≦0.2D | ≦1.5D | ≦0.2D | ||


● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~