17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート

TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート
通常単価(税別)
6,39020,070
税込単価
7,02922,077
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能②等高...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃・45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
4
8
0.813
35
6
80
3.8
1
1個
6
10
1.219
70
6
120
5.7
1
1個
8
16
1.625
85
8
135
7.6
2
1個
10
20
2.031
100
10
150
9.5
2
1個
12
24
2.438
108
12
160
11.5
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,820
( 8,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,030
( 12,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,120
( 15,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,070
( 22,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能②等高線加工時のカスプ高さ(削り残し)を最小限に抑えられるため、中仕上げ工程を削減
・工具干渉を回避するロングネックタイプにより、深彫り加工においても、高能率化を実現

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能 ②等高線加工時のカスプ高さ(削り残し)を最小限に抑えられるため、中仕上げ工程を削減できます。
工具干渉を回避するロングネックタイプにより、深彫り加工においても、高能率化が図れます。
完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコートにより、高耐酸化性温度と高硬度化を実現。炭素鋼等の生材から調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適です。

[ ! ]当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがあります。

TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃・45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 TSC-MCR-LS-HFEM4S

TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート 推奨切削条件-1
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート 推奨切削条件-2
CAMで工具形状を定義する際、取り残し量を最小にするために、以下の刃径・
    近似R値をご指定ください。
    また、次工程で取り代を設定する際には、最大取り残し量MXにご留意ください。
底面加工時のピックフィードを底刃フラット加工可能部長さよりも小さく設定
    すると、カスプが発生しません。
複合ラジアスの効果を発揮するためにAdの最小値~最大値にて加工条件を設定
    してください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
46,3909,5808,85813,2874,2006,3007,26210,8923,1704,7605,8208,7292,0603,0904,9447,416
67,09010,6306,5419,8114,7007,0505,3568,0343,5005,2504,3266,4892,2703,4003,6575,485
86,4709,7004,8937,3394,2806,4304,0176,0263,2104,8203,2454,8672,1003,1502,7304,094
106,1409,2103,9145,8714,0406,0603,2454,8673,0504,5702,5753,8631,9802,9702,2153,322
125,0707,6003,2964,9443,3405,0102,6784,0172,5103,7702,1633,2451,6502,4701,8032,704
164,4506,6702,4723,7082,9304,3902,0093,0132,1803,2801,5972,3951,4402,1601,3912,086
204,5306,8001,9572,9363,0104,5101,5972,3952,2203,3401,2881,9311,4402,1601,0821,622
Rd≦0.5D≦0.5D≦0.5D≦0.3D
 
刃径近似R値最大取り残し量 MX底刃フラット加工可能部長さAd
40.8130.1031.30.14~0.62
61.2190.1551.40.21~0.69
81.6250.2071.560.25~1.22
102.0310.2591.60.31~1.75
122.4380.31120.41~1.84
162.4650.37530.51~2.43
202.6070.4884.40.65~2.57

高硬度鋼加工の場合は、切り込み量Adを最小値で設定してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-257

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート
MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート
TSCシリーズ超硬複合ラジアス 高速送り加工用/3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショート
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,390-7,020 -6,390 -7,850 -7,850 -7,570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング