エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・標準の10ギガビットネットワークインターフェース設計を採用し、カテゴリ6Aケーブルで安定した...
詳細を確認型番 | 詳細データシート | センサーサイズ CMOS | 画素サイズ | 有効画素数 (Pixels) | 解像度 | フレームレート | 露光時間 | タイプ | カラー | POE対応 | 電源入力 | 消費電力 |
EMVC-GGC503GM | 1/2" | 2.5um | 500万 | 2592x2160 | 120.75 | 0.0038~498.0698ms | グローバル | 白黒 | ー | 24VDC | <12W | |
EMVC-GGC507GC | 2/3" | 3.4um | 500万 | 2448x2048 | 163.75 | 0.0029~48653.9235ms | グローバル | カラー | ー | 24VDC | <8W | |
EMVC-GGC903GC | 2/3" | 2.5um | 900万 | 4208x2160 | 120.75 | 0.0038~498.0698ms | グローバル | カラー | ー | 24VDC | <12W | |
EMVC-GGC402GM | 1" | 5.5um | 400万 | 2048X2048 | 175.75 | 0.0026~1874.3270ms | グローバル | 白黒 | ー | 24VDC | <8W | |
EMVC-GGC1207GC | 1.1" | 3.4um | 1200万 | 4096x3072 | 90 | 0.0035~58720.2525ms | グローバル | カラー | ー | 24VDC | <10W | |
EMVC-GGC2500GC | 1.1" | 2.5um | 2500万 | 5120x5120 | 41.75 | 0.0046~14470.3ms | グローバル | カラー | ー | 24VDC | <12W | |
EMVC-GGC280GC | 2/3" | 4.5um | 280万 | 1936X1464 | 409.25 | 0.0015~1572.8625ms | グローバル | カラー | ー | 24VDC | <12W |
| 共通項目 | 全対象 |
| 外形寸法 | 64×64×60mm |
| 質量 | 約350g |
| 約400g(EMVC-GGC1207GC) | |
| レンズマウント | C |
| 使用温度/保管温度 | 0~50℃/-30~60℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(結露なし)/20~95% |
| OS対応 | WinXP、Win7/8/10/11 32&64bit、Linux |
| プログラミング言語 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
| ドライブプラグラム | DirectShow、Halcon、Labview |
| ソフトウェア | こちら |
| マニュアル 日本語 | こちら |
| マニュアル 英語 | こちら |
| 型番 | 長さ mm |
| MV-02M-M12-12P-BL | 2000±20 |
| MV-05M-M12-12P-BL | 5000±50 |
| 300万画素対応・2/3” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222302233953/ |
| 500万画素対応・1/1.8" CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222302281877/ |
| 1000万画素対応・2/3” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270079/ |
| 2000万画素対応・1/1.1” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270169/ |
| 2500万画素対応・1/1.1” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270349/ |
| テレセントリックレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411271069/ |
| 焦点距離可変・1/1.2”対応CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222304310197/ |
| 接写リング | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222303405900/ |





ピンアサイン

番号 | 色 | 信号 | 説明 | 備考 |
1 | 黒 | PWR- | 電源入力- | |
2 | 赤 | PWR+ | 電源入力+ | |
3 | 灰色 | GPI_1+/TRIG_IN+ | GPI_1 +/トリガー入力+ | デフォルトはトリガー |
4 | ピンク | GPI_1+/TRIG_IN- | GPI_1 -/トリガー入力- | デフォルトはトリガー |
5 | 茶 | GPI_2+ | GPI_2入力+ | |
6 | 白 | GPI_2- | GPI_2入力- | |
7 | 緑 | GPI_3+/GPO_3+ | GPI_3入力またはGPO_3出力+ | デフォルトは出力 |
8 | 黄 | GPI_3-/GPO_3- | GPI_3入力またはGPO_3出力- | デフォルトは出力 |
9 | 青 | GPO_1+/STRB_OUT+ | GPO_1またはストローブ出力 フォトカ+ | デフォルトはストロープ |
10 | 黄緑 | GPO_1-/STRB_OUT | GPO_1またはストローブ出力 フォトカ- | デフォルトはストロープ |
11 | 紫 | GPO_2+ | GPO_2出力+ | |
12 | オレンジ | GPO_2- | GPO_2出力- |
| 型番 | EMVC-GGC503GM |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC507GC |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC903GC |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC402GM |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC1207GC |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC2500GC |
![]() | |
| 型番 | EMVC-GGC280GC |
![]() | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
167,800円 ( 184,580円 ) | 18日目 |
200,900円 ( 220,990円 ) | 18日目 |
196,800円 ( 216,480円 ) | 18日目 |
123,250円 ( 135,575円 ) | 18日目 |
113,900円 ( 125,290円 ) | 18日目 |
107,700円 ( 118,470円 ) | 18日目 |
140,850円 ( 154,935円 ) | 18日目 |
【特長】
・標準の10ギガビットネットワークインターフェース設計を採用し、カテゴリ6Aケーブルで安定した通信を実現
・有効帯域幅は1200MByteで、ギガビットネットワークの10倍、画像伝送時間と遅延を大幅に短縮
・GigEVision、GenICam規格対応、Gigabitネットワークカメラと同じSDKを利用可能で、開発期間を短縮
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
4.5通常価格(税別):41,000円~

ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
5通常価格(税別):3,000円~

ミスミ
GigEエリアスキャンカメラ 130~2000万画素 貸出可能
0通常価格(税別):27,000円~

東芝テリー
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0通常価格(税別):51,003円~

DJI
DJI Pocket3
0通常価格(税別):64,290円~

ミスミ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
4通常価格(税別):53,000円

ケンコー
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
0通常価格(税別):13,864円

大進
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
0通常価格(税別):13,456円

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~