17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

10GigEカメラ用IOケーブル M12コネクタ12PIN

10GigEカメラ用IOケーブル M12コネクタ12PIN
通常単価(税別)
7,000円~10,000円
税込単価
7,700円~11,000円
通常出荷日:11日目

【特長】・10GigEカメラEMVC-GGCシリーズ用IOケーブル・M12コネクタ12PIN+バラ線・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番長さ mm対応カメラ
MV-02M-M12-12P-BL2000±20EMVC-GGCシリーズ
MV-05M-M12-12P-BL5000±50EMVC-GGCシリーズ
①線材12×26AWG(7/0.14TS)+AL+B 黒色 PVC OD7.0
②コネクタM12A 12Pメス 
③PVC45P黒色
④ラベル合成紙80×50mm白色
⑤熱収縮チューブΦ8.0黒色 L=25mm
⑥熱収縮チューブΦ2.0黒色 L=110mm
コネクタアサイン
P1色説明P2
1黒GNDOPEN
2赤PWR+
3灰TRG+
4ピンクTRG-
5茶12+
6白12-
7緑103+
8黄103-
9青STB+
10黄緑STB-
11紫02+
12オレンジ02-

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
2000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000円
( 7,700円 )
11日目
10,000円
( 11,000円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10GigEカメラEMVC-GGCシリーズ用IOケーブル
・M12コネクタ12PIN+バラ線
・全長2mと5mの2種類

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10GigEカメラ用IOケーブル M12コネクタ12PINのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10GigEカメラ用IOケーブル M12コネクタ12PIN
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)
ラックピニオンステージ用カメラアダプタ
カメラ/LED照明用 アタッチT
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用
メーカーAZUREミスミミスミ中央精機岩田製作所岩田製作所
通常価格7,000円-4,000円 --7,358円 -3,106円 -904円
通常出荷日11日目在庫品1日目お見積り4日目5日目5日目
種類ケーブルケーブルケーブル取付・固定部品アクセサリアクセサリ
対応カメラEMVC-GGCシリーズ-----
線材12×26AWG(7/0.14TS)+AL+B 黒色 PVC OD7.0-----
コネクタM12A 12Pメス-----
ラベル(合成紙)80×50mm白色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト