エレクトロニクス部品技術窓口



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・テスト穴に直接挿入可・感電...
詳細を確認| シリーズ | - | 属性 | - | 適合端子台 | - | 枚数 |
| E-ACT | - | WSPT:稲妻シール | - | 1.5:線径1.5mm2 | - | 5 |
| TMB:空白シール | 2.5:線径2.5mm2 | 50 | ||||
| 4:線径4mm2 | 100 | |||||
| 6:線径6mm2 | 120 | |||||
| 10:線径10mm2 | ||||||
| 16:線径16mm2 | ||||||
| 3.5:厚み3.5mm | ||||||
| 5.2:厚み5.2mm | ||||||
| 6.2:厚み6.2mm | ||||||
| 8.2:厚み8.2mm |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重さ (g) | 枚数 |
| E-ACT-WSTP1.5-5 | 17.1 | 5.5 | 6 | 0.18 | 5 |
| E-ACT-WSTP2.5-5 | 25.3 | 6.5 | 6.3 | 0.28 | 5 |
| E-ACT-WSTP4-5 | 30.4 | 6.5 | 6.3 | 0.33 | 5 |
| E-ACT-WSTP6-5 | 40.4 | 6.5 | 8.8 | 0.62 | 5 |
| E-ACT-WSTP10-5 | 50.1 | 6.5 | 9.7 | 0.82 | 5 |
| E-ACT-WSTP16-5 | 59.9 | 6.5 | 11.5 | 1.15 | 5 |
| E-ACT-TMB3.5-100 | 83 | 1.6 | 51.7 | 2.9 | 100 |
| E-ACT-TMB5.2-120 | 83 | 1.6 | 79 | 4.9 | 120 |
| E-ACT-TMB6.2-100 | 83 | 1.6 | 79 | 5.1 | 100 |
| E-ACT-TMB8.2-50 | 83 | 1.6 | 59.8 | 3.9 | 50 |
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 使用温度範囲 | -40℃~105℃ |
| 湿度範囲 | 30%~70% |










| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
210円 ( 231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
210円 ( 231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・テスト穴に直接挿入可
・感電注意に最適の稲妻マーク(E-ACT-WSTP)
・空白シールで自由に記入可能(E-ACT-TMB)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):378円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

ミスミ
BN、BNHシリーズの側板
4.3通常価格(税別):193円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
3通常価格(税別):39円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~