エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・取付方式:DINレール取付...
詳細を確認| シリーズ | - | コネクタ タイプ | 入力極数 | 接線方法 | 出力極数 | - | 管理番号 |
| E-INT | - | M:MIL | 10 | ES:スクリュー (導線対応) | 10 | - | A |
| F:FCN | 20 | 20 | B | ||||
| 26 | S:スクリュー (圧着端子対応) | 26 | C | ||||
| 34 | 34 | KV | |||||
| 40 | 40 | ||||||
| 50 | 50 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 最大線径 (mm2) | 最大線径 (AWG) | 温度範囲 (使用時) | 湿度範囲 (保管時) | 接線方法 | 認証 | コネクタ タイプ | 入力 極数 | 出力 極数 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 重さ (g) |
| E-INT-M20ES20-A | 80 | 57 | 43 | 1.5 | 15 | -40-80℃ | 20%-85% | スクリュー (導線タイプ) | CE RoHS2(10物質) | MIL | 20 | 20 | DC24 | 1 | 159 |
| E-INT-M20ES20-KV | 80 | 57 | 43 | 20 | 20 | 158 | |||||||||
| E-INT-M34ES34-A | 110 | 57 | 43 | 34 | 34 | 156 | |||||||||
| E-INT-M34ES34-KV | 110 | 57 | 43 | 34 | 34 | 154 | |||||||||
| E-INT-M40ES40-A | 110 | 57 | 43 | 40 | 40 | 159 | |||||||||
| E-INT-M40ES40-KV | 110 | 57 | 43 | 40 | 40 | 152 | |||||||||
| E-INT-M40ES40-B | 112.6 | 47.2 | 47.7 | 40 | 40 | 158 | |||||||||
| E-INT-F40ES40-A | 110 | 57 | 41.8 | FCN | 40 | 40 | 153 | ||||||||
| E-INT-M26ES26-KV | 100 | 57.3 | 44 | MIL | 26 | 26 | 156 | ||||||||
| E-INT-M50ES50-A | 145 | 80 | 45.8 | RoHS2(10物質) | 50 | 50 | 253 | ||||||||
| E-INT-M10S10-A | 65 | 57 | 43 | - | - | スクリュー (圧着端子タイプ) | CE RoHS2(10物質) | 10 | 10 | 140 | |||||
| E-INT-M20S20-B | 65 | 57 | 43 | 20 | 20 | 142 | |||||||||
| E-INT-M34S34-B | 100 | 57 | 43 | 34 | 34 | 156 | |||||||||
| E-INT-M40S40-C | 100 | 57 | 43 | 40 | 40 | 203 | |||||||||
| E-INT-M10S10-B | 40 | 47.75 | 41.3 | 10 | 10 | 158 | |||||||||
| E-INT-M20S20-C | 75 | 47.75 | 41.3 | 20 | 20 | 150 | |||||||||
| E-INT-M34S34-C | 124 | 47.75 | 41.3 | 34 | 34 | 210 | |||||||||
| E-INT-M40S40-B | 145 | 47.75 | 41.3 | 40 | 40 | 256 | |||||||||
| E-INT-F40S40-B | 145 | 47.75 | 40 | FCN | 40 | 40 | 256 | ||||||||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 型式 | 適用PLC型式 | |||||
| オムロン | 三菱 | キーエンス | パナソニック | 横河電機 | SIEMENS | |
| E-INT-M20ES20-A | CJ1W-MD232 CJ1W-ID233 | FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM | ||||
| E-INT-M20ES20-KV | CJ1W-MD232 CJ1W-ID233 | FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM | KV-NC16EX KV-NC16ET | |||
| E-INT-M34ES34-A | KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C | |||||
| E-INT-M34ES34-KV | KV-NC32T KV-NC32EX KV-NC32ET KV-NC16EXT | |||||
| E-INT-M40ES40-A | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261(IN) CJ1W-MD263(IN) CJ1W-MD563(IN) CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261(Out) | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QY41P | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T FP2-XY64D7T | F3WD64-3N F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-M40ES40-KV | CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CI1W-OD262 CI1W-OD263 CJ1W-MD263(Out) CJ1W-MD563(Out) CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 CJ1W-ID232 CI1W-ID262 | QY42P QY71 QH42P QD70P4 QD70P QD70D QD75M | KV-SH04PL | FP2-XY64D2P FP2-XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT | F3WD64-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-M40ES40-B | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261(IN) CJ1W-ID232 CI1W-ID262 CJ1W-MD263(IN) CJ1W-MD563(IN CJ1W-0D231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261(0ut) | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QY41P | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T FP2-XY64D7T | F3WD64-3N F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-M10S10-A | KV-B16XA/XC KV series of small PLC | FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8X FP0-E16X FP∑-C28 FP∑-C32 FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8YT FP0-E16YT FP∑-C32 FP∑-C28 | ||||
| E-INT-M20S20-B | CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM | ||||
| E-INT-M34S34-B | KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C | |||||
| E-INT-M40S40-C | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261 CJ1W-ID232 CI1W-ID262 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261 CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CI1W-OD262 CI1W-OD263 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QD70P4 QD70P QX72 QY41P QY42P QY71 QH42P QD70D QD75M | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T FP2-XY64D2P/XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT | F3WD64-3N F3WD64-3F F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-M10S10-B | KV-B16XA/XC KV series of small PLC | FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8X FP0-E16X FP∑-C28 FP∑-C32 FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8YT FP0-E16YT FP∑-C32 FP∑-C28 | ||||
| E-INT-M20S20-C | CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM | ||||
| E-INT-M34S34-C | KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C | |||||
| E-INT-M40S40-B | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261 CJ1W-ID232 CI1W-ID262 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261 CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CI1W-OD262 CI1W-OD263 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QD70P4 QD70P QX72 QY41P QY42P QY71 QH42P QD70D QD75M QX72 QY41P QY42P QY71 QH42P QD70D QD75M | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T FP2-XY64D2P/XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT | F3WD64-3N F3WD64-3F F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-F40S40-B | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261 CJ1W-ID232 CI1W-ID262 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261 CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CI1W-OD262 CI1W-OD263 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QD70P4 QD70P QX72 QY41P QY42P QY71 QH42P QD70D QD75M | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T FP2-XY64D2P/XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT | F3WD64-3N F3WD64-3F F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| 定格電圧 (V) | DC24 |
| 定格電流 (A) | 1 |
| 使用温度 | -40-80℃ |
| 使用湿度 | 20%-85% |






































| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,599円 ( 2,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,088円 ( 1,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,088円 ( 1,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,051円 ( 1,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,831円 ( 2,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,414円 ( 2,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,356円 ( 1,492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,631円 ( 1,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,791円 ( 3,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,961円 ( 3,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・取付方式:DINレール取付型、ストッパー付きで簡単固定
・単線・圧着端子、より線ともに対応可
・海外認証取得:CE(E-INT-M50ES50-A除く)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】MIL・TB・D-subコネクタ式端子台(省スペース・プッシュイン接線)
0通常価格(税別):924円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):12,462円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
0通常価格(税別):2,830円~