エレクトロニクス部品技術窓口




コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・サ...
詳細情報を確認する| シリーズ | - | 適合端子台 導線断面積(mm2) | - | 適合端子台 入出力数 | - | 色 | 管理番号 |
| E-ACT | - | 1.5 | - | 2 | - | BU:青 | なし |
| 2.5 | 3 | GY:グレー | 1 | ||||
| 4 | 4 | OG:オレンジ | |||||
| 6 | |||||||
| 10 | |||||||
| 16 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重さ (g) | 「おすすめ」 ブロック端子台 | 「おすすめ」 銘鈑類 | 「おすすめ」 ジャンパー URL |
| E-ACT2.5-2-GY | 48.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | こちら | こちら | こちら |
| E-ACT6-3-OG | 74.5 | 2.2 | 36.1 | 3 | |||
| E-ACT6-3-GY | 74.5 | 2.2 | 36.1 | 3 | |||
| E-ACT6-3-BU | 74.5 | 2.2 | 36.1 | 3 | |||
| E-ACT6-2-GY | 58 | 2.2 | 35.9 | 2 | |||
| E-ACT6-2-BU | 58 | 2.2 | 35.9 | 2 | |||
| E-ACT4-4-OG | 77.6 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-4-GY | 77.6 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-4-BU | 77.6 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-3-OG | 66.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-3-GY | 66.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-3-BU | 66.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT4-2-OG | 56.2 | 2.2 | 29.2 | 1 | |||
| E-ACT4-2-GY | 56.2 | 2.2 | 29.2 | 1 | |||
| E-ACT4-2-BU | 56.2 | 2.2 | 29.2 | 1 | |||
| E-ACT1.5-4-OG1 | 72.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT1.5-4-GY1 | 72.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT1.5-4-BU1 | 72.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT1.5-3-OG1 | 60.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT1.5-3-GY1 | 60.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT1.5-3-BU1 | 60.2 | 2.2 | 29.2 | 3 | |||
| E-ACT2.5-2-OG | 48.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT2.5-2-GY1 | 48.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT2.5-2-BU | 48.2 | 2.2 | 29.2 | 2 | |||
| E-ACT16-3-OG | 100.4 | 2.2 | 45.8 | 6 | |||
| E-ACT16-3-GY | 100.4 | 2.2 | 45.8 | 6 | |||
| E-ACT16-3-BU | 100.4 | 2.2 | 45.8 | 6 | |||
| E-ACT16-2-GY | 75.4 | 2.2 | 45.8 | 5 | |||
| E-ACT10-3-GY | 88.8 | 2.2 | 42.5 | 5 | |||
| E-ACT10-2-GY | 67.6 | 2.2 | 42.5 | 4 | |||
| E-ACT10-2-BU | 67.6 | 2.2 | 42.5 | 4 | |||
| E-ACT1.5-4-OG | 65.2 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-4-GY | 65.2 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-4-BU | 65.2 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-3-OG | 57.1 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-3-GY | 57.1 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-3-BU | 57.1 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-2-OG | 48 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-2-GY | 48 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| E-ACT1.5-2-BU | 48 | 2.2 | 24.4 | 2 | |||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 使用温度範囲 | -40℃~105℃ |
| 湿度範囲 | 30%~70% |















| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87円 ( 96円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87円 ( 96円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
81円 ( 89円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87円 ( 96円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・サイズと色を豊富にラインナップ
・取付簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):45円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):28円~

KASUGA
ショートバー A・B・Cタイプ
4.1通常価格(税別):110円~

ミスミ
Ukシリーズの側板
5通常価格(税別):1,497円~

ミスミ
【東朋テクノロジー】記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)
4.8通常価格(税別):179円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ミスミ
BN、BNHシリーズの側板
4.3通常価格(税別):193円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~