エレクトロニクス部品技術窓口

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・サ...
詳細情報を確認する| シリーズ | - | 適合端子台厚み(mm) | - | 極数 |
| E-ACT | - | 3.5 | - | 2 |
| 5.2 | 3 | |||
| 6.2 | 4 | |||
| 8.2 | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重さ (g) | 定格電流 (A) | 適合端子台厚み (mm) | ピン間隔 (mm) | 極数 | 「おすすめ」 ブロック端子台 | 「おすすめ」 エンドプレート | 「おすすめ」銘鈑類 |
| E-ACT3.5-10 | 33.75 | 3 | 18.2 | 3 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | こちら | こちら | こちら |
| E-ACT3.5-2 | 5.75 | 3 | 18.2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||
| E-ACT3.5-3 | 9.25 | 3 | 18.2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||
| E-ACT3.5-4 | 12.75 | 3 | 18.2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |||
| E-ACT3.5-5 | 16.25 | 3 | 18.2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | |||
| E-ACT3.5-6 | 19.75 | 3 | 18.2 | 2 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | |||
| E-ACT3.5-7 | 23.25 | 3 | 18.2 | 2 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | |||
| E-ACT3.5-8 | 26.75 | 3 | 18.2 | 2 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | |||
| E-ACT3.5-9 | 30.25 | 3 | 18.2 | 3 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | |||
| E-ACT5.2-10 | 50.6 | 3 | 23 | 7 | 24 | 5.2 | 5.2 | 10 | |||
| E-ACT5.2-2 | 9 | 3 | 23 | 1 | 24 | 5.2 | 5.2 | 2 | |||
| E-ACT5.2-3 | 14.2 | 3 | 23 | 2 | 24 | 5.2 | 5.2 | 3 | |||
| E-ACT5.2-3-1 | 14.2 | 3 | 23 | 2 | 24 | 5.2 | 10.4 | 2 | |||
| E-ACT5.2-4 | 19.4 | 3 | 23 | 3 | 24 | 5.2 | 5.2 | 4 | |||
| E-ACT5.2-5 | 24.6 | 3 | 23 | 3 | 24 | 5.2 | 5.2 | 5 | |||
| E-ACT5.2-6 | 29.8 | 3 | 23 | 4 | 24 | 5.2 | 5.2 | 6 | |||
| E-ACT5.2-7 | 35 | 3 | 23 | 5 | 24 | 5.2 | 5.2 | 7 | |||
| E-ACT5.2-8 | 40.2 | 3 | 23 | 6 | 24 | 5.2 | 5.2 | 8 | |||
| E-ACT5.2-9 | 45.4 | 3 | 23 | 7 | 24 | 5.2 | 5.2 | 9 | |||
| E-ACT6.2-10 | 60.3 | 3 | 23 | 9 | 32 | 6.2 | 6.2 | 10 | |||
| E-ACT6.2-2 | 10.7 | 3 | 23 | 1 | 32 | 6.2 | 6.2 | 2 | |||
| E-ACT6.2-3 | 16.9 | 3 | 23 | 2 | 32 | 6.2 | 6.2 | 3 | |||
| E-ACT6.2-4 | 23.1 | 3 | 23 | 3 | 32 | 6.2 | 6.2 | 4 | |||
| E-ACT6.2-5 | 29.3 | 3 | 23 | 4 | 32 | 6.2 | 6.2 | 5 | |||
| E-ACT6.2-6 | 35.5 | 3 | 23 | 5 | 32 | 6.2 | 6.2 | 6 | |||
| E-ACT6.2-7 | 41.7 | 3 | 23 | 6 | 32 | 6.2 | 6.2 | 7 | |||
| E-ACT8.2-2 | 14.6 | 3.2 | 30 | 3 | 41 | 8.2 | 8.2 | 2 | |||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 使用温度範囲 | -40℃~105℃ |
| 湿度範囲 | 30%~70% |
| 接点材質 | 銅合金 |
| メッキ方法 | スズメッキ |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38円 ( 42円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
84円 ( 92円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
210円 ( 231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
224円 ( 246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61円 ( 67円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
123円 ( 135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
162円 ( 178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
188円 ( 207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
104円 ( 114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
321円 ( 353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
457円 ( 503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78円 ( 86円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・サイズを豊富にラインナップ
・取付簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):45円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):28円~

KASUGA
ショートバー A・B・Cタイプ
4.1通常価格(税別):110円~

ミスミ
Ukシリーズの側板
5通常価格(税別):1,497円~

ミスミ
【東朋テクノロジー】記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)
4.8通常価格(税別):179円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ミスミ
BN、BNHシリーズの側板
4.3通常価格(税別):193円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~