エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・E-CONタイプで効率アッ...
詳細を確認| シリーズ | - | コネクタ タイプ | 入力極数 | 接線方法 | 出力極数 | - | 管理番号 |
| E-INT | - | M:MIL | 10 | ECON | 4:3PX4 | - | A |
| TB:ターミナルブロック | 20 | 8:3PX8 | |||||
| 40 | 16:3PX16 | ||||||
| 32:3PX32 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 最大線径 (mm2) | 最大線径 (AWG) | 温度範囲 (使用時) | 湿度範囲 (保管時) | 接線方法 | 認証 | コネクタ タイプ | 入力 極数 | 出力 極数 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 重さ (g) |
| E-INT-M10ECON4-A | 37 | 47.9 | 41 | 1.5 | 16 | -40-80℃ | 20%-85% | ECON | CE,RoHS | MIL | 10 | 3PX4 | DC24 | 1 | 56 |
| E-INT-M10ECON8-A | 40 | 80 | 43.8 | MIL | 10 | 3PX8 | 104 | ||||||||
| E-INT-TB10ECON8-A | 40 | 80 | 43 | TB | 10 | 3PX8 | 104 | ||||||||
| E-INT-M20ECON16-A | 55 | 80 | 44.3 | MIL | 20 | 3PX16 | 106 | ||||||||
| E-INT-M40ECON32-A | 85 | 80 | 45.1 | MIL | 40 | 3PX32 | 153 | ||||||||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 定格電圧 (V) | DC24 |
| 定格電流 (A) | 1 |
| 使用温度 | -40-80℃ |
| 使用湿度 | 20%-85% |





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,436円 ( 2,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,690円 ( 4,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・E-CONタイプで効率アップ、省スペース
・DINレール用、ストッパー付きで簡単固定
・海外認証取得:CE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~