エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・スプリング方式で簡単接線・...
詳細を確認| シリーズ | - | コネクタ タイプ | 入力極数 | 接線方法 | 出力極数 | - | 管理番号 |
| E-INT | - | TB:ターミナルブロック | 6 | P:プッシュイン | 3X4 | - | CA |
| 8 | 3X6 | CB | |||||
| 10 | 3X8 | ||||||
| 12 | 3X10 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 高さ (mm) ※カバー付き | 最大線径 (mm2) | 最大線径 (AWG) | 温度範囲 (使用時) | 湿度範囲 (保管時) | 接線方法 | 認証 | コネクタ タイプ | 入力 極数 | 出力 極数 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 重さ (g) |
| E-INT-TB6P3X4-CA | 65 | 30 | 21.5 | 31 | 1.5 | 16 | -40-80℃ | 20%-85% | プッシュイン | CE,RoHS | TB | 6 | 3X4 | DC24 | 1 | 52 |
| E-INT-TB8P3X6-CA | 85 | 30 | 21.5 | 8 | 3X6 | 52 | ||||||||||
| E-INT-TB10P3X8-CA | 105 | 30 | 21.5 | 10 | 3X8 | 101 | ||||||||||
| E-INT-TB6P3X4-CB | 54 | 44.6 | 22 | 6 | 3X4 | 主回路:1.5 支回路:100mA | 52 | |||||||||
| E-INT-TB8P3X6-CB | 77 | 44.6 | 22 | 8 | 3X6 | 59 | ||||||||||
| E-INT-TB10P3X8-CB | 100 | 44.6 | 22.2 | 10 | 3X8 | 108 | ||||||||||
| E-INT-TB12P3X10-CA | 123 | 44.6 | 22 | 12 | 3X10 | 105 | ||||||||||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 定格電圧 (V) | DC24 |
| 定格電流 (A) | 1 |
| 使用温度 | -40-80℃ |
| 使用湿度 | 20%-85% |









| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,715円 ( 1,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,965円 ( 2,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,523円 ( 1,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,168円 ( 2,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,469円 ( 2,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・スプリング方式で簡単接線
・単線・フェルール圧着、より線ともに対応可
・海外認証取得:CE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
低価格、省スペース欧型コネクタ端子台
4.2通常価格(税別):1,289円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円