エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・取付方式:DINレール取付...
詳細を確認| シリーズ | - | コネクタ タイプ | 入力極数 | 接線方法 | 出力極数 | - | 管理番号 |
| E-INT | - | M:MIL | 9 | P:プッシュイン | 9 | - | A |
| TB:ターミナルブロック | 10 | 15 | B | ||||
| DS:D-sub | 15 | 20 | C | ||||
| 20 | 25 | D | |||||
| 25 | 26 | ||||||
| 26 | 34 | ||||||
| 34 | 37 | ||||||
| 37 | 40 | ||||||
| 40 | 44 | ||||||
| 44 | 50 | ||||||
| 50 | 3X8 | ||||||
| 3X12 | |||||||
| 3X16 |
| 型式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 最大線径 (mm2) | 最大線径 (AWG) | 温度範囲 (使用時) | 湿度範囲 (保管時) | 接線方法 | 認証 | コネクタ タイプ | 入力 極数 | 出力 極数 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 重さ (g) |
| E-INT-M10P10-A | 37 | 47.75 | 41.3 | 1.03 | 17 | -40-80℃ | 20%-85% | プッシュイン | CE,RoHS | MIL | 10 | 10 | DC24 | 1 | 50 |
| E-INT-M20P20-A | 57 | 47.75 | 41.3 | 1.03 | 17 | 20 | 20 | 140 | |||||||
| E-INT-M34P34-A | 92 | 47.75 | 41.3 | 1.03 | 17 | 34 | 34 | 156 | |||||||
| E-INT-M40P40-A | 109 | 47.75 | 41.3 | 1.03 | 17 | 40 | 40 | 150 | |||||||
| E-INT-M10P3X8-A | 65 | 57 | 43 | 1.5 | 15 | 10 | 3X8 | 106 | |||||||
| E-INT-M10P3X8-B | 40 | 80 | 43.8 | 1.5 | 15 | 10 | 3X8 | 106 | |||||||
| E-INT-TB10P3X8-A | 65 | 57 | 34.5 | 1.5 | 15 | 10 | 3X8 | 100 | |||||||
| E-INT-M10P3X8-C | 80 | 57 | 43 | 1.5 | 15 | 10 | 3X8 | 109 | |||||||
| E-INT-M10P3X8-D | 65 | 57 | 43 | 1.5 | 15 | 10 | 3X8 | 107 | |||||||
| E-INT-TB10P3X8-B | 80 | 57 | 36.5 | 1.5 | 15 | TB | 10 | 3X8 | 107 | ||||||
| E-INT-TB10P3X12-A | 110 | 57 | 36.5 | 1.5 | 15 | 14 | 3X12 | 158 | |||||||
| E-INT-M10P3X16-A | 100 | 57 | 43 | 1.5 | 15 | MIL | 18 | 3X16 | 153 | ||||||
| E-INT-DS9P9-A (D-sub:メス) | 65 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | D-SUB | 9 | 9 | 105 | ||||||
| E-INT-DS15P15-A (D-sub:メス) | 65 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | 15 | 15 | 107 | |||||||
| E-INT-DS25P25-A (D-sub:メス) | 80 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | 25 | 25 | 105 | |||||||
| E-INT-DS25P25-B (D-sub:オス) | 80 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | 25 | 25 | 103 | |||||||
| E-INT-DS37P37-A (D-sub:メス) | 110 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | 37 | 37 | 156 | |||||||
| E-INT-DS44P44-A (D-sub:メス) | 110 | 57 | 36.5 | 1.03 | 17 | 44 | 44 | 150 | |||||||
| E-INT-DS50P50-A (D-sub:メス) | 85 | 80 | 36.5 | 1.03 | 17 | 50 | 50 | 206 | |||||||
| E-INT-DS26P26-A (D-sub:メス) | 80 | 54 | 36.5 | 1.03 | 17 | 26 | 26 | 104 | |||||||
| ※参考値 |
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 型式 | 適用PLC型式 | |||||
| オムロン | 三菱 | キーエンス | パナソニック | 横河電機 | SIEMENS | |
| E-INT-M10P10-A | KV-B16XA/XC KV series of small PLC | FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8X FP0-E16X FP∑-C28 FP∑-C32 FP0-C16T/C16CT FP0-C16P/C16CP FP0-C32T/C32CT/T32CT FP0-C32P/C32CP/T32CP FP0-E16T/P FP0-E32T/P FP0-E8YT FP0-E16YT FP∑-C32 FP∑-C28 | ||||
| E-INT-M20P20-A | CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM | ||||
| E-INT-M34P34-A | KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C | |||||
| E-INT-M40P40-A | CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261 CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CI1W-OD262 CI1W-OD263 CJ1W-MD263 CJ1W-MD563 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 CI1W-ID262 CJ1W-ID232 | QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QD70P4 QD70P QX72 QY41P QY42P QY71 QH42P QD70D QD75M | KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S | FPG-XY64D2T/P FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T FP2-XY64D2P/XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT | F3WD64-3N F3WD64-3F F3WD32-3F | 40P Plug with a full range |
| E-INT-M10P3X8-A | FP0-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X Fp∑-C28(IN) Fp∑-C32(IN) | |||||
| E-INT-TB10P3X8-A | FP0-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X Fp∑-C28(IN) Fp∑-C32(IN) | |||||
| E-INT-M10P3X8-C | FPO-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FP-C28(IN) FP-C32(IN) | |||||
| E-INT-M10P3X8-D | FPO-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FP-C28(IN) FP-C32(IN) | |||||
| E-INT-TB10P3X8-B | FPO-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FP-C28(IN) FP-C32(IN) | |||||
| E-INT-TB10P3X12-A | FP0-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FP-C28(IN) FP-C32(IN) | |||||
| E-INT-M10P3X16-A | FP0-C16T/C16CT(IN) FP0-C16P/C16CP(IN) FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN) FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FP-C28(IN) FP-C32(IN) | |||||
| 定格電圧 (V) | DC24 |
| 定格電流 (A) | 1 |
| 使用温度 | -40-80℃ |
| 使用湿度 | 20%-85% |





















| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,666円 ( 2,933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,666円 ( 2,933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,867円 ( 3,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,582円 ( 3,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,679円 ( 4,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,093円 ( 4,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,356円 ( 2,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,074円 ( 2,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
924円 ( 1,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,188円 ( 1,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,616円 ( 1,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,754円 ( 1,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・取付方式:DINレール取付型、ストッパー付きで簡単固定
・プッシュイン方式で簡単接線
・単線・フェルール圧着、より線ともに対応可
・海外認証取得:CE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~