17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数(極)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース ブロックモジュール

【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース ブロックモジュール
  • E-BKT-TB38P38-A(T823-1)
  • E-BKT-TB20P20-A(T823-2)
  • E-BKT-TB36P36-A(T823)
  • RoHS対応品あり
通常単価(税別)
1,5981,885
税込単価
1,7582,074
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・取付方式:DINレール取付...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ-入力極数接線方法出力極数-管理番号
       
E-BKT-TB-20P:プッシュイン20-A
  36 36  
  38 38  

規格表

型式長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
最大線径
(mm2
最大線径
(AWG)
極数定格電圧
(V)
定格電流
(A)
温度範囲
(使用時)
湿度範囲
(保管時)
接線方法認証重さ
(g)
E-BKT-TB20P20-A655737.551.51620DC2415-40-80℃20%-85%プッシュインCE,RoHS130
E-BKT-TB36P36-A1105736.536150
E-BKT-TB38P38-A1105737.5538156
             ※参考値
その他「おすすめ」ミスミ オリジナル端子台関連商品
カテゴリ対応機器特徴納期商品リンク
ブロック汎用・プッシュイン接線
・ラインナップ豊富
・設計に合わせてアレンジ可能
当日出荷こちら
・プッシュイン接線
・省スペース
こちら
インターフェイスPLC
汎用
・スクリュー接線
・導線や圧着端子対応
・MIL、FCNコネクタタイプ有
こちら
・プッシュイン接線
・省スペース
・MIL、D-subコネクタタイプ有
こちら
・プッシュイン接線
・保護カバー付き
こちら
・E-CONタイプ
・省スペース
こちら
コモン汎用・プッシュイン接線
・省スペース
こちら
その他部品汎用・ジャンパーこちら
・エンドプレートこちら
・銘板、感電注意マークこちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

詳細仕様
定格電圧
(V)
DC24
定格電流
(A)
15
使用温度-40-80℃
使用湿度20%-85%

外形図

導線剝き長:6mm
E-BKT-TB20P20-A
E-BKT-TB36P36-A
E-BKT-TB38P38-A
配線図
E-BKT-TB20P20-A

E-BKT-TB36P36-A
E-BKT-TB38P38-A

型番リスト

表示件数

極数

(極)

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
20
65
37.55
1個
36
110
36.5
1個
38
110
37.55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,885
( 2,074 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・取付方式:DINレール取付型、ストッパー付きで簡単固定
・プッシュイン方式で簡単接線
・単線・フェルール圧着、より線ともに対応可
・海外認証取得:CE

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース ブロックモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース ブロックモジュール
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
Push-in式Aシリーズ ヒューズ端子台 AFS
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ
フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)
クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)
メーカーミスミKASUGAワイドミュラーKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格1,598-830 -4352,670 -4,813 -6,481
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレスその他スクリューレスその他ネジスクリューレス
取付方式DIN/直付け直付けDINレール取付直付けDINレール取付DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品
入出力数1対11対11対11対1その他その他
定格電流(IEC)(A)156.32022

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト