エレクトロニクス部品技術窓口





コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・D...
詳細情報を確認する| シリーズ | 線径 (mm2) | - | 入出力数 | 色 |
| E-BKT | 1.5 | - | 2:1対1 | BK:黒 |
| 2.5 | 3:1対2 | BU:青 | ||
| 4 | 4:2対2 | YL:黄 | ||
| 6 | PE:緑/黄 | |||
| 10 | GY:グレー | |||
| 16 | OG:オレンジ |
| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 適合線径 | フェルール圧着 | 入出 力数 | 用途 | 定格 電圧 | 定格 電流 | 定格 電圧 | 定格 電流 | 色 | 重さ | 認証 | 「おすすめ」 | ||||||
| mm | mm | mm | mm2 | AWG | mm2 | AWG | IEC (V) | IEC (A) | UL (V) | UL (A) | (g) | エンドプレート ※〇〇:色型式 | エンドプレート URL | ジャンパー ※〇〇:極数 | ジャンパー URL | 銘鈑類 URL | |||||
| E-BKT1.5-2-BK | 48 | 3.5 | 30.5 | 0.2~1.5 | 26~14 | 0.2~1.0 | 26~14 | 1対1 | 中継用 | 500 | 17.5 | 300 | 15 | 黒 | 3 | UL/CUL CE IEC RoHS | E-ACT1.5-2-〇〇 | こちら | E-ACT3.5-〇〇 | こちら | こちら |
| E-BKT1.5-2-BU | 48 | 3.5 | 30.5 | 青 | 3 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-2-GY | 48 | 3.5 | 30.5 | グレー | 3 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-2-OG | 48 | 3.5 | 30.5 | オレンジ | 3 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-2-PE | 48 | 3.5 | 30.5 | 接地用 | 500 | - | 300 | - | 緑/黄 | 6 | E-ACT1.5-3-〇〇 | ||||||||||
| E-BKT1.5-3-BK | 57.1 | 3.5 | 30.5 | 1対2 | 中継用 | 500 | 17.5 | 300 | 15 | 黒 | 4 | ||||||||||
| E-BKT1.5-3-BU | 57.1 | 3.5 | 30.5 | 青 | 4 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-3-GY | 57.1 | 3.5 | 30.5 | グレー | 4 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-3-OG | 57.1 | 3.5 | 30.5 | オレンジ | 4 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-3-PE | 57.1 | 3.5 | 30.5 | 接地用 | 500 | - | 300 | - | 緑/黄 | 7 | |||||||||||
| E-BKT1.5-4-BK | 65.2 | 3.5 | 30.5 | 2対2 | 中継用 | 500 | 17.5 | 300 | 15 | 黒 | 5 | E-ACT1.5-4-〇〇 | |||||||||
| E-BKT1.5-4-BU | 65.2 | 3.5 | 30.5 | 青 | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-4-GY | 65.2 | 3.5 | 30.5 | グレー | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-4-OG | 65.2 | 3.5 | 30.5 | オレンジ | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT1.5-4-PE | 65.2 | 3.5 | 30.5 | 接地用 | 500 | - | 300 | - | 緑/黄 | 8 | |||||||||||
| E-BKT2.5-2-BK | 48.2 | 5.2 | 35.3 | 0.2~4 | 26~12 | 0.2~2.5 | 26~12 | 1対1 | 中継用 | 800 | 24 | 600 | 20 | 黒 | 5 | E-ACT2.5-2-〇〇 | E-ACT5.2-〇〇 | ||||
| E-BKT2.5-2-BU | 48.2 | 5.2 | 35.3 | 青 | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-2-GY | 48.2 | 5.2 | 35.3 | グレー | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-2-OG | 48.2 | 5.2 | 35.3 | オレンジ | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-2-YL | 48.2 | 5.2 | 35.3 | 黄 | 5 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-2-PE | 48.2 | 5.2 | 35.3 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 8 | |||||||||||
| E-BKT2.5-3-BK | 60.2 | 5.2 | 35.3 | 1対2 | 中継用 | 800 | 24 | 600 | 20 | 黒 | 7 | E-ACT1.5-3-〇〇1 | |||||||||
| E-BKT2.5-3-BU | 60.2 | 5.2 | 35.3 | 青 | 7 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-3-GY | 60.2 | 5.2 | 35.3 | グレー | 7 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-3-OG | 60.2 | 5.2 | 35.3 | オレンジ | 7 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-3-PE | 60.2 | 5.2 | 35.3 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 1 | |||||||||||
| E-BKT2.5-4-BK | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 2対2 | 中継用 | 800 | 24 | 600 | 20 | 黒 | 9 | E-ACT1.5-4-〇〇1 | |||||||||
| E-BKT2.5-4-BU | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 青 | 9 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-4-GY | 72.2 | 5.2 | 35.3 | グレー | 9 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-4-OG | 72.2 | 5.2 | 35.3 | オレンジ | 9 | ||||||||||||||||
| E-BKT2.5-4-PE | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 1 | |||||||||||
| E-BKT4-2-BK | 54.9 | 6.2 | 35.5 | 0.2~6 | 24~10 | 0.2~4 | 24~10 | 1対1 | 中継用 | 800 | 32 | 600 | 30 | 黒 | 8 | E-ACT4-2-〇〇 | E-ACT6.2-〇〇 | ||||
| E-BKT4-2-BU | 54.9 | 6.2 | 35.5 | 青 | 8 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-2-GY | 54.9 | 6.2 | 35.5 | グレー | 8 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-2-OG | 54.9 | 6.2 | 35.5 | オレンジ | 8 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-2-PE | 54.9 | 6.2 | 35.5 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 1 | |||||||||||
| E-BKT4-3-BU | 66.3 | 6.2 | 35.5 | 1対2 | 中継用 | 800 | 32 | 600 | 30 | 青 | 1 | E-ACT4-3-〇〇 | |||||||||
| E-BKT4-3-GY | 66.3 | 6.2 | 35.5 | グレー | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-3-OG | 66.3 | 6.2 | 35.5 | オレンジ | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-3-PE | 66.3 | 6.2 | 35.5 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 1 | |||||||||||
| E-BKT4-4-BK | 77.7 | 6.2 | 35.5 | 2対2 | 中継用 | 800 | 32 | 600 | 30 | 黒 | 1 | E-ACT4-4-〇〇 | |||||||||
| E-BKT4-4-BU | 77.7 | 6.2 | 35.5 | 青 | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-4-GY | 77.7 | 6.2 | 35.5 | グレー | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-4-OG | 77.7 | 6.2 | 35.5 | オレンジ | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT4-4-PE | 77.7 | 6.2 | 35.5 | 接地用 | 800 | - | 600 | - | 緑/黄 | 1 | |||||||||||
| E-BKT6-2-BU | 58 | 8.2 | 42.2 | 0.5~10 | 20~8 | 0.5~6 | 20~8 | 1対1 | 中継用 | 1000 | 41 | 600 | 40 | 青 | 1 | E-ACT6-2-〇〇 | E-ACT8.2-〇〇 | ||||
| E-BKT6-2-GY | 58 | 8.2 | 42.2 | グレー | 1 | ||||||||||||||||
| E-BKT6-2-PE | 58 | 8.2 | 42.2 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 2 | |||||||||||
| E-BKT6-3-BU | 74.5 | 8.2 | 42.2 | 1対2 | 中継用 | 1000 | 41 | 600 | 40 | 青 | 2 | E-ACT6-3-〇〇 | |||||||||
| E-BKT6-3-GY | 74.5 | 8.2 | 42.2 | グレー | 2 | ||||||||||||||||
| E-BKT6-3-OG | 74.5 | 8.2 | 42.2 | オレンジ | 2 | ||||||||||||||||
| E-BKT6-3-PE | 74.5 | 8.2 | 42.2 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 2 | |||||||||||
| E-BKT10-2-BU | 67.7 | 10.2 | 49.6 | 0.5~16 | 20~6 | 0.5~10 | 20~6 | 1対1 | 中継用 | 1000 | 57 | 600 | 60 | 青 | 2 | E-ACT10-2-〇〇 | - | ||||
| E-BKT10-2-GY | 67.7 | 10.2 | 49.6 | グレー | 2 | ||||||||||||||||
| E-BKT10-2-PE | 67.7 | 10.2 | 49.6 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 3 | |||||||||||
| E-BKT10-3-GY | 88.9 | 10.2 | 49.6 | 1対2 | 中継用 | 1000 | 57 | 600 | 60 | グレー | 3 | E-ACT10-3-〇〇 | |||||||||
| E-BKT10-3-PE | 88.9 | 10.2 | 49.6 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 4 | |||||||||||
| E-BKT16-2-GY | 75.4 | 12.2 | 52.6 | 0.5~25 | 20~4 | 0.5~16 | 20~4 | 1対1 | 中継用 | 1000 | 76 | 600 | 85 | グレー | 2 | E-ACT16-2-〇〇 | - | ||||
| E-BKT16-2-PE | 75.4 | 12.2 | 52.6 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 4 | |||||||||||
| E-BKT16-3-BU | 100.4 | 12.2 | 52.6 | 1対2 | 中継用 | 1000 | 76 | 600 | 85 | 青 | 4 | E-ACT16-3-〇〇 | |||||||||
| E-BKT16-3-GY | 100.4 | 12.2 | 52.6 | グレー | 4 | ||||||||||||||||
| E-BKT16-3-OG | 100.4 | 12.2 | 52.6 | オレンジ | 4 | ||||||||||||||||
| E-BKT16-3-PE | 100.4 | 12.2 | 52.6 | 接地用 | 1000 | - | 600 | - | 緑/黄 | 5 | |||||||||||
| ※参考値 | |||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 対応機器 | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| ブロック | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・ラインナップ豊富 ・設計に合わせてアレンジ可能 | 当日出荷 | こちら |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |||
| インターフェイス | PLC 汎用 | ・スクリュー接線 ・導線や圧着端子対応 ・MIL、FCNコネクタタイプ有 | こちら | |
| ・プッシュイン接線 ・省スペース ・MIL、D-subコネクタタイプ有 | こちら | |||
| ・プッシュイン接線 ・保護カバー付き | こちら | |||
| ・E-CONタイプ ・省スペース | こちら | |||
| コモン | 汎用 | ・プッシュイン接線 ・省スペース | こちら | |
| その他部品 | 汎用 | ・ジャンパー | こちら | |
| ・エンドプレート | こちら | |||
| ・銘板、感電注意マーク | こちら |
| 温度範囲 (使用時) | -40℃~105℃ |
| 湿度範囲 (保管&運送時) | 30%~70% |
| 認証 | UL/CUL、CE、IEC、RoHS |

































| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71円 ( 78円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
244円 ( 268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円 ( 325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
92円 ( 101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
144円 ( 158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円 ( 399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
181円 ( 199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
546円 ( 601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
337円 ( 371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
196円 ( 216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
213円 ( 234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
571円 ( 628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
307円 ( 338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
761円 ( 837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円 ( 325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
627円 ( 690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
399円 ( 439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。
【ココが特長】
・DINレール取付型
・プッシュイン方式で取付簡単
・単線、フェルール圧着線ともに対応可
・海外認証取得:UL/CUL、CE、IEC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
RTK組端シリーズ
5通常価格(税別):389円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)
4.3通常価格(税別):269円~

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):45円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):28円~