17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
      [200-600/1mm単位]
    • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

      ~mm
        [300-800/1mm単位]
      • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

        ~mm
          [100-400/5mm単位]
        • 塗装色

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K]
        • 【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ
        • 【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        3方向フリーサイズ、IP54防水防塵の3色展開スチールボックス!

        • 2025年6月17日ご注文分より、タップ穴加工指示を頂いた場合、リピート注文を含め加工数が101個以上の場合は塗装前の
          マスキングゴムを省略させていただきます。ねじ山に塗料が多少付着する可能性があることをあらかじめご了承ください。
          製品の安定供給と短納期の維持のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
          例)タップ穴合計100個の場合、すべてマスキングを”実施”、タップ穴合計101個の場合、すべてマスキングを”省略”
        • パッキンを剥がされると、防塵防水性能は保持できません。防水キャップは樹脂製です。締め過ぎるとねじ部が破損します。
          下地処理のみでの出荷には対応しておりません。2020年11月よりオプションETの接地端子の高さが15mmとなります。
        • 追加工コードはボックス穴加工サービスへ進む前にご選定ください
          (※一部追加工コードは穴加工サービスをご利用いただけません)
        • ハンドルの安定供給を目的とし、2023年10月1日弊社出荷分よりハンドルの仕様を変更いたします。予めご了承ください。仕様変更の詳細については部材ハンドル詳細にてご確認願います。
        詳細を確認

        型番:

        SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
        解除
        • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K]の仕様・寸法情報

        用途
        制御・中継
        材質
        外形寸法W 横(幅)(mm)
        200 ~ 600
        外形寸法H 縦(高さ)(mm)
        300 ~ 800
        外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
        100 ~ 400
        穴加工対応
        Web設計対応
        開閉形状
        ハンドル
        基板・中板
        鉄製
        保護機能(耐環境性)
        IP54
        塗装色
        クリーム(2.5Y9/1) / グレー(5Y7/1) / E(5Y8/1)
        板厚(本体)(mm)
        1.6
        板厚(扉・カバー)(mm)
        1.6
        板厚(中板)(mm)
        2.3
        代表規格
        なし
        RoHS?
        10
        -
        -
        chemSHERPA
        調査中

        商品仕様

        【基本仕様】
         板厚材質
        t1.6SPHC
        本体t1.6SPHC
        中板t2.3SPHC
        サイズ範囲単位
        W(幅)200~600mm1mm
        H(高さ)300~800mm1mm
        D(奥行)100~400mm5mm
        備考D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
        片開きのみ製作可能です(両開き対応不可)
        保護機能(耐環境性):IP54
        [ ! ] 外形図 ・詳細図は(>>こちら)、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。
        [ ! ] 本シリーズの3DCADデータは型番に応じたデータが表示されます。(※穴加工サービスを利用した場合は3DCADデータの準備がございません。)
         

        その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
        特注お見積もりについて
        Q&A
        ボックス商品の仕様に関する
        問い合わせ窓口
        特注お見積もりとは・・・
        ・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
        ・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
        ・スタッドボルトやパッキンなし、部材の単品販売や追加、扉の仕様変更
        ・サイズや公差変更、図面からの見積依頼など

        規格表

        型番穴加工WHD塗装色追加工コード穴加工コード 
        SPA  600500400K    (追加工なし・穴加工なし)
        SPA  600500400KET  (追加工あり・穴加工なし)
        SPAPS600500400KETWB□□□□□□□□□(追加工あり・穴加工あり)
        [ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
        [ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
        [ ! ] 塗装色や追加工コードの指定がある場合は、指定後に穴加工サービスをご利用ください。
        [ ! ] 穴加工サービス設計後のボックスサイズの変更はできませんのでご注意ください。
        納期に関するお断り
        本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
        詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
        規格一覧
        「×」部は製作不可です。
        DHW
        200~299300~399400~499500~600
        100~155300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        160~195300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        200~245300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        250~295300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        300~350300~399×
        400~499×
        500~599×
        600~699×
        700~800×
        355~400300~399××××
        400~499××
        500~599××
        600~699××
        700~800××
        [ ! ] D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
        [ ! ] 外形寸法に関わらず、外形寸法公差は±1mmです。

        追加工

        ■ 追加工コード一覧
        追加工コード追加工内容加工詳細
        1NN中板のみなし中板のみ無し(M6スタッドナット及び、中板取付金具は付属)
        BN中板・中板取付金具無し中板・中板取付金具無し
        AN接地端子・中板・中板取付金具なし接地端子・中板・中板取付金具無し
        2ET扉裏面指定位置接地端子溶接扉裏面の指定位置に設置端子を溶接
        TL扉逆開き片開き:扉を逆方向に開く変更、両開き:左扉が先に開く変更
        LW指定L型アングル指定位置溶接指定取付位置にL型アングルを溶接(4箇所)
        FW指定フラットバー指定位置溶接指定取付位置にフラットバーを溶接(4箇所)
        NM背面中板四方折り曲げ600mm以下の中板の四方を折り曲げる
        HD背面中板用方眼シール同梱中板の方眼シールを張り付けずに商品に同梱して出荷
        [ ! ]追加工の詳細は(>>こちら
        [ ! ]取付位置のご指定はできません。追加工FW,LWの詳細図面は(>>こちら)をご確認ください。

        概要仕様

        ■使用方法

        フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像
        上面・下面の板金接合部に金属パテ埋め実施反発性の高いパッキンで水切り部との密着性向上下面の水抜き穴には防水キャップを取付

         

        扉開閉角度

        [ ! ] 最大110度近辺で、扉が開くよう調整して製作しております。
           (あくまでも参考であり、保証値ではございません)
           内蝶番のため、平面壁に密着させても90度まで開閉可能です。
        [ ! ] 本商品の蝶番類については単品販売は行っておりません。

        ■塗装色

        粉体塗装

        フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像
        K:クリーム
        近似マンセル値
        2.5Y9/1
        G:グレイ
        近似マンセル値
        5Y7/1
        E
        近似マンセル値
        5Y8/1
        [ ! ] 上記塗装色以外の色は指定できません。下地処理・塗装無しの対応はできません。

        穴加工サービス

        立体図、展開図
        立体図展開図(一例)
        ※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
        ※2 色矢印は外形寸法を示しています
        ※3 中板は扉を開け内側から見た矢視方向です
        加工面はすべて外から見た図となります。中板は扉を開けて正面側から見た図面となります。
        グレーの範囲は加工指定ができません。
        ※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
        穴加工パターン種類
        パターン種類
        丸穴
        丸穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴キー溝付き廻止メ丸穴3個丸穴ビス穴弧切欠きU字切欠き
        2個付き3個付き4個付き丸穴丸穴(PCD)4個付き(PCD)丸穴丸穴
        角穴
            
        角穴角穴ビス穴角穴ビス穴丸穴4個角穴ビス穴角穴ビス穴    
        付き4個4個内付き2個掛違い  
        角丸
        角穴
          
        角穴角丸角穴角丸角長穴角長穴ファン穴ファン穴ファン穴ファン穴  
        ビス穴付きビス穴付き1234  
        ネジ
        その他
          
        タップ穴タップ穴3個タップ穴4個タップ穴4個ボス加工スリット穴スリット穴D-subコネクタ  
        (PCD) (PCD) 12(ハンダ・圧着)  
        [ ! ] 穴加工後に塗装します。
        [ ! ] ビス穴は、キリ穴となります。
        [ ! ] ファン穴2、ファン穴3は取付穴が3つとなります。ファン形状に合わせた穴数となっております。
        [ ! ] 上記穴加工パターン以外は、特注お見積りへご相談ください。
        [ ! ] 穴種類、穴位置は穴加工サービス上で編集が可能です。
           一方、BOXの外寸、色、追加工の変更はできません。型番選定画面に戻り再設計が必要です。
        ■穴加工サービスボスサイズ
        ボス溶接は貫通ではありません。穴加工サービスのボス溶接方向は、ボックス体の内側(標準中板の表面)となます。
        M4:Φ8、L12、ネジ深さ7.5mm
        M5:Φ10、L12、ネジ深さ6.8mm
        M6:Φ10、L15、ネジ深さ9.0mm (一部溶接できない面があります)
        加工穴標準公差
        ■丸穴加工公差
        丸穴サイズサイズ指定単位公差
        (mm)(mm)(mm)
        2~31.90.1±0.2
        32~601.0+0.4
        -0.2
        61~1201.0+0.8
        -0.2
        121~1.0+0.8
        -0.2
        ■角穴加工公差
        角穴サイズ
        (mm)
        公差
        (mm)
        5.0~30.0±0.2
        30.1~60.0+0.3
        -0.2
        60.1~130.9+0.3
        -0.2
        131~+0.3
        -0.2
        [ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります
        [ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。
        [ ! ] 塗装品につきましては塗装の膜厚を考慮の上、設計をお願い申し上げます。
        ■部材
        ハンドル中板防水キャップ接地端子中板取付金具パッキン
        日東工業製 ハンドル型式:H-85
        キーNo200 2個付属
        ボックスの外形寸法:W-70mm
        ボックスの外形寸法:H-70mm
        タキゲン製 キャップ型式:
        CP-30-BC-12-IVORY
        サイズ:M8タキゲン製 パッキン型式:
        C-300-EF-10-20
        厚さ:10mm

        ※仕様変更あり。詳細は(>>こちら)

        ※方眼シール貼付
        [ ! ]ハンドルの変更は承っておりません。
        [ ! ]中板取付治具、接地端子は溶接されているため、取り外しはできません。
        [ ! ]中板、防水キャップの取り外しは可能です。

        型番リスト

        表示件数
        型番
        SPA-[200-600/1]-[300-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K]

        外形寸法W 横(幅)

        (mm)

        外形寸法H 縦(高さ)

        (mm)

        外形寸法D 奥行(厚み)

        (mm)

        塗装色

        RoHS?最小発注数量
        200 ~ 600
        300 ~ 800
        100 ~ 400
        クリーム(2.5Y9/1) / グレー(5Y7/1) / E(5Y8/1)
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        3方向フリーサイズ、IP54防水防塵の3色展開スチールボックス!

        ご注意

        • 2025年6月17日ご注文分より、タップ穴加工指示を頂いた場合、リピート注文を含め加工数が101個以上の場合は塗装前の
          マスキングゴムを省略させていただきます。ねじ山に塗料が多少付着する可能性があることをあらかじめご了承ください。
          製品の安定供給と短納期の維持のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
          例)タップ穴合計100個の場合、すべてマスキングを”実施”、タップ穴合計101個の場合、すべてマスキングを”省略”
        • パッキンを剥がされると、防塵防水性能は保持できません。防水キャップは樹脂製です。締め過ぎるとねじ部が破損します。
          下地処理のみでの出荷には対応しておりません。2020年11月よりオプションETの接地端子の高さが15mmとなります。
        • 追加工コードはボックス穴加工サービスへ進む前にご選定ください
          (※一部追加工コードは穴加工サービスをご利用いただけません)
        • ハンドルの安定供給を目的とし、2023年10月1日弊社出荷分よりハンドルの仕様を変更いたします。予めご了承ください。仕様変更の詳細については部材ハンドル詳細にてご確認願います。
        大口注文もお任せください!
        20個までの数量は、即見積・即注文可能!
         
        【ココが特長】
        IP54の防塵防水性能でフリーサイズ対応!
        ●専門機関のIP試験をクリア。
        ●使用部材は信頼あるメーカー品を採用。
        ●中板含めた全7面に穴加工・タップ穴加工可能です。
        ●穴加工を入れても納期は最短3日目出荷です。*1
         

         

        配送について
        本商品は西濃運輸にて出荷致します。
        運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時にQCTセンターにご連絡ください。

        共通仕様

        下地処理について

        下地処理サービスのご案内

        下地処理は塗装の密着性、耐食性、美観向上をはかるため塗装の下地として最適です。商品に応じて2種類の処理を使用しております。
        <りん酸亜鉛皮膜処理>フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像<鉄皮膜処理>フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像

        梱包形態

        付属品はボックス内部に同梱いたします。
        ●制御盤ボックス(ハンドル)
         →パッキン、方眼シール(Fシリーズのみ)、カギ
        ●制御盤ボックス(ハンドル以外)
         →パッキン、方眼シール(Fシリーズのみ)

        【ご注意】 
        ・ボックス内部にも下地処理を施しております。
        フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像

        下塗り塗装との違い

        フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ:関連画像
        近似マンセル値  2.5Y8.5/4
        ◆一部のシリーズで下塗りを採用しております。
        下塗りは「脱脂」「防錆」を目的とした途中工程の半製品となります。
        下塗りのまま放置すると変色し、サビの発生の原因となるため、下地処理と同様必ず上塗り塗装が必要となります。

        下塗り対応シリーズ CUAシリーズ商品ページ
                  CUBシリーズ商品ページ

        下地処理対応シリーズ

        ●Rシリーズボックス
        商品シリーズ・形状開閉方式商品型式処理方法掲載ページ
        スチールスタンダード自立盤タイプハンドルRJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スチールハンドル錠内蝶番タイプハンドルRSAU鉄皮膜商品ページ
        スチールハンドル+2点ネジタイプハンドルRSH鉄皮膜商品ページ
        スチールパチン錠水切なしタイプパチン錠RSC鉄皮膜商品ページ
        スチールパチン錠水切ありタイプパチン錠RSB鉄皮膜商品ページ
        スチール4点ネジ止めタイプネジ止めRSDX鉄皮膜商品ページ
        スチール中継ボックス・ネジ止めネジ止めRTE鉄皮膜商品ページ
        ●Fシリーズ制御盤ボックス
        商品シリーズ・形状開閉方式商品型式処理方法掲載ページ
        スチールスタンダード自立盤タイプハンドルハンドルHJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スチール奥行対応盤タイプハンドルFDLAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スチール自立盤ボックス短納期タイプハンドルFJSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スチール架台HJSAシリーズ対応-HSCBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スチール架台FJSAシリーズ対応-FSCBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スタンダードタイプハンドルFSAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        扉中板タイプハンドルFSTりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        省スペース両開きタイプハンドルXASFなどりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        厚板タイプハンドルFTAりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        スタンダードタイプパチン錠FSBりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        中板無し制御盤ボックスパチン錠RFSB, RFSPりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ
        水切なし制御盤ボックスパチン錠FSPりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        サイドハンドルサイドハンドルFSG, FSEりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ
        ネジ止め制御盤ボックスネジ止めFSDりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        中型ネジ止めタイプ/簡易ネジ止めタイプネジ止めFSTM, FSTR, FSTXりん酸亜鉛皮膜商品ページ商品ページ商品ページ
        組合せタイプネジ止めFCSりん酸亜鉛皮膜商品ページ
        扉無し制御盤ボックス-FSFりん酸亜鉛皮膜商品ページ

        ご注意

        下地処理・下塗り塗装のいずれの場合も防錆性はございません。
        製品の保管環境により、短時間で錆びが発生する場合があります。速やかに上塗り塗装をお願いします。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        EC-705

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズのレビュー
        4.6平均満足度:4.63件のレビュー
        制御盤に使用
        4
        満足度:4.0
        こちらの商品のような寸法が既製品のものは日東工業などで販売がされていないので、今までは板金屋に注文をして作ってもらってい...もっと読む
        5人が参考にしています。
        社内設備に使用しています
        5
        満足度:5.0
        新規に導入した社内設備の制御盤に使用しています。既製品だと余裕がありすぎるので、以前から使っている装置と制御盤のサイズ合...もっと読む
        1人が参考にしています。
        カット機
        5
        満足度:5.0
        プラスチック製品のカット機の配電盤に使用しました。 必要なサイズが指定でき、ありがたいです。
        1人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q穴加工の指定方法を教えて下さい。
        A
        下記URLをご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
        QWeb設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
        A
        下記URLをご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
        Q塗装色の光沢を教えて下さい。
        A
        当商品の塗装は半艶になります。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FTAシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSAUシリーズ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
        用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
        材質
        穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
        開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
        基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト