メカニカル部品技術窓口

・ モータ、減速機、エンコーダを一体化した統合型アクチュエータです。・ 遊星歯車を採用。低減速比により...
詳細を確認| 商品型式 | QDXP1-53-2.5-24-C | QDXP1-53-2.5-48-C | QDXP2-79-3-W-C | QDXP2-79-24-48-C | QDXP2-89-8.5-48-C |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品型式 | QDXP2-98-9-48-C | QDXP3-98-18-48-C | QDXP4-90-26-48-C | QDXP4-90-74-48-C |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| QDXP1-53-2.5-24-C/QDXP1-53-2.5-48-C |
![]() |
| QDXP2-79-3-W-C | QDXP2-79-24-48-C |
![]() | ![]() |
| QDXP2-89-8.5-48-C | QDXP2-98-9-48-C |
![]() | |
![]() |
| QDXP3-98-18-48-C |
![]() |
| QDXP4-90-26-48-C | QDXP4-90-74-48-C |
![]() | ![]() |
【電源CANケーブル】 |
![]() |
| |
| 【シリアルケーブル(UART)】 |
![]() |
| 型式 | 【QDXPシリーズ用】ケーブル種類 | |
| QDXP1-53-2.5-24-C | 電源CANケーブル (300mm) | シリアルケーブル (300mm) |
| QDXP1-53-2.5-48-C | ||
| QDXP2-79-3-W-C | ||
| QDXP2-89-8.5-48-C | ||
| QDXP3-98-18-48-C | ||
| QDXP4-90-26-48-C | ||
| QDXP4-90-74-48-C | ||
| QDXP2-79-24-48-C | シリアルケーブル (100mm) | |
| QDXP2-98-9-48-C | ||
| 材質 | 表面処理 |
| 高強度アルミニウム合金 | 黒色アルマイト処理 |
| 型式 | 減速機 | 形状 | - | 外径 | - | 定格トルク | - | 定格電圧 | - | 通信プロトコル | ||
| QDX | P | 1 | - | 53 | - | 2.5 | - | 24 | - | C | ||
| QDX | P | 3 | - | 98 | - | 18 | - | 48 | - | C |
| 型式 | Type | 形状 | 外径 | 定格トルク | 定格電圧 | 通信プロトコル |
| QDXP1-53-2.5-24-C | QDXP | 1 | 53 | 2.5 | 24 | C |
| QDXP1-53-2.5-48-C | 1 | 53 | 2.5 | 48 | ||
| QDXP2-79-3-W-C | 2 | 79 | 3 | W | ||
| QDXP2-79-24-48-C | 2 | 79 | 24 | 48 | ||
| QDXP2-89-8.5-48-C | 2 | 89 | 8.5 | 48 | ||
| QDXP2-98-9-48-C | 2 | 98 | 9 | 48 | ||
| QDXP3-98-18-48-C | 3 | 98 | 18 | 48 | ||
| QDXP4-90-26-48-C | 4 | 90 | 26 | 48 | ||
| QDXP4-90-74-48-C | 4 | 90 | 74 | 48 |
| 寸法情報 | 重量(g) | 電気仕様 | 性能仕様 | 機械仕様 | システム仕様 | |||||||||||
| 型式 | 本体外径 | 回転部外径 | 中空径 | 全長 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格トルク | 定格回転速度 | ピークトルク | ピーク電流 | 減速比 | 無負荷回転速度 | ドライバー | 分解能(bit) | ||
| mm | V | A | Nm | RPM | Nm | A | ー | RPM | ー | インナー | アウター | |||||
| QDXP1-53-2.5-24-C | 53 | 37 | ー | 45.2 | 262 | 24 | 1.9 | 2.5 | 120 | 7 | 5 | 10:1 | 180 | CAN | 16 | 16 |
| QDXP1-53-2.5-48-C | 53 | 37 | ー | 45.2 | 262 | 48 | 1.9 | 2.5 | 120 | 7 | 5 | 10:1 | 180 | CAN | 16 | 16 |
| QDXP2-79-3-W-C | 79 | 25 | ー | 43.0 | 380 | 24/48 | 3.8 | 3 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 6:1 | 320/640 | CAN | 21 | ー |
| QDXP2-79-24-48-C | 79 | 40 | ー | 67.0 | 750 | 48 | 4.5 | 24 | 70 | 72 | 17 | 39:1 | 98 | CAN | 21 | 21 |
| QDXP2-89-8.5-48-C | 89 | 30 | ー | 49.0 | 540 | 48 | 6.25 | 8.5 | 260 | 29.2 | 23.8 | 9:1 | 320 | CAN | 21 | 21 |
| QDXP2-98-9-48-C | 98 | 37 | ー | 38.5 | 490 | 48 | 12 | 9 | 390 | 22 | 28 | 9:1 | 570 | CAN | 16 | ー |
| QDXP3-98-18-48-C | 98 | 30 | ー | 61.7 | 940 | 48 | 10.7 | 18 | 235 | 53 | 31.9 | 9:1 | 320 | CAN | 21 | 15 |
| QDXP4-90-26-48-C | 90 | 42 | 7 | 60.5 | 879 | 48 | 6.5 | 26 | 90 | 78 | 19.5 | 16:1 | 105 | CAN | 21 | 21 |
| QDXP4-90-74-48-C | 90 | 64 | 7 | 81.5 | 1,396 | 48 | 6 | 74 | 28 | 222 | 18 | 48:1 | 35 | CAN | 21 | 21 |
| 型式 | 軸受仕様 | ||
| 基本動荷重Cr(N) | 基本静荷重C0r(N) | 使用軸受 | |
| QDXP1-53-2.5-24-C | 1,860 | 1,670 | 深溝玉軸受 |
| QDXP1-53-2.5-48-C | 1,860 | 1,670 | 深溝玉軸受 |
| QDXP2-79-3-W-C | 4,500 | 3,150 | 深溝玉軸受 |
| QDXP2-79-24-48-C | 2,000 | 2,520 | クロスローラー軸受 |
| QDXP2-89-8.5-48-C | 1,890 | 2,140 | クロスローラー軸受 |
| QDXP2-98-9-48-C | 2,760 | 2,810 | 深溝玉軸受 |
| QDXP3-98-18-48-C | 2,140 | 2,740 | クロスローラー軸受 |
| QDXP4-90-26-48-C | 6,350 | 5,550 | 深溝玉軸受 |
| QDXP4-90-74-48-C | 6,350 | 8,680 | クロスローラー軸受 |
| ソフトウェア/マニュアル |
![]() | QDXP用ソフトウェア機能 ■ワンクリック・キャリブレーション モーター・エンコーダの識別・校正を自動実行。設定不要ですぐに使用可能。 ■制御モードのシームレス切替 位置・速度・トルクのサーボ制御から力制御(MITモード)まで、切替可能。 ■リアルタイム可視化 電圧・電流・温度・位置をグラフ表示。稼働確認とデバッグを効率化。 ■簡単な機体管理 パラメータの保存・復元、ファームウェア更新を数クリックで完了。 複数機体もまとめて管理。 |
| ファイル【管理番号】 | ご案内(ご利用前のお願い) |
| MiSUMi QDXP Motor Tool Ver.1.0 | QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用QDDモータ(遊星減速機) - CAN通信対応セットアップ用ソフトウェアです。 ダウンロードしてお使いください。 詳細使用方法はマニュアルをご確認ください。 |
| ミスミQDXPアクチュエータ取扱マニュアル Ver.1.0 | QDXP用ソフトウェアの各種機能説明・使用方法・注意事項等を記しています。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,840円 ( 32,824円 ) | 28日目〜 |
29,840円 ( 32,824円 ) | 28日目〜 |
52,180円 ( 57,398円 ) | 21日目〜 |
75,800円 ( 83,380円 ) | 21日目〜 |
83,850円 ( 92,235円 ) | 21日目〜 |
95,910円 ( 105,501円 ) | 21日目〜 |
130,160円 ( 143,176円 ) | 21日目〜 |
98,940円 ( 108,834円 ) | 28日目〜 |
114,880円 ( 126,368円 ) | 28日目〜 |
・ モータ、減速機、エンコーダを一体化した統合型アクチュエータです。
・ 遊星歯車を採用。低減速比により高応答・高バックドライバビリティを実現します。
・ CAN通信により、複数の機器を1本の共通バスで接続し、高い耐ノイズ性と信頼性でデータをやり取りできます。
・ ヒューマノイド向け関節アクチュエータをご検討の場合、本商品からご検討ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
0
ミスミ
ロボット取付プレート-不二越
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-川崎重工
0
コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):6,573円~