エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

【QDXPシリーズ用】電源CANケーブル+シリアルケーブル

【QDXPシリーズ用】電源CANケーブル+シリアルケーブル QDXP-CBL
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:11日目~99日目

QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用アクチュエータ(遊星減速機) - CAN通信対応 専用の配線...

詳細を確認
  • 本商品はchemSHERPA・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品仕様に記載の対応モデル(こちら)をご確認の上、ご選定ください。

型番:

QDXP-CBL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QDXP-CBLの仕様・寸法情報

全長(m)
0.3
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

商品仕様

型番
QDXP-CBL

商品情報
項目内容
長さ300mm+300mm
明細電源 CAN ケーブル ×1
シリアルケーブル ×1
対応モデルQDXP1-53-2.5-24-C
QDXP1-53-2.5-48-C
QDXP2-79-3-W-C
QDXP2-79-24-48-C
QDXP2-89-8.5-48-C
QDXP2-98-9-48-C
QDXP3-98-18-48-C
QDXP4-90-26-48-C
QDXP4-90-74-48-C
 
電気的仕様
項目説明
動作電圧5V(USBから供給)
電圧切り替えスイッチ5V または 3.3V(標準)
待機消費電流≤30mA
大きさ73.8 x 23.6 x 14.5 mm
動作環境温度-20℃ から 65℃ まで
許容最大温度85℃

 

型番リスト

表示件数
型番
QDXP-CBL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
11日目〜

詳細情報

基本情報

QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用アクチュエータ(遊星減速機) - CAN通信対応 専用の配線ソリューション(ハーネス・ケーブルセット)です。
モータのインターフェース仕様に完全適合し、高品質な線材とコネクタを採用することで、過酷なロボット開発環境でも安定した電力伝送と信号接続を実現します。

ご注意

  • 本商品はchemSHERPA・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品仕様に記載の対応モデル(こちら)をご確認の上、ご選定ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【QDXPシリーズ用】電源CANケーブル+シリアルケーブルの型番QDXP-CBLのページです。 型番QDXP-CBLに関する仕様情報を記載しております。
【QDXPシリーズ用】電源CANケーブル+シリアルケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【QDXPシリーズ用】電源CANケーブル+シリアルケーブル
ハイフロンSD/20276(シールド有・無)
MRC UL2464 300V 可動用ケーブル
MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル
移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF
MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル
メーカーミスミ日星電気阪神電線阪神電線太陽ケーブルテック阪神電線
通常価格1,000円837円 -459円 -1,342円 -520円 -791円 -
通常出荷日11日目〜3日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
全長(m)0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました