メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





■規格別組合せ






| TYPE | フランジ組合せ | [ M ]材質 | 洗浄 | 溶接 | リークテスト | ||
| L側 | R側 | 溶接方法 | 焼け取り | ||||
| FRN | NW規格 | NW規格 | SUS304 | 市水洗浄 | Tig溶接 | 部分電解 | 10-10Pa・m/sec以下 |
| ICF規格 | |||||||
| JIS規格 | |||||||
| ICF規格 | ICF規格 | ||||||
| JIS規格 | |||||||
| JIS規格 | JIS規格 | ||||||
| 基準寸法の区分 | ||
| 10を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 200以下 |
| ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
[ ! ]上表はフランジ面間距離に準じ、他箇所寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]全数Heリークテストを実施しております。
[ ! ]JIS規格はVF-VG共にご選定可能となります。
[ ! ]ICF規格No.34を含む組合せのパイプはシームレス管、それ以外は酸洗い処理の溶接管となります。
[ ! ]パイプを市水洗浄後、フランジTig溶接・部分電解で焼け取りを実施しております。
[ ! ]フランジ部シール面に保護キャップが標準付属しています。
| 型式 | L | |||||
| TYPE | フランジ形状 L側 | フランジ形状 R側 | ||||
| FRN | ー | NW16 | ー | CF70 | ー | L130 |
| FRN | ー | NW40 | ー | VF40 | ー | L80 |
| 型式 | A | B | L 指定1mm単位 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
| Type | フランジ形状 L側 | No. | D1 | フランジ形状 R側 | No. | D2 | 1コ | 2~4コ | ||||
| FRN | NW (NW規格) | 16 | 30 | NW (NW規格) | 16 | 30 | 21.7 | 17.7 | 45~200 | 10,620 | 10,090 | |
| 25 | 40 | 75~200 | 12,110 | 11,510 | ||||||||
| 40 | 55 | 75~200 | 12,530 | 11,910 | ||||||||
| 50 | 75 | 75~200 | 13,160 | 12,500 | ||||||||
| CF (ICF規格) | 34 | 34 | 17.3 | 13.3 | 35~200 | 15,160 | 14,400 | |||||
| 70 | 70 | 21.7 | 17.7 | 80~200 | 15,720 | 14,940 | ||||||
| 114 | 114 | 80~200 | 22,220 | 21,110 | ||||||||
| 152 | 152 | 85~200 | 29,480 | 28,010 | ||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 20 | 80 | 21.7 | 17.7 | 75~200 | 18,840 | 17,900 | ||||
| 25 | 90 | 75~200 | 19,130 | 18,170 | ||||||||
| 40 | 105 | 80~200 | 20,090 | 19,080 | ||||||||
| 50 | 120 | 80~200 | 21,640 | 20,560 | ||||||||
| 25 | 40 | NW (NW規格) | 25 | 40 | 34 | 28 | 45~200 | 11,010 | 10,460 | |||
| 40 | 55 | 75~200 | 13,190 | 12,530 | ||||||||
| 50 | 75 | 75~200 | 13,620 | 12,940 | ||||||||
| CF (ICF規格) | 34 | 34 | 19.05 | 16.57 | 35~200 | 12,210 | 11,600 | |||||
| 70 | 70 | 34 | 28 | 80~200 | 14,790 | 14,060 | ||||||
| 114 | 114 | 80~200 | 22,610 | 21,480 | ||||||||
| 152 | 152 | 85~200 | 29,830 | 28,340 | ||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 25 | 90 | 27.2 | 23.2 | 75~200 | 14,390 | 13,670 | ||||
| 40 | 105 | 80~200 | 14,820 | 14,080 | ||||||||
| 50 | 120 | 80~200 | 15,650 | 14,870 | ||||||||
| 40 | 55 | NW (NW規格) | 40 | 55 | 42.7 | 36.7 | 45~200 | 13,130 | 12,470 | |||
| 50 | 75 | 75~200 | 16,160 | 15,350 | ||||||||
| CF (ICF規格) | 70 | 70 | 42.7 | 36.7 | 80~200 | 16,190 | 15,380 | |||||
| 114 | 114 | 80~200 | 25,310 | 24,040 | ||||||||
| 152 | 152 | 85~200 | 32,560 | 30,930 | ||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 40 | 105 | 42.7 | 36.7 | 80~200 | 16,230 | 15,420 | ||||
| 50 | 120 | 80~200 | 17,040 | 16,190 | ||||||||
| 50 | 75 | NW (NW規格) | 50 | 75 | 60.5 | 54.5 | 45~200 | 16,130 | 15,320 | |||
| CF (ICF規格) | 114 | 114 | 60.5 | 54.5 | 80~200 | 25,870 | 24,580 | |||||
| 152 | 152 | 85~200 | 37,470 | 35,600 | ||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 50 | 120 | 60.5 | 54.5 | 80~200 | 29,250 | 27,790 | ||||
| 型式 | A | B | L 指定1mm単位 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | フランジ形状 L側 | No. | D1 | フランジ形状 R側 | No. | D2 | 1コ | 2~4コ | |||||
| FRN | CF (ICF規格) | 34 | 34 | CF (ICF規格) | 34 | 34 | 19.05 | 16.57 | 50~200 | 20,880 | 19,840 | ||
| 70 | 70 | 50~200 | 23,450 | 22,280 | |||||||||
| 114 | 114 | 70~200 | 29,950 | 28,450 | |||||||||
| 152 | 152 | 100~200 | 37,230 | 35,370 | |||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 20 | 80 | 19.05 | 16.57 | 50~200 | 26,790 | 25,450 | |||||
| 25 | 90 | 50~200 | 26,860 | 25,520 | |||||||||
| 40 | 105 | 50~200 | 27,830 | 26,440 | |||||||||
| 50 | 120 | 50~200 | 29,860 | 28,370 | |||||||||
| 70 | 70 | CF (ICF規格) | 70 | 70 | 42.7 | 36.7 | 50~200 | 20,800 | 19,760 | ||||
| 114 | 114 | 70~200 | 29,950 | 28,450 | |||||||||
| 152 | 152 | 100~200 | 37,230 | 35,370 | |||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 25 | 90 | 34 | 28 | 50~200 | 22,440 | 21,310 | |||||
| 40 | 105 | 42.7 | 36.7 | 50~200 | 20,700 | 19,660 | |||||||
| 50 | 120 | 50~200 | 21,640 | 20,560 | |||||||||
| 114 | 114 | CF (ICF規格) | 114 | 114 | 60.5 | 54.5 | 100~200 | 37,810 | 35,920 | ||||
| 152 | 152 | 100~200 | 49,150 | 46,690 | |||||||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 40 | 105 | 48.6 | 42.6 | 70~200 | 35,340 | 33,570 | |||||
| 50 | 120 | 60.5 | 54.5 | 70~200 | 37,110 | 35,260 | |||||||
| 152 | 152 | CF (ICF規格) | 152 | 152 | 101.6 | 95.6 | 100~200 | 69,370 | 65,900 | ||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 50 | 120 | 60.5 | 54.5 | 100~200 | 54,920 | 52,170 | |||||
| VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 20 | 80 | VF (JIS規格) | VG (JIS規格) | 20 | 80 | 27.2 | 23.2 | 70~200 | 23,640 | 22,460 | |
| 25 | 90 | 70~200 | 21,310 | 20,240 | |||||||||
| 40 | 105 | 80~200 | 21,670 | 20,580 | |||||||||
| 50 | 120 | 90~200 | 22,480 | 21,360 | |||||||||
| 25 | 90 | 25 | 90 | 34 | 28 | 70~200 | 25,660 | 24,370 | |||||
| 40 | 105 | 80~200 | 29,540 | 28,060 | |||||||||
| 50 | 120 | 90~200 | 30,850 | 29,300 | |||||||||
| 40 | 105 | 40 | 105 | 48.6 | 42.6 | 100~200 | 27,630 | 26,250 | |||||
| 50 | 120 | 100~200 | 33,600 | 31,920 | |||||||||
| 50 | 120 | 50 | 120 | 60.5 | 54.5 | 100~200 | 34,310 | 32,600 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】
真空規格変換や長さ調整が可能なニップルです。3規格×4サイズからフランジ選択、長さ1mm指定可能です。
シール面保護キャップを標準付属しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
真空配管用継手 エルボ
4通常価格(税別):6,130円~

ミスミ
両端溶接真空管 NWフランジ×エルボ
0
ミスミ
真空配管用継手 チーズ
5通常価格(税別):9,200円~

ミスミ
両端溶接真空管 両NWフランジ
5
ミスミ
真空配管用継手 オネジアダプタ
4.3通常価格(税別):3,720円~

ミラプロ
NWレジューサー
4通常価格(税別):5,489円~

アドバンテック(真空配管)
アダプターシリーズ NWレジューサー
5通常価格(税別):3,386円~

コスモ・テック
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
5通常価格(税別):15,282円~