17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ICFガスケット

ICFガスケット
通常単価(税別)
2,3008,730
税込単価
2,5309,603
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超高真空/高温での使用が可能なガスケット。ICF34、70、114、152の4サイズを展開し...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ICFG

規格表

型式
   
TYPE No.
ICFG 70
・下表の価格表は26年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABICFG
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1コ2コ~
ICFG3421.316.32,3002,070
7048.2393,2702,950
11482.4646,2105,590
152120.51028,7307,860
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]1コ5個入りとなります。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
ICF34
10
1個
ICF70
10
1個
ICF114
10
1個
ICF152
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,210
( 6,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,730
( 9,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高真空/高温での使用が可能なガスケット。ICF34、70、114、152の4サイズを展開し、在庫品のため即日出荷可能
【材質】
・無酸素銅

ご注意

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICFガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト