17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

ICFフランジ 固定ブランク/穴あき・回転穴あき

ICFフランジ 固定ブランク/穴あき・回転穴あき
  • ICFフランジ 固定ブランク/穴あき・回転穴あき
  • ICFフランジ 固定ブランク/穴あき・回転穴あき
通常単価(税別)
2,23030,690
税込単価
2,45333,759
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超高真空・高温対応のメタルシール採用。固定ブランク/穴あき・回転穴あきの3タイプ×ICF34...

詳細を確認
  • 【新商品】2026年5月に販売開始しました。
  • ICFフランジ用ガスケットはこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ICFFB(固定ブランクタイプ)
No.70,114,152
ICFFA(固定穴あきタイプ)

ICFRA(回転穴あきタイプ)

ICFFB(固定ブランクタイプ)
No.34
ICFFA(固定穴あきタイプ)

ICFRA(回転穴あきタイプ)

■拡大図(溶接部)

ICFFA(固定穴あきタイプ)
70-42.7(No.-呼び径)以外

70-42.7(No.-呼び径)
ICFRA(回転穴あきタイプ)
70-42.7(No.-呼び径)以外

70-42.7(No.-呼び径)

規格表

型式呼び径
     
TYPE No.  
ICFFBT 114  
ICFFAH 7034
ICFRAH 7034
固定ブランクタイプ
・下表の価格表は26年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DP.C.D取付穴TICFFBHICFFBT
穴数N穴径n¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type取付穴形状
選択
No.通し穴タップ1コ2コ~1コ2コ~
ICFFBH(通し穴)
T(タップ)
34342764.5M47.52,2302,0103,1602,850
707058.76.8M612.73,0702,7703,5103,160
11411492.188.5M817.58,1907,3809,9909,000
152152130.2162010,7109,64013,59012,240
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
固定穴あきタイプ
・下表の価格表は26年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径DABP.C.D取付穴TT1L適合
パイプ
ICFFAHICFFAT
穴数N穴径n¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type取付穴形状
選択
No.通し穴タップ1コ2コ~1コ2コ~
ICFFAH(通し穴)
T(タップ)
3419.1341619.12764.5M47.5-13.219.13,4003,0603,0502,740
7027.27025.227.558.76.8M612.75.3-27.23,6903,3303,9603,570
*343234.3343,6903,330--
3835.538.5383,6903,3303,9603,570
4138.541.5413,6903,3303,9603,570
42.74143.142.73,6903,3304,2303,810
11463.5114616492.188.5M817.59.563.59,9909,00012,69011,430
152101.615297102130.2162011101.613,59012,24017,73015,960
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]*呼び径34はH(通し穴)のみとなります。
回転穴あきタイプ
・下表の価格表は26年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径DABCP.C.D取付穴TT1LT2適合
パイプ
ICFFAH
穴数N穴径n¥基準単価¥スライド単価
Type取付穴形状
選択
No.通し穴タップ1コ2コ~
ICFRAH(通し穴)3419.1341619.1-2764.5M47.5-13.2-19.14,2304,230
7027.27025.227.53958.76.8M612.75.3-7.627.25,7605,190
343234.3345,7605,190
3835.538.5385,7605,190
42.74143.143.542.75,7605,190
11460.511458.560.86792.188.5M817.59.512.760.515,39013,860
63.5616463.515,39013,860
152101.615297102105130.216201114.3101.630,69027,630
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

フランジ形状

フランジサイズ(呼び)

管外径

(mm)

フランジ形状詳細

取付穴形状

RoHS?最小発注数量
標準
ICF34
19.1
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
27.2
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
34
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
38
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
41
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
42.7
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF114
63.5
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF152
101.6
固定穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF34
19.1
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF70
27.2
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF70
38
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF70
41
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF70
42.7
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF114
63.5
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF152
101.6
固定穴あきタイプ
タップ
10
1個
ブランク
ICF34
-
固定ブランクタイプ
通し穴
10
1個
ブランク
ICF70
-
固定ブランクタイプ
通し穴
10
1個
ブランク
ICF114
-
固定ブランクタイプ
通し穴
10
1個
ブランク
ICF152
-
固定ブランクタイプ
通し穴
10
1個
ブランク
ICF34
-
固定ブランクタイプ
タップ
10
1個
ブランク
ICF70
-
固定ブランクタイプ
タップ
10
1個
ブランク
ICF114
-
固定ブランクタイプ
タップ
10
1個
ブランク
ICF152
-
固定ブランクタイプ
タップ
10
1個
標準
ICF34
19.1
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
27.2
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
34
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF70
38
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF114
60.5
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF114
63.5
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
標準
ICF152
101.6
回転穴あきタイプ
通し穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,990
( 10,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,590
( 14,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,690
( 13,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,730
( 19,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,070
( 3,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,190
( 9,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,710
( 11,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,510
( 3,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,990
( 10,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,590
( 14,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,760
( 6,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,760
( 6,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,760
( 6,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,390
( 16,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,390
( 16,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,690
( 33,759 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高真空・高温対応のメタルシール採用。固定ブランク/穴あき・回転穴あきの3タイプ×ICF34/70/114/152の4サイズから選択可能で、シール面保護キャップが標準付属しています。在庫品のため即日出荷に対応
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 【新商品】2026年5月に販売開始しました。
  • ICFフランジ用ガスケットはこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICFフランジ 固定ブランク/穴あき・回転穴あきのレビュー
この商品のレビューはありません

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト