17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジサイズ(呼び)

  • フランジサイズ(呼び)小口径または変換先

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ICFゼロレングス変換フランジ

ICFゼロレングス変換フランジ
通常単価(税別)
6,93024,390
税込単価
7,62326,829
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・メタルシールによる超高真空/高温での使用が可能・1枚のフランジで変換でき、省スペース化・IC...

詳細を確認
  • 【新商品】2026年5月に販売開始しました。
  • フランジサイズ152は2026年5月販売となります。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ICFZ

規格表

型式呼び径
     
TYPE No.  
ICFZ 7034
・下表の価格表は26年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径DP.C.D取付穴AP.C.D2取付穴TICFZ
穴数N1穴径n穴数N2穴径M深さ適応ボルト¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1コ2コ~
ICFZ70347058.766.817276M46M4x12L12.76,9306,240
1143411492.188.58M4x15L17.513,23011,910
703858.7M6M6x22L15,39013,860
15234152130.2161727M4M4x15L2021,69019,530
703858.7M610M6x22L24,39021,960
1146592.18M8M8x30L27,99025,200
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

フランジサイズ(呼び)小口径または変換先

RoHS?最小発注数量
ICF70
ICF34
10
1個
ICF114
ICF34
10
1個
ICF114
ICF70
10
1個
ICF152
ICF70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,230
( 14,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,390
( 16,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,390
( 26,829 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルシールによる超高真空/高温での使用が可能
・1枚のフランジで変換でき、省スペース化
・ICF34、70、114、152の4サイズを展開
・ボルト穴は大径フランジが通し穴、小径フランジがタップ穴
・シール面を保護するためフランジに保護キャップが付いております
・在庫品のため即日出荷可能
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 【新商品】2026年5月に販売開始しました。
  • フランジサイズ152は2026年5月販売となります。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICFゼロレングス変換フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト