メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

筐体にアルミフレームを採用したウレタンライニングフリーローラコンベヤです。ミスミアルミフレーム6シリー...
詳細を確認| ウレタン厚み | ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | ||||||
| 型式 | − | T | − | W | − | P | − | L | − | R |
| RVTUF | − | 5 | − | 295 | − | 100 | − | 1075 | − | R11 |
| 型式 | ウレタン厚みT 選択(mm) | ローラ呼び幅W 選択 ※1 | ローラピッチP 指定5mm単位 | 機長L 選択 | ローラ総数R 選択 | フリーローラライニング幅 H ※2 | L1 | D |
| RVTUF | 3 5 | 195 245 295 345 395 445 495 | 75~150 | 150~3000 | R2~R40 | W-10 | L1=P×(R-1) | φ38.1+T×2 |
機長L=ローラピッチP×(ローラ総数R-1)+37.5×2
詳細は絞り込み条件もしくは機長L早見表を参照ください。
[ ! ]ワークとローラの接触面積は極力大きく取ってください。
接触面積が極端に少ないワークは搬送できません。
例えば、パレットやケースに積載するなど工夫ください。
例)接触面積が極端に少ないワーク
| ウレタン厚み | ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | ||||||
| 型式 | − | T | − | W | − | P | − | L | − | R |
| RVTUF | − | 5 | − | 295 | − | 100 | − | 1075 | − | R11 |
コンベヤ外径寸法

ワークサイズに合わせて、ローラ幅を選択してください


ワークサイズに合わせて、ローラピッチを選択してください

| ワーク長さ | ローラピッチP |
| 225~450mm | ワーク長さ÷3(※1の位切り捨て)以下 |
| 450mm~ | 150mm以下 |
※例)ワーク長さ400÷3=133
→ローラピッチP130以下を選択してください
安定搬送条件1:フリーローラが常時3本以上ワーク荷重を受ける
ローラピッチP<ワーク長さ÷3
ワーク荷重を受けるローラ本数

機長範囲
150~995
1,005~1,980
2,010~3,000
③-1 ローラピッチ130mmの行で
機長を選択(L=985)
※機長を1,000mmに近づけたい場合は、
ローラピッチP115m
機長L995mm
ローラ総数R9本
もしくは
ローラピッチP85mm
機長L1,010mmm
ローラ総数R12本

総搬送物質量と下記計算より脚ピッチ(ℓ)を算出してください。
たわみ量は1mm以下で設定してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
132,000円 ( 145,200円 ) | 16日目 |
144,000円 ( 158,400円 ) | 16日目 |
151,000円 ( 166,100円 ) | 16日目 |
158,000円 ( 173,800円 ) | 16日目 |
166,000円 ( 182,600円 ) | 16日目 |
174,000円 ( 191,400円 ) | 16日目 |
186,000円 ( 204,600円 ) | 16日目 |
30,000円 ( 33,000円 ) | 16日目 |
193,000円 ( 212,300円 ) | 16日目 |
200,000円 ( 220,000円 ) | 16日目 |
208,000円 ( 228,800円 ) | 16日目 |
214,000円 ( 235,400円 ) | 16日目 |
251,000円 ( 276,100円 ) | 16日目 |
259,000円 ( 284,900円 ) | 16日目 |
267,000円 ( 293,700円 ) | 16日目 |
275,000円 ( 302,500円 ) | 16日目 |
283,000円 ( 311,300円 ) | 16日目 |
322,000円 ( 354,200円 ) | 16日目 |
38,000円 ( 41,800円 ) | 16日目 |
331,000円 ( 364,100円 ) | 21日目 |
339,000円 ( 372,900円 ) | 21日目 |
348,000円 ( 382,800円 ) | 21日目 |
356,000円 ( 391,600円 ) | 21日目 |
365,000円 ( 401,500円 ) | 21日目 |
373,000円 ( 410,300円 ) | 21日目 |
381,000円 ( 419,100円 ) | 21日目 |
390,000円 ( 429,000円 ) | 21日目 |
398,000円 ( 437,800円 ) | 21日目 |
406,000円 ( 446,600円 ) | 21日目 |
47,000円 ( 51,700円 ) | 16日目 |
56,000円 ( 61,600円 ) | 16日目 |
64,000円 ( 70,400円 ) | 16日目 |
73,000円 ( 80,300円 ) | 16日目 |
80,000円 ( 88,000円 ) | 16日目 |
88,000円 ( 96,800円 ) | 16日目 |
100,000円 ( 110,000円 ) | 16日目 |
109,000円 ( 119,900円 ) | 16日目 |
116,000円 ( 127,600円 ) | 16日目 |
124,000円 ( 136,400円 ) | 16日目 |
124,000円 ( 136,400円 ) | 16日目 |
132,000円 ( 145,200円 ) | 16日目 |
144,000円 ( 158,400円 ) | 16日目 |
151,000円 ( 166,100円 ) | 16日目 |
158,000円 ( 173,800円 ) | 16日目 |
166,000円 ( 182,600円 ) | 16日目 |
174,000円 ( 191,400円 ) | 16日目 |
30,000円 ( 33,000円 ) | 16日目 |
186,000円 ( 204,600円 ) | 16日目 |
193,000円 ( 212,300円 ) | 16日目 |
200,000円 ( 220,000円 ) | 16日目 |
208,000円 ( 228,800円 ) | 16日目 |
214,000円 ( 235,400円 ) | 16日目 |
251,000円 ( 276,100円 ) | 16日目 |
259,000円 ( 284,900円 ) | 16日目 |
267,000円 ( 293,700円 ) | 16日目 |
275,000円 ( 302,500円 ) | 16日目 |
283,000円 ( 311,300円 ) | 16日目 |
38,000円 ( 41,800円 ) | 16日目 |
322,000円 ( 354,200円 ) | 16日目 |
331,000円 ( 364,100円 ) | 21日目 |
筐体にアルミフレームを採用したウレタンライニングフリーローラコンベヤです。
ミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠しており、センサ取り付けやローラ位置変更が簡単。
ウレタンライニングのためワークへの衝撃緩和や傷防止に最適です。
ウレタンモータローラコンベヤと高さを揃えているため連結して簡単にご利用いただけます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 値引き率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 機長L [㎜] | ローラ総数R | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| ローラピッチP | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 |
| 80 | 155 | 235 | 315 | 395 | 475 | 555 | 635 | 715 | 795 | 875 | 955 | 1035 | 1115 | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 | 1515 | 1595 | 1675 | |
| 85 | 160 | 245 | 330 | 415 | 500 | 585 | 670 | 755 | 840 | 925 | 1010 | 1095 | 1180 | 1265 | 1350 | 1435 | 1520 | 1605 | 1690 | 1775 | |
| 90 | 165 | 255 | 345 | 435 | 525 | 615 | 705 | 795 | 885 | 975 | 1065 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1695 | 1785 | 1875 | |
| 95 | 170 | 265 | 360 | 455 | 550 | 645 | 740 | 835 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1595 | 1690 | 1785 | 1880 | 1975 | |
| 100 | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1175 | 1275 | 1375 | 1475 | 1575 | 1675 | 1775 | 1875 | 1975 | 2075 | |
| 105 | 180 | 285 | 390 | 495 | 600 | 705 | 810 | 915 | 1020 | 1125 | 1230 | 1335 | 1440 | 1545 | 1650 | 1755 | 1860 | 1965 | 2070 | 2175 | |
| 110 | 185 | 295 | 405 | 515 | 625 | 735 | 845 | 955 | 1065 | 1175 | 1285 | 1395 | 1505 | 1615 | 1725 | 1835 | 1945 | 2055 | 2165 | 2275 | |
| 115 | 190 | 305 | 420 | 535 | 650 | 765 | 880 | 995 | 1110 | 1225 | 1340 | 1455 | 1570 | 1685 | 1800 | 1915 | 2030 | 2145 | 2260 | 2375 | |
| 120 | 195 | 315 | 435 | 555 | 675 | 795 | 915 | 1035 | 1155 | 1275 | 1395 | 1515 | 1635 | 1755 | 1875 | 1995 | 2115 | 2235 | 2355 | 2475 | |
| 125 | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | |
| 130 | 205 | 335 | 465 | 595 | 725 | 855 | 985 | 1115 | 1245 | 1375 | 1505 | 1635 | 1765 | 1895 | 2025 | 2155 | 2285 | 2415 | 2545 | 2675 | |
| 135 | 210 | 345 | 480 | 615 | 750 | 885 | 1020 | 1155 | 1290 | 1425 | 1560 | 1695 | 1830 | 1965 | 2100 | 2235 | 2370 | 2505 | 2640 | 2775 | |
| 140 | 215 | 355 | 495 | 635 | 775 | 915 | 1055 | 1195 | 1335 | 1475 | 1615 | 1755 | 1895 | 2035 | 2175 | 2315 | 2455 | 2595 | 2735 | 2875 | |
| 145 | 220 | 365 | 510 | 655 | 800 | 945 | 1090 | 1235 | 1380 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 | 2105 | 2250 | 2395 | 2540 | 2685 | 2830 | 2975 | |
| 150 | 225 | 375 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1125 | 1275 | 1425 | 1575 | 1725 | 1875 | 2025 | 2175 | 2325 | 2475 | 2625 | 2775 | 2925 | ||
| 機長L [㎜] | ローラ総数R | ||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| ローラピッチP | 75 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 | 2250 | 2325 | 2400 | 2475 | 2550 | 2625 | 2700 | 2775 | 2850 | 2925 | 3000 | |
| 80 | 1755 | 1835 | 1915 | 1995 | 2075 | 2155 | 2235 | 2315 | 2395 | 2475 | 2555 | 2635 | 2715 | 2795 | 2875 | 2955 | |||||
| 85 | 1860 | 1945 | 2030 | 2115 | 2200 | 2285 | 2370 | 2455 | 2540 | 2625 | 2710 | 2795 | 2880 | 2965 | |||||||
| 90 | 1965 | 2055 | 2145 | 2235 | 2325 | 2415 | 2505 | 2595 | 2685 | 2775 | 2865 | 2955 | |||||||||
| 95 | 2070 | 2165 | 2260 | 2355 | 2450 | 2545 | 2640 | 2735 | 2830 | 2925 | |||||||||||
| 100 | 2175 | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 | 2975 | ||||||||||||
| 105 | 2280 | 2385 | 2490 | 2595 | 2700 | 2805 | 2910 | ||||||||||||||
| 110 | 2385 | 2495 | 2605 | 2715 | 2825 | 2935 | |||||||||||||||
| 115 | 2490 | 2605 | 2720 | 2835 | 2950 | ||||||||||||||||
| 120 | 2595 | 2715 | 2835 | 2955 | 選択できません | ||||||||||||||||
| 125 | 2700 | 2825 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 130 | 2805 | 2935 | |||||||||||||||||||
| 135 | 2910 | ||||||||||||||||||||
| 機長範囲 | |||
| 150~995 | |||
| 1,005~1,980 | |||
| 2,010~3,000 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)
0
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)
4
マキテック
アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)
4
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A)
5