メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]めねじには目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にメッキがかかります。
| 型式 | − | L |
| NF-NOOS3 | − | 10 |
| 型式 | L(おねじタイプ) | D | d | A | T | H | S | ℓ | ||||||||||
| Type | M (並目) | 固定タイプ | 指定タイプ 指定1mm単位 | |||||||||||||||
(おねじL寸固定) NF-NOOS 段付タイプ NF-NKOS | (おねじL寸指定) NF-NOOSF NF-NKOSF | (めねじ) NF-NOMS NF-NKMS | 3 | 6 | 10 | 16 | 6〜16 | 12 | 6 | 2.5 | 3 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 6〜20 | 16 | 8 | 3.5 | 4 | 9.5 | 6 | 1.2 | ||||||
| 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 10〜25 | 20 | 10 | 4 | 5 | 11.5 | 7.5 | 1.4 | ||||||
| 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10〜30 | 24 | 12 | 5 | 6 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
| 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 16〜30 | 30 | 16 | 6 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20〜40 | 36 | 20 | 8 | 10 | 23 | 15 | 2.5 | ||||||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
汎用的な定番のローレットノブです。めねじタイプ・おねじタイプで、M3~M10までのご用意です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):173円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):318円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):304円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):232円~