17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ファイバユニット 広域透過タイプ

通常単価(税別)
4,8107,010
税込単価
5,2917,711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

11〜100mm対応。選べる検出幅の広域透過ファイバユニット。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。詳しいご利用方法はこちら

外形図

■検出幅:30mm
E-MSMA30

注)投光側と受光側は同一形状です。
注)本商品はスパイラルチューブ保護のため、カット不可となります。
■検出幅:50mm
E-MSMA50

注)投光側と受光側は同一形状です。
注)本商品はスパイラルチューブ保護のため、カット不可となります。
■検出幅:100mm
E-MSMA100

注)投光側と受光側は同一形状です。
注)本商品はスパイラルチューブ保護のため、カット不可となります。
■検出幅:11mm
E-MSME11

注)投光側と受光側は同一形状です(ファイバ長フリーカット可)
■検出幅:40mm
E-MSME40

注)投光側と受光側は同一形状です(ファイバ長フリーカット可)
[ M ]材質
本体ファイバ
ポリメタクリル酸メチル+フッ素ポリマーABS+ポリメタクリル酸メチル

規格表

型番
E-MSME11
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番検出方式検出幅
(mm)
使用温度曲げ半径
(mm)
ファイバ長取付ねじ光軸直径
(mm)
検出距離(mm)¥基準単価
高速モード標準モード長距離モード
E-MSMA30透過型30−40~70℃R251.5m
カット不可
2×M3×P0.532×φ0.2540070015005,590
E-MSMA50502×M3×P0.51002006505,590
E-MSMA1001002×φ4φ6.540070015007,010
E-MSME1111R152m
フリーカット
2×長穴2.1×3.63.8×51.3検出エリア
2×11
700120016004,810
E-MSME40402×長穴3.2×66×91検出エリア
3×40
900140020006,610
[ ! ]検出距離はファイバアンプE-MSMFA11/41シリーズを使用した場合の数値になります。
[ ! ]アンプは付属しません。ファイバアンプ単品販売は>>こちら
[ ! ]アンプ・ケーブル一体型セットは>>こちら
商品概要
光ファイバは中央の心線と外側の曲率が小さい金属被覆で構成されています。
心線部に光が入射すると、光は金属被覆との界面で全反射を繰り返しながら進みます。端面から出射された光は
光ファイバ内部を通って約60°の角度で広がり、検出対象物を照射します。
 

[ ! ]アンプは付属しません。デジタルファイバアンプ単品販売は>>こちら
[ ! ]アンプ・ケーブル一体型セットは>>こちら
■広域透過タイプの例

■ファイバセンサラインナップ

透過型・反射型
ねじ固定タイプ
透過型・反射型
薄型タイプ

型番リスト

表示件数
関連

曲げ半径

(mm)

取付ねじ

RoHS?最小発注数量
R25
2-M3XP0.5
10
1個
R25
2-M3XP0.5
10
1個
R25
2-Φ4.0,2-Φ6.5
10
1個
R15
2-2.1X3.5,3.6X5
10
1個
R15
2-3.2X6,6X9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,010
( 7,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,810
( 5,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,610
( 7,271 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

11〜100mm対応。選べる検出幅の広域透過ファイバユニット。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 広域透過タイプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
通過する対象物体の検知
1
満足度:1.0
検出範囲内でばらつきがるため、検出範囲内の全体を遮光して通過するのであれば問題はないが、範囲内の一部だけを通過する場合(...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク検知
5
満足度:5.0
某センサメーカーよりも安価で助かっています。 見積もりが即日可能で、選定しやすいです。 また使用したいと思います。
0人が参考にしています。
対象物の検出
5
満足度:5.0
他メーカーに比べて、安い事、納期も在庫1日なのでこれから活用していきたい
0人が参考にしています。
棒状の樹脂部品検出
5
満足度:5.0
某メーカより安価で納期も早いので、今後も購入していこうと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット 広域透過タイプ
アンプ内蔵型光電センサ -長距離タイプ-
ファイバユニット 集束レンズ
汎用エリアセンサ
超薄型エリアセンサ
側面取付型エリアセンサ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,810-2,970 -2,0804,840 -5,150 -6,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ファイバセンサ光電センサファイバセンサ関連部品エリアセンサエリアセンサエリアセンサ
検出方式透過透過拡散反射透過透過透過
検出幅11~100mm-----

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング