17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ファイバユニット 薄型タイプ(ミニチュア/フラットバー取付対応)

通常単価(税別)
4,0004,280
税込単価
4,4004,708
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

厚さわずか3.5mmのコンパクトタイプ。狭所に最適な薄型ファイバユニット。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。詳しいご利用方法はこちら

外形図

■検出方式:反射型
E-MSM41TZ
■検出方式:透過型
E-MSMT15ZR

注)投光側と受光側は対称形状です
 
E-MSMD15XRE-MSMT15YR

注)投光側と受光側は対称形状です
 
E-MSMD15YRE-MSMT15XR

[ ! ]投光側と受光側は対称形状です 
 
E-MSMD15ZR 
 
構成品本体ケーブル
[ M ]材質SUS303ポリエチレン

規格表

型番
E-MSM41TZ
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番検出方式検出方向使用温度曲げ半径
(mm)
光軸直径
(mm)
ファイバ長検出距離(mm)¥基準単価
高速モード標準モード長距離モード
E-MSM41TZ反射型フラットビュー−40~70℃R152×φ0.52m1020354,000
E-MSMD15XRトップビュー3045704,000
E-MSMD15YRサイドビューR252030504,000
E-MSMD15ZRフラットビュー2×φ1.01525504,050
E-MSMT15ZR透過型フラットビュー1×φ1.0901602704,280
E-MSMT15YRサイドビュー1×φ0.540701204,050
E-MSMT15XRトップビュー1×φ1.035060013004,050
注)検出距離はファイバアンプE-MSMFA11/41シリーズを使用した場合の数値になります。
[ ! ]アンプは付属しません。ファイバアンプ単品販売は>>こちら
[ ! ]アンプ・ケーブル一体型セットは>>こちら
商品概要
光ファイバは中央の心線と外側の曲率が小さい金属被覆で構成されています。
心線部に光が入射すると、光は金属被覆との界面で全反射を繰り返しながら進みます。端面から出射された光は
光ファイバ内部を通って約60°の角度で広がり、検出対象物を照射します。
 

[ ! ]アンプは付属しません。デジタルファイバアンプ単品販売は>>こちら
[ ! ]アンプ・ケーブル一体型セットは>>こちら

■薄型タイプの例

反射型(フラットビュー)
E-MSM41TZ
反射型(トップビュー)
E-MSMD15XR
反射型(サイドビュー)
E-MSMD15YR
反射型(フラットビュー)
E-MSMD15ZR
透過型(フラットビュー)
E-MSMT15ZR
透過型(サイドビュー)
E-MSMT15YR
透過型(トップビュー)
E-MSMT15XR

■ファイバセンサラインナップ

透過型・反射型
ねじ固定タイプ
透過型・反射型
薄型タイプ

型番リスト

表示件数
関連

検出方式

検出距離【区分】

曲げ半径

(mm)

取付ねじ

RoHS?最小発注数量
反射
~100
R15
2XΦ2.1
10
1個
反射
~100
R15
2XΦ2.1
10
1個
反射
~100
R25
2XΦ2.1
10
1個
反射
~100
R25
2XΦ2.2
10
1個
透過
~2000
R15
2XΦ2.2
10
1個
透過
~200
R15
2XΦ2.1
10
1個
透過
~300
R25
2XΦ2.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,280
( 4,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚さわずか3.5mmのコンパクトタイプ。狭所に最適な薄型ファイバユニット。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 薄型タイプ(ミニチュア/フラットバー取付対応)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ワーク在荷検知
5
満足度:5.0
某センサメーカーよりも安価で助かっています。 見積もりが即日可能で、選定しやすいです。 また使用したいと思います。
0人が参考にしています。
コンパクト取付
5
満足度:5.0
フラットバー薄型タイプのため、スペースのないところに取付したいと思います。
0人が参考にしています。
ワーク検知
4
満足度:4.0
ファイバセンサのラインナップが増えてきて、選択肢が広がり設計が楽に進められます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット 薄型タイプ(ミニチュア/フラットバー取付対応)
ファイバセンサユニット ねじ固定タイプ
薄型ピッキングセンサ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
超薄型エリアセンサ
デジタルファイバアンプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,000-1,300 -6,200 -2,780 -5,150 -6,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ファイバセンサファイバセンサエリアセンサ光電センサエリアセンサファイバセンサ関連部品
ヘッド材質ステンレスステンレス----
ケーブル長2m-----
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング