メカニカル部品技術窓口
ファイバーセンサ用のアンプになります。先端部品と組み合わせてご選定ください。


B-B 取付穴詳細取付ブロックA-A 取付穴詳細■付属品
| 品名 | 個数 |
| アンプ本体 | 1 |
| 取付金具 | 1 |

[ ! ]取付金具固定用のM3セムスビスは付属しません。

| 型番 |
| E-MSMFA41-2M |
| 型番 | 感度設定 | 出力形態 | 光源 | スイッチモード | 基準価格 |
| E-MSMFA11-2M | 手動/オート | NPNタイプ | 赤色4元素ダイオード | NO/NC設定可能 | ¥6,330 |
| E-MSMFA41-2M | PNPタイプ | ¥6,350 |
| 種類 | コード引き出しタイプ | |
| 型番 | NPN出力 | E-MSMFA11-2M |
| PNP出力 | E-MSMFA41-2M | |
| 光源 | 赤外光変調640nm | |
| 動作電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電力/消費電流 | ≦30mA | |
| スイッチモード | NPNオープンコレクタ/PNPオープンコレクタ | |
| 出力モード | L.on(入光動作)/D.on(遮光動作)を設定できます | |
| 応答時間 | 標準モード200μs、長距離モード24ms、高速モード25μs | |
| タイマー機能 | オンディレイ、オフディレイ、ワンショットタイマー | |
| 計時範囲 | 1~9999ms | |
| 基本機能 | パラメータ初期化/キーロック/閾値2点、全自動および手動設定 | |
| 拡張機能 | 基準値の追跡、調整可能な発光周波数、オフセット設定、エリア検出 | |
| 使用環境温度 | -20℃~55℃ | |
| 保管湿度 | 35~85%RH | |
| 保護回路 | サージ保護回路、短絡保護、逆極性保護 | |
| 周囲の光度 | 白熱灯:≦2,000Lx max 太陽光≦30,000Lx max | |
| 耐衝撃 | 500m/s2、XYZ各方向2時間 | |
| 耐振動 | 10~55Hz、全振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | |
| 材質 | PC | |
| 当社類似品 MFAE-1 | 本商品 E-MSMFA11-2M | |
| 出力形態 | NPN | NPN |
| 光源 | 赤色LED | 赤外光変調620nm |
| 動作電圧 | DC12〜24V±10% リップル10%含む | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電力/消費電流 | 消費電流:40mA max. | ≦30mA |
| スイッチモード | NPN/PNP機能内切替、オ−プンコレクタ | NPNオープンコレクタ/PNPオープンコレクタ |
| 出力モード | L.on(入光動作)/ D.on(遮光動作) 機能内切替 | L.on(入光動作)/ D.on(遮光動作)の設定可 |
| 応答時間 | FSモ−ド50μs | 標準モード200μs、長距離モード24ms、高速モード25μs |
| タイマー機能 | ― | オンディレイ、オフディレイ、ワンショットタイマー |
| 計時範囲 | ― | 1〜9999ms |
| 周囲温度 | -25℃~55℃ | -20℃~55℃ |
| 周囲湿度 | 35〜85%RH(氷結・結露しないこと) | 35~85%RH |
| 使用周囲照度 | 太陽光10,000ルクス以下、白熱光3,000ルクス以下 | 白熱灯:≦20,000Lx max 太陽光≦30,000Lx max |
| 保護構造 | IEC規格:IP50 | IP40 |
| 接続形態 | ケ−ブル長2m、φ3.8mm | ケ−ブル長2m、φ3.8mm |
| 材質 | ケ−ス/カバ−:ポリカ−ボネ−ト | ケース/カバー:ポリカーボネート |
| 質量 | 約66g | 60g |
| 付属品 | なし | 取付金具 |
■入出力回路図




ファイバーセンサ用のアンプになります。先端部品と組み合わせてご選定ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~