17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売【50個入り】

通常単価(税別)
2,7004,100
税込単価
2,9704,510
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】20パック以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商...

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • CBSAタイプはロットごとに若干色味が異なる場合がございます。ご了承ください。
  • 不完全ねじ部があるため、当社類似品からの置換え時はザグリによる逃げ加工が必要です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
規格表
注文例 型式(Type·M)L
 C-CBSA36
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理強度頭部強度
C-CBSSSCM435相当32~39HRCリン酸塩処理(黒)10.95.8
C-CBSA三価クロメート(シルバー)

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番M×P
(並目)
ABEt
(max.)
e(max.)rパック入数¥基準単価1本あたりの価格¥基準単価1本あたりの価格
TypeM (並目ねじ)C-CBSSC-CBSA
CーCBSS
CーCBSA
2.542.5×0.4551.31.31.51.50.1以上50本/パック3,600724,10082
53,30066
6
8
343×0.561.521.63,60072
53,30066
6
8
10
464×0.7821.52.50.2以上2,70054
8
10
12
565×0.893323,30066
82,70054
10
123,30066
16
686×1.01042.50.25以上3,60072
103,30066
123,60072
163,90078
203,60072
[ ! ]C-CBSSタイプはM2.5のみの販売になります。ご了承ください。
特長
超極低頭六角穴付ボルトは、ネジの頭高さスペースを小さくするため開発された特殊ボルトです。皿ボルトのように相手材に皿モミをする必要がありません。
商品特長
特長1:ねじ頭の厚みは通常のねじより薄く、主にスペースが限られている小型機器に使用されています。
特長2:材質がSCM435相当で、ねじ強度等級10.9の熱処理を施しているため、頭部の肉厚は極めて薄いですが、頭部強度5.8を実現しています。
特長3:実際の使用条件にあわせ、様々なタイプ、長さのねじをお選びいただけます。

製品比較情報

当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
CBSS
CBSA
エコノミーシリーズ
CーCBSS
CーCBSA
材質SCM435SCM435相当
表面処理四三酸化鉄皮膜/三価クロメートリン酸塩処理(黒)/三価クロメート
硬度32~39HRC32~39HRC
強度区分10.910.9
頭部強度区分5.85.8
RoHS10対応対応
販売単位数量1個50個
[ ! ]当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。
[ ! ]不完全ねじ部があるため、当社類似品からの置換え時はザグリによる逃げ加工が必要です。
■値引率詳細例
  値引率価格例(9/1時点)型番:C-CBSA2.5-5
  
本数
1本あたり
値引率
1
購入不可
50
-
100
27%
1000
60%
本数
当社類似品
(CBSA2.5-5)
本商品
当社類似品比
プライスダウン率
1
210円
購入不可
-
50
150円
82円
45%
100
110円
60円
45%
1000
110円
33円
70%
[ ! ]エコノミーシリーズは50本入りのパック販売です。上記は1本あたりでの比較になります。
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用例
misumi CBS極低頭ボルトM2~M10 使用方法まとめ
機構名:
積層できるワーククランプ治具。

機構性能:
接着剤が硬化する前にワークを固定する治具。

超極低頭六角穴付きボルトの働き
超極低頭六角穴付ボルトを使用することで、四つの点が同じ平面にあり、ネジ頭の厚みが薄いため、ザグリ穴のスペースが不要になり、さらにワークを上に積み重ねることができます。
注意事項
①頭部高さが低くなるにつれ、引張強度も低下します。
②表面処理は亜鉛めっき三価クロメートで、ロットごとに若干色味が異なる場合がございます。ご了承ください。
③締付は六角穴に垂直に締め付けてください。ねじ山がつぶれることがあります。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能については  >>防錆技術の頁を参照して下さい。
ねじ関連データ  >>ねじ規格表を参照して下さい。
ボルトの適正締付トルク  >>ボルト締付トルク表を参照して下さい。
ボルトの強度  >>ボルト強度表を参照して下さい。
関連商品
【エコノミーシリーズ】 超薄型低頭ボルト/パック販売
【50個入り】
 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ ワンタッチ取付タイプ
【エコノミーシリーズ】 超薄型低頭ボルト/パック販売【50個入り】 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ ワンタッチ取付タイプ
代表型番:C-CBSAR2-3 代表型番:C-WSSA6-3-1 代表型番:C-ALKDE8
特徴:低単価、省スペース 特徴:低単価、バリエーション豊富 特徴:低単価、省スペース


型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
2.5
4
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

2.5
5
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

2.5
6
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

2.5
8
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

3
4
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

3
5
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

3
6
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

3
8
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

3
10
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

4
6
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

4
8
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

4
10
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

4
12
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

5
6
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

5
8
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

5
10
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

5
12
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

5
16
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

6
8
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

6
10
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

6
12
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

6
16
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

6
20
[三価クロメート] 三価クロメート
10
1パック

50個入り

2.5
4
リン酸塩処理(黒)
10
1パック

50個入り

2.5
5
リン酸塩処理(黒)
10
1パック

50個入り

2.5
6
リン酸塩処理(黒)
10
1パック

50個入り

2.5
8
リン酸塩処理(黒)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】20パック以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • CBSAタイプはロットごとに若干色味が異なる場合がございます。ご了承ください。
  • 不完全ねじ部があるため、当社類似品からの置換え時はザグリによる逃げ加工が必要です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
チャック部品の取付
5
満足度:5.0
普通のねじだと干渉する為、極低頭ボルトを使うことにしました。数が多く、それなりの金額が掛かると考えていましたが、エコノミ...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具に使用しています。
5
満足度:5.0
溶接治具に使用しています。シームの締付けとして使用していますが 狭い場所で 隣の部品当たりそうの場所にこれを使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格2,700-3,900 -76777 -336 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品--
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭超極低頭極低頭超極低頭低頭極低頭
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SCM435相当SCM435相当SUSXM7SUSXM7SUS304相当SCM435
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング