【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 円形支柱 両端めねじタイプ | ミスミ | MISUMI(ミスミ)
17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 二面幅 W(円形)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 円形支柱 両端めねじタイプ

通常単価(税別)
190円~576円
税込単価
209円~634円
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS2(10物質)対応品として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図
日本から輸入されたmisumiエコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 日本品質
*面取はC0.2~0.5
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
C-PETRスチール無電解ニッケルメッキ
[ ! ] めねじ部内面は表面処理されておりません。
[ ! ] 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
[ ! ] ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。
規格表
注文例 型式(Type·D)-L
 C-PETR12-100
 
型式L
(固定寸法選択)
M
(並目)
SWℓ1
TypeD
C-PETR620304050     33.558
8 3040506080   4678
10 3040506080100150 5688
12  4050608010015020067.51010
[ ! ] L≦M×6の場合のねじ下穴が貫通になる場合があります。
[ ! ] L寸公差は±0.2です。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
PETR
エコノミーシリーズ
C-PETR
材質一般構造用鋼スチール
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
L公差±0.1±0.2
使用例
RoHS2(10物質)対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください。
※エコノミーシリーズはバレルメッキ法で表面処理を行っているため、擦り傷が見られる場合がございます。ご注意ください。
価格表
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeDL20L30L40L50L60L80L100L150L200
C-PETR6190190190320ーーーーー
8ー195195330360360ーーー
10ー205205350370370370500ー
12ーー220430400400400550720
[ ! ]2024年12月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
使用例
メーカー直送 エコノミー品 ミスミ円形支柱 両端めねじタイプ
設備名:引き込みコンベヤ
機能説明:
引き込みコンベヤは省スペース形で駆動設備不要のコンベアです。
機能:引き込み機構とコロコンローラの組み合わせで、駆動設備なしの状態で搬送ができます。近接センサーで検知することで、設備の作業効率をっ向上させます。底部にスペースがなく、手が入りにくい狭いスペースでの作業に適しています。

機構における支柱の働き
①支柱は機構の中で連結部品を締め付けるために使用され、上部にある全てのワークの重量を支え、機構の安定性をアップさせます。
②このような機構は狭いスペースでよく使用されるため、締付が簡単な支柱を採用することで、設備の据え付けやメンテナンスが容易になります。
注意・禁止事項
支柱の締付け方
ねじの締付は締め付けトルク範囲内で行ってください。トルクが大きすぎると、ねじが破断する恐れがあります。

■円形支柱/六角支柱の使用について

・特長:六角支柱は円形支柱よりもスパナをかける箇所が多く、近くにワークがあってもスパナをかける面が60°毎に現れます。
円形支柱を使用する場合、スパナをかけて回すスペース確保が必要です。


スパナを六角支柱にかけた場合


スパナを円形支柱にかけた場合

技術情報
ボルトの適用締付トルク
ボルトの強度
金属材料および表面処理
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
>>こちらをクリックしてください。
特長
支柱は連結、締付、支持、仕切りなどの用途で使用される加工部品で、主に各種締付、支持機構に使用されます。
自動化、電子電器、通信などの領域で広く使われています。

特長1.支柱の長さは固定の寸法から選択可能です。
特長2.材質はスチールで、ニッケルメッキ処理が施されているため、高い防錆性を有しています。
特長3.連結、締付、支持、仕切りなど幅広い用途で各種筐体機構に使用できます。

■塩水噴霧試験報告

■エコノミーシリーズ

材質:スチール
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

■当社類似品

材質:SS400
表面処理:ニッケルメッキ
メッキ厚:2~3µm
試験結果:目立つ錆は発生せず

試験前試験後

 試験方法:標準のASTM B117試験方法に従って腐食試験を行う

 試験条件:①塩水噴霧試験(5%NaCl 35℃)
②塩水の体積1.0~2.0ml/hr
③塩水のpH値6.5~7.2

※試験データは弊社試験結果で、参考値になります。

■エコノミーシリーズ商品はねじに逃げ溝付きで、見た目がきれい

エコノミーシリーズ
特長①:おねじ逃げ溝付きで、ねじを最後までねじ込むことができます。
特長②:端面がバリ取り加工されているため、外観がきれいです。

製品例

関連商品
【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ 同径・直行タイプ 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 【エコノミーシリーズ】 六角支柱 両端めねじタイプ
ミエコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 全寸法 エコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 代替品選定 エコノミーシリーズ円形支柱 両端めねじタイプ 304材質HEXAGONAL POST
代表型番:C-ALKDE8 代表型番:C-WSSA6-3-1 代表型番:C-PLSBRK6-15
特長:低単価、省スペース 特長:低単価、バリエーション豊富 特長:低単価、省スペースでも取付けやすい


型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

二面幅 W(円形)

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
20
5
対応
1個
6
30
5
対応
1個
6
40
5
対応
1個
6
50
5
対応
1個
8
30
7
対応
1個
8
40
7
対応
1個
8
50
7
対応
1個
8
60
7
対応
1個
8
80
7
対応
1個
10
30
8
対応
1個
10
40
8
対応
1個
10
50
8
対応
1個
10
60
8
対応
1個
10
80
8
対応
8個
10
100
8
対応
1個
10
150
8
対応
8個
12
40
10
対応
1個
12
50
10
対応
8個
12
60
10
対応
1個
12
80
10
対応
1個
12
100
10
対応
1個
12
150
10
対応
8個
12
200
10
対応
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS2(10物質)対応品として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • ねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。スパナ等の工具で締め付けをしていただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 円形支柱 両端めねじタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
台を支える支柱
3
満足度:3.0
秤を載せる為にある程度強度が必要だった 低価格で問題無く使用出来た
0人が参考にしています。
冶具可動部のガイドシャフトとして
4
満足度:4.0
嵌め合いの精度が厳しくない為、安価なものと思い使用。 使用した感じは、特に摺動がきつくなることもなく、 使用できました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 円形支柱 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 円形支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
スタンド用支柱 角パイプ
スタンド用支柱 目盛付 パイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格190円-150円 -190円 -165円 --1,370円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
種類円形六角円形六角四角パイプ円形パイプ
軸端形状両端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ加工無し加工無し
インロー(端部凹凸)なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールスチールスチールSUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート