メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
特長ヘリカルラックギアはストレートラックギアに比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優...
詳細を確認| ■穴位置指定タイプ(穴数最大4つまで) | ■穴数指定タイプ | |||||
| ![]() | ![]() | ||||
端面拡大図![]()
| ||||||
| [ ! ]穴数は最大4つまで(A~D)指定できます。 [ ! ]A+B+C+D≦L-20 | [ ! ] F= L-B×(K-1)2 ≧20 | |||||
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| 穴位置指定タイプ | 穴数指定タイプ | ||
| HRGEAL | HLRGEA | S45C | 四三酸化鉄皮膜 |
| 型式 | − | L | − | 穴加工 | − | 穴位置(1つめ) | − | 穴位置(2つめ) | − | 穴位置(3つめ) |
| HRGEAL1.0 | − | 450 | − | HT | − | A50 | − | B150 | − | C150 |
| 型式 | − | L | − | 穴加工 | − | K(穴数) | − | B(穴ピッチ) |
| HLRGEA1.0 | − | 380 | − | ST | − | K6 | − | B40 |
| 型式 | 全長 L 指定1mm単位 | 穴加工 | 穴位置 ABCD 指定1mm単位 | P (正面ピッチ) | W | H | h | M (並目) | d1 | d2 | Z1 | ¥基準単価 | ¥穴加工価格 (+本体基準単価) | |||||
| Type | モジュール | L=20 ~100 | L=101 ~300 | L=301 ~500 | L=501 ~750 | L=751 ~980 | HT・ST・Z | |||||||||||
| HRGEAL | 1.0 | 20~980 | N (穴加工無し) HT(背面タップ) ST(側面タップ) Z (側面ザグリ) | 20~960 | 3.333 | 10 | 15 | 14 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5,420 | 7,750 | 9,260 | 12,940 | 15,090 | 1ヶ所:500円 |
| 1.5 | 5 | 15 | 20 | 18.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5,960 | 7,860 | 9,560 | 15,860 | 17,080 | |||||
| 2.0 | 6.667 | 20 | 25 | 23 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6,350 | 9,490 | 10,780 | 18,390 | 18,950 | |||||
| 2.5 | 8.333 | 25 | 30 | 27.5 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 7,160 | 10,620 | 13,060 | 23,430 | 23,430 | |||||
| 3.0 | 10 | 30 | 35 | 32 | M8 | 9.0 | 14 | 9.0 | 7,650 | 11,270 | 14,550 | 25,360 | 25,740 | |||||
| 型式 | 全長 L 指定1mm単位 | 穴加工 | K (穴数) | B(穴ピッチ) 指定1mm単位 | P (正面ピッチ) | W | H | h | M (並目) | d1 | d2 | Z1 | ¥基準単価 | ¥穴加工価格 (+本体基準単価) | |||||
| Type | モジュール | L=20 ~100 | L=101 ~300 | L=301 ~500 | L=501 ~750 | L=751 ~980 | HT・ST・Z | ||||||||||||
| HLRGEA | 1.0 | 20~980 | N (穴加工無し) HT(背面タップ) ST(側面タップ) Z (側面ザグリ) | 2~10 | 25~470 | 3.333 | 10 | 15 | 14 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5,420 | 7,750 | 9,260 | 12,940 | 15,090 | 1ヶ所:500円 |
| 1.5 | 5 | 15 | 20 | 18.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5,960 | 7,860 | 9,560 | 15,860 | 17,080 | ||||||
| 2.0 | 6.667 | 20 | 25 | 23 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6,350 | 9,490 | 10,780 | 18,390 | 18,950 | ||||||
| 2.5 | 8.333 | 25 | 30 | 27.5 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 7,160 | 10,620 | 13,060 | 23,430 | 23,430 | ||||||
| 3.0 | 10 | 30 | 35 | 32 | M8 | 9.0 | 14 | 9.0 | 7,650 | 11,270 | 14,550 | 25,360 | 25,740 | ||||||
| 本体基準単価 | 穴加工価格 | 製品価格 | ||||
| + | = | |||||
| 穴加工単価 | 穴数 | |||||
| 9,260 | + | 500 | × | 3 | = | 10,760円 |
| Alterations | タップ穴寸法変更 | |||||||||||||
| Code | TPC | |||||||||||||
| Spec. | タップ穴の寸法を変更します。 指定方法 TPC4
| |||||||||||||
| ¥/1Code | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
特長ヘリカルラックギアはストレートラックギアに比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優れたラックギアです。
ねじれ角19°31′42″は正面ピッチがCP(サーキュラーピッチ)になり、設計や位置決めがしやすいメリットがあります。
ヘリカルラックギアでは欧州を中心に世界標準となっているねじれ角です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 3 | 日目出荷 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

協育歯車工業(KG)
SUSラック
4.7通常価格(税別):2,850円~

協育歯車工業(KG)
BSラック(ラックギヤ)
5通常価格(税別):1,630円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

小原歯車工業
PR・PRF プラスチックラック
5通常価格(税別):6,381円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~