メカニカル部品技術窓口

ハイプレジョン材とは残留応力の低減・板厚精度を高め加工歪を軽減させた材料です。A5083Pは非熱処理合...
詳細を確認
■板厚
| T | 公差 | 質別記号 |
|---|---|---|
| 4 | ±0.04 | H112 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ±0.05 | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ±0.08 | |
| 16 | ±0.1 | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ±0.15 | |
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 |
■サイズ範囲
| T | B | A | AB寸公差 |
|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | |||
| 4 | 15~1250 | 15~2000 | 0~+2 |
| 5~50 | 15~1525 | ||
■板厚
| T | 公差 | 質別記号 | T | 公差 | 質別記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ±0.18 | O | 45 | ±1.3 | O |
| 4 | ±0.5 | 50 | |||
| 5 | 55 | ±1.5 | |||
| 6 | ±0.55 | 60 | ±1.9 | ||
| 8 | ±0.6 | 65 | |||
| 10 | ±0.7 | 70 | |||
| 12 | ±0.8 | 80 | ±2.8 | ||
| 15 | 90 | ||||
| 16 | 100 | ||||
| 20 | 110 | ||||
| 25 | ±0.9 | 120 | |||
| 30 | ±1 | 130 | |||
| 35 | 150 | ||||
| 40 | ±1.1 | 160 |
■サイズ範囲
| T | B | A | AB寸公差 |
|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | |||
| 3~160 下記サイズ除く | 15~1525 | 15~2000 | 0~+2 |
| 25 | 15~1250 | ||
| 型式例 | 材質記号 | - | 管理記号 | 板厚 | - | A(長さ) | - | B(幅) | - | T(板厚) | |||
| A5052HP | - | KQ | 10 | - | 100 | - | 50 | - | 10 | ||||
| 材質記号 | - | 管理記号 | 板厚 | - | A(長さ) | - | B(幅) | - | T(板厚) | ||||
| A5083P | - | K | 10 | - | 100 | - | 50 | - | 10 |
| 商品名 | 形状・仕上げ | 穴加工 | 寸法指定 | 特長 |
| アルミフリープレート A5052P | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | - |
| アルミ精密切断 A5052P | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | - |
| A5052P フリープレート(WEB掲載品) | 仕上げプレート | 有 | 寸法フリー | - |
| A5052P 切り板(WEB掲載品) | 切り板プレート | - | 寸法フリー | - |
| アルミ寸法固定プレート A5052 | 仕上げプレート | - | 寸法固定 | - |
| アルミプレート A5052P | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | - |
| ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | ハイプレシジョン |
| ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | ハイプレシジョン |
| A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品) | 仕上げプレート | 有 | 寸法フリー | ハイプレシジョン |
| ハイプレシジョンアルミプレート A5052P | 仕上げプレート | - | 長さ寸法フリー | ハイプレシジョン |
| A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品) | 切り板プレート | - | 寸法フリー | ハイプレシジョン |
| アルミブロック | ブロック | - | 寸法フリー | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ハイプレジョン材とは残留応力の低減・板厚精度を高め加工歪を軽減させた材料です。A5083Pは非熱処理合金の中で最強強度を持ち、耐食性・溶接性も良好です。
選定画面はこちら
A5083Pのフライス仕上プレートの規格拡張いたしました。A5083P フリープレート(WEB掲載品)よりご選定いただけます。
| 1※~3 | 日目発送 |
※ミスミ稼慟日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
SUS303 フリープレート(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5