17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ A寸(mm)

    ~mm
      [20-500/1mm単位]
    • 幅 B寸(mm)

      ~mm
        [20-500/1mm単位]
      • 板厚 T寸(mm)

        ~mm
      • 通し穴 ボルト呼び径

        ~mm
      • ザグリ穴 ボルト呼び径

        ~mm
      • ネジインサート ボルト呼び径

        ~mm
      • A面ピッチ F寸(mm)

        ~mm
          [4.5-495.5/0.5mm単位]
        • B面ピッチ G寸(mm)

          ~mm
            [4.5-495.5/0.5mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 当日出荷可能
            • 1日以内
            • 5日以内

          ふっ素樹脂プレート

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:1日目~5日目一部当日出荷可能

          ※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚1...

          詳細を確認
          • 各種寸法公差はこちら、物性表>>こちら 材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
          • 商品画像は代表画像となります。形状や色見を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。
          • 食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          詳細を確認
          未確定:候補が13型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          外形図

          ■標準タイプ

          [ ! ]A≧B
           
          仕上げ側面4面上下面
          加工方法表面性状加工方法表面性状
          丸のこ切断丸のこ切断素材
          [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。

          ■穴加工付タイプ

          2H

          2HL

          4H

          6H

          呼び径b(最小値)
          3~102.5
          穴加工詳細
          N(通し穴)Z(ザグリ穴)N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細M(ネジインサート)■表1 M(ネジインサート)規格詳細
          ボルト
          呼び径
          3456810
          d3.54.55.56.5911
          d16.589.51114
          h45679

          指定方法(例)M4-L6
          [ ! ]L≦T-1
          [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。
          ボルト
          呼び径
          3456810
          d3.54.55.56.5911
          L3456810
          4.567.591215
          6810121620

           

          製品仕様

          Type[ M ]材質/グレ−ド使用雰囲気温度
          PTFE4フッ化エチレン樹脂/スタンダード
          *発泡なし
          白色-40〜250℃
          [ ! ]特性一覧表>>こちら 表以外のデータはございません。
          [ ! ]サンプルのご用意はございません。
          ■物性比較表
          物性MCナイロンPP
          (ポリプロピレン)
          POMフッ素PEEKべスペル®
          (ポリイミド)
          PMP
          (ポリメチルペンテン)
          連続使用温度120℃100℃95℃-40℃~250℃250℃300℃120℃
          耐薬品性××
          アルカリ〇~△
          有機溶剤
          -
          吸水率0.80%0.01%0.22%0.02%0.15%0.24%0.01未満
          比重1.160.911.412.141.321.430.83
          難燃性HB相当V-O相当HB相当V-O相当V-O相当V-O相当HB相当
          アウトガス特性
          アイゾット衝撃強さ50J/M2.9-7.8J/M74J/M160J/M77J/M43J/M-
          ロックウェル硬さ
          (Rスケール/Eスケール)
          120104119100120E45~58-
          [ ! ]記載の数値は参考値であり、保証値ではありません

          規格表

          ■ 標準タイプ
          型式ABT
          PTFE100505
          ■ 穴加工付タイプ
          型式ABTFGボルト呼び径L
          PTFE4H
          PTFE2H

          200
          230

          200
          130

          10
          25

          F180
          F80

          G180
          G50

          Z5
          M8


          L12

           

          標準タイプ

          型式ABT
          Type指定1mm単位選択
          PTFE
          (スタンダード)
          20〜50020〜5001・2・3
          5・8・10・15
          20・25・30
          [ ! ]T寸1〜5までは特にソリが大きいです。
          ◦Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率
          TT寸公差ソリ・ネジレ率
          1000mmに対して
          PTFE
          1±0.23.0%以下
          2
          3±0.4
          5
          80〜+1.01.5%以下
          10
          150〜+2.01.0%以下
          20
          25
          30
          ◦A・B寸の寸法公差±1.0
          安価で耐熱性、耐薬品性に優れる ポリプロピレン(PP)はこちら

          穴加工付タイプ

          型式ABTFG穴加工付ボルト呼び径選択
          通し穴ザグリ穴ネジインサート
          Type穴数指定1mm単位選択指定0.5mm単位NZML
          PTFE
          (スタンダード)
          2H(横)
          2HL(縦)
          4H
          6H
          20〜50020〜5001・2・36491.5
          (2H・4H)
          4.5495.5(2HL)
          6245.5
          (6H)
          4.5〜495.5
          (2H)

          6〜491.5
          (2HL・4H・6H)
          3
          4
          5
          6
          8
          10
          534    表1より
          選択
          8345  3456  
          10 456 34568 
          15・20・25・30 45683456810
          [ ! ]F寸の指定範囲 2H・4H選択時:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。

          [ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
          (dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)

          [ ! ]穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
          [ ! ]PTFEは軟らかい素材のため、ソリが生じる場合があります。

          安価で耐熱性、耐薬品性に優れる ポリプロピレン(PP)はこちら

          [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

          追加工

          AlterationsコーナーのR加工コーナーカット穴位置を左端面より指定穴位置を下端面より指定
          CodeCRA・CRB・CRC・CRDCCA・CCB・CCC・CCDXCYC
          Spec.任意のコーナーをR加工します。
          R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R)
          [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100

          指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工
          CRA10-CRC10

          [ ! ]標準タイプのみ適用可
           
          任意のコーナーをカットすることができます。
          5≦コーナーカット≦50
          10≦A-C(2C)またはB-C(2C)
          5mm単位指定
          指定方法
          (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5
          [ ! ]標準タイプのみ適用可
          XC=指定0.5mm単位
          [ ! ](2H・4Hタイプ)
          d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5
          [ ! ](6Hタイプ)
          d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5
          YC=指定0.5mm単位
          [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
          [ NG ]2Hタイプは適用不可

           
          ¥/1Code5≦R≦2025≦R≦5055≦R≦1005≦C≦2025≦C≦50400400
          200/コーナー300/コーナー450/コーナー200/コーナー300/コーナー

          関連リンク

          カタログ規格外品サービスへのご案内
          特注お見積もりおよびご注文を承っております。
          製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
          ご利用サービスを選択ください。
          ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
          ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
          ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
          ※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
          規格外品サービスによくある質問
          ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

          型番リスト

          表示件数

          穴加工

          長さ A寸

          (mm)

          幅 B寸

          (mm)

          板厚 T寸

          (mm)

          通し穴 ボルト呼び径

          ザグリ穴 ボルト呼び径

          ネジインサート ボルト呼び径

          A面ピッチ F寸

          (mm)

          B面ピッチ G寸

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          2H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          -
          3 ~ 10
          6 ~ 491.5
          4.5 ~ 495.5
          10
          1個
          2H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          3 ~ 10
          -
          -
          6 ~ 491.5
          4.5 ~ 495.5
          10
          1個
          2H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          3 ~ 10
          -
          6 ~ 491.5
          4.5 ~ 495.5
          10
          1個
          2HL
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          -
          3 ~ 10
          4.5 ~ 495.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          2HL
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          3 ~ 10
          -
          -
          4.5 ~ 495.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          2HL
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          3 ~ 10
          -
          4.5 ~ 495.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          4H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          -
          3 ~ 10
          6 ~ 491.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          4H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          3 ~ 10
          -
          -
          6 ~ 491.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          4H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          3 ~ 10
          -
          6 ~ 491.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          6H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          -
          3 ~ 10
          6 ~ 245.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          6H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          3 ~ 10
          -
          -
          6 ~ 245.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          6H
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          3 ~ 10
          -
          6 ~ 245.5
          6 ~ 491.5
          10
          1個
          穴加工無し
          20 ~ 500
          20 ~ 500
          1 ~ 30
          -
          -
          -
          -
          -
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          1日目

          詳細情報

          基本情報

          ※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚1~30mmのふっ素樹脂プレートです。ふっ素樹脂は他材質に比べ衝撃強さに優れ、また化学的安定性に優れ、電気的特性に優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用頂けます。
          ■板厚1㎜以下はこちら樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-よりご選定ください。
          極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-よりご選定ください。

          ご注意

          • 各種寸法公差はこちら、物性表>>こちら 材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
          • 商品画像は代表画像となります。形状や色見を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。
          • 食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          ■ 標準タイプ単価
          [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式TA¥基準単価
          B
          20〜5051〜100101〜150151〜200201〜250251〜300
          PTFE1


          2
          20〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          3


          5
          20〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          820〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          1020〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
           
          [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式TA¥基準単価
          B
          20〜5051〜100101〜150151〜200201〜250251〜300
          PTFE1520〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          2020〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          2520〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          3020〜50 
          51〜100  
          101〜150   
          151〜200    
          201〜250     
          251〜300      
          301〜350      
          351〜400      
          401〜450      
          451〜500      
          ■ 穴加工費
          [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
          穴加工付
          Type
          ¥穴加工費
          N(通し穴)Z(ザグリ穴)M(ネジインサート)
          2H・2HL   
          4H   
          6H   
          ■ 穴加工付タイプ価格算出方法
          [ ! ]穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。
          (例)型式ABTFGボルト呼び径 のとき
           PTFE4H30020010F240G160N8 
             
          (標準タイプ単価)(穴加工費)穴加工タイプ単価
          11,32076012,080
          数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口大口
          数 量12〜1011〜2021〜5051~
          値引率基準単価5%8%10%お見積り
          出荷日通常+2日
          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

          納期

          ■標準タイプ

           1 日目出荷
              ご注文締切  

          ストークT

          当日出荷800円/1本正午迄>>こちら

          [ ! ]1日目出荷の受付は17時までです。
          それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

          大 口
          出荷日
          +2日目出荷数量
          21~50
          [ ! ]ストーク対応なし

          ■穴加工付タイプ

           5 日目出荷
              ご注文締切  

          ストークB

          3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
          [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
          大 口
          出荷日
          +2日目出荷数量
          21~50
          [ ! ]ストーク対応なし

          出荷日については、こちらをご覧ください。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          ふっ素樹脂プレートのレビュー
          4.6平均満足度:4.633件のレビュー

          高評価レビュー

          整合回路製作
          5
          満足度:5.0
          高電圧な回路の製作に使用しました。 誘電体損失が少なく、発熱しにくいため、大変便利です。 ザグリ穴あけ加工もしてくれるの...もっと読む
          1人が参考にしています。
          部品素材として
          5
          満足度:5.0
          高い材料で、頻繁に使用する材料で無いので必要な分だけにカットして使えるので便利です。また、送料もかからないので助かります...もっと読む
          2人が参考にしています。
          滑り特性の必要な治具
          3
          満足度:3.0
          R加工は、手作業で作った感が強く、あまりきれいなRではありません。 手軽に作成したい場合には良いですが、 精密なRが必要...もっと読む
          2人が参考にしています。
          整合回路製作
          5
          満足度:5.0
          高電圧な回路の製作に使用しました。 誘電体損失が少なく、発熱しにくいため、大変便利です。 ザグリ穴あけ加工もしてくれるの...もっと読む
          1人が参考にしています。
          小口注文使用
          5
          満足度:5.0
          小口注文や個別注文時に利用してます。在庫を持たずにリーズナブルな価格で提供出来てる。
          0人が参考にしています。
          治具用部品として使用
          5
          満足度:5.0
          治具の摺動部分に使用させて頂きました。 サイズも豊富で納期/価格共に分かりやすく今後も利用させて頂きます。ありがとうござ...もっと読む
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          ふっ素樹脂プレート
          【クリーン洗浄品】ふッ素樹脂プレート
          帯電防止PET
          ユニレート®(快削樹脂) プレート
          PBTプレート
          ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格-----1,859 -
          通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
          材質ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン)ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン)PETユニレート®(快削樹脂)PBTふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン)
          グレードスタンダードスタンダード帯電防止スタンダードスタンダードスタンダード
          白色/乳白色白色/乳白色黒色系茶色系白色/乳白色灰色系
          仕上方法丸のこ切断丸のこ切断丸のこ切断---
          材質名称ふっ素樹脂ふっ素樹脂帯電防止PET(PET300ESD)ユニレート®(PC)PBT基材:ふっ素樹脂フィルム/粘着材:シリコン系

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト