メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

1~16×ボルト呼び径選択[ ! ]穴間ピッチは均等割りです。ピッチの計算式はap=(A-2C)/(a-1)
bp=(B-2D)/(b-1)となります。
[ ! ]1辺の穴数が1の場合、端面からの穴に(C)、(D)寸法は適用されません。(非対称の加工となります)
[ ! ]切断部に発生したバリ除去のみ行います。
コーナー部の切創対策には4コーナー同寸加工の追加工をご指定下さい。
□穴数組合せ表 □型式指定方法 | 穴加工詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | P(皿穴) | 穴加工条件(N・P) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Q(だるま穴) | 穴加工条件 Q(だるま穴) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [ ! ]だるま穴の加工条件 c≧5![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]樹脂破損防止の為に、 | <だるま穴位置について> ①:指定寸法Dやbpの穴位置はd1の中心となります。 ②:1辺の穴が3つ以上の時、ピッチはd1を中心に均等割り となります。 ③:だるま穴の直径d1の中心がC(D)の中心の値と一致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加工方法 | 表面性状 | |
| 側面4面 | 丸のこ切断 | ![]() |
| 上下面 | 素材 | ![]() |
4~16×ボルト呼び径選択[ ! ]穴間ピッチは均等割りです。ピッチの計算はap=(A-2C)/(a-1)
bp=(B-2S)/(b-1)となります。
[ ! ]切断部に発生したバリ除去のみ行います。
コーナー部の切創対策には4コーナー同寸加工の追加工をご指定下さい。
| 穴加工詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | P(皿穴) | 穴加工条件(N・P) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Q(だるま穴) | 穴加工条件 Q(だるま穴) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [ ! ]だるま穴の加工条件 c≧5![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]樹脂破損防止の為に、 | <だるま穴位置について> ①:指定寸法D・Rやbpの穴位置はd1の中心となります。 ②:1辺の穴が3つ以上の時、ピッチはd1を中心に均等割り となります。 ③:だるま穴の直径d1の中心がD(R)の中心の値と一致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加工方法 | 表面性状 | |
| 側面4面 | 丸のこ切断 | ![]() |
| 上下面 | 素材 | ![]() |
-2穴-2H-4穴-4H-6穴-6H-8穴-8H
| <だるま穴位置について> 1:2Hの時はだるま穴の直径d1の中心が、Gの値と一致します。 2:4H・6H の時はG寸法のセンターが、B寸法のセンターと一致します。 3:8Hの時は真中のだるま穴の直径d1の中心が、B寸法のセンターと一致します。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | [ ! ]だるま穴の加工条件 a≧5 b≧5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | 材質 | [ M ]グレ−ド | 色 |
| PMPA | PMP(ポリメチルペンテン) TPX® | スタンダ−ド | 透明 |
| 項 目 | 試験方法 | 単位 | PMP(ポリメチルペンテン) TPX® | ||
| JIS | |||||
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | K-7161-2-1B/50 | MPa | 30 | |
| 引張破壊時呼びひずみ | K-7161-2-1B/50 | % | 32 | ||
| シャルピ-衝撃強さ | K-7111-1eA | kJ/m2 | 1.5 | ||
| 曲げ応力 | K-7171 | MPa | 45 | ||
| 曲げ弾性率 | K-7171 | MPa | 1800 | ||
| 熱的性質 | 荷重たわみ温度 | 0.45MPa | K-7191 | ℃ | 126 |
| 連続使用温度 | - | ℃ | 120 | ||
| 線膨張率 | K-7197 | ×10-5・K-1 | 11.7 | ||
| 難燃性 | K-6911 | - | 難燃(HB相当) | ||
| 電気的性質 | 表面抵抗率 | K-6911 | Ω/□ | 1015以上 | |
| 体積抵抗率 | K-6911 | Ω・cm | 1013以上 | ||
| 絶縁破壊強さ | K-6911 | MV/m | 32 | ||
| 誘電率 | 1MHz | K-6911 | - | 2.1 | |
| 誘電正接 | 1MHz | K-6911 | - | 0.001未満 | |
| その他 | 比重 | K-7112 | - | 0.83 | |
| 吸水率 | K-7209 | % | 0.01未満 | ||
| 耐薬品性 | 酸 | - | - | 〇 | |
| アルカリ | 〇 | ||||
| 有機溶剤 | △~〇 | ||||
| 特性 | PMP(ポリメチルペンテン) TPX® | ポリプロピレン | ふっ素 | フロートガラス | |
| 比重 | 0.83 | 0.91 | 2.14 | 2.5 | |
| 連続使用温度 | 120℃ | 100℃ | 250℃ | 80℃ | |
| 誘電率(1MHz) | 2.1 | 2.4 | 2.1 | - | |
| 耐薬品性 | 酸 | 〇 | 〇 | ◎ | - |
| アルカリ | 〇 | ◎ | ◎ | - | |
| 有機溶剤 | △~〇 | 〇 | ◎ | - | |
[ ! ]記載の数値は板厚5㎜の代表値であり、保証値ではありません。
[ ! ]経年変化として、黄色く色相変化が発生します。
[ ! ]消防法の指定可燃物 合成樹脂類に該当します。
[ ! ]トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い特性を示します。
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | C | - | D | - | ボルト呼び径 |
| PMPA33W8 | - | 200 | - | 100 | - | 5 | - | C20 | - | D10 | - | N5 |
| 型式 | A | B | T | 穴位置指示 | ボルト呼び径選択 | ||||||||
| TYPE | 穴数組合せ | 指定1mm単位 | 選択 | C | D | 通し穴 | 皿穴 | だるま穴 | |||||
| A辺側 穴数 | B辺側 穴数 | 穴加工 形状 | 穴数 | 指定1mm単位 | N | P | Q | ||||||
| PMPA | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | W | 1 3 5 8 12 16 | 2 4 6 10 14 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 500 | 3 | 9 ~ 991 | 9 ~ 491 | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 |
| 5 | 3 4 5 6 | ||||||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | C | - | D | - | R | - | S | - | ボルト呼び径 |
| PMPA22V8 | - | 200 | - | 100 | - | 5 | - | C60 | - | D20 | - | R20 | - | S60 | - | N5 |
| 型式 | A | B | T | 穴位置指示 | ボルト呼び径選択 | |||||||||
| TYPE | 穴数組合せ | 指定1mm単位 | 選択 | C | D | R | S | 通し穴 | 皿穴 | だるま穴 | ||||
| A辺側 穴数 | B辺側 穴数 | 穴加工 形状 | 穴数 | 指定1mm単位 | N | P | Q | |||||||
| PMPA | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | V | 4 6 8 10 12 14 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 500 | 3 | 6 ~ 991 | 6 ~ 491 | 6 ~ 991 | 6 ~ 491 | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 |
| 5 | 3 4 5 6 | |||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PMPA6H | − | 800 | − | 400 | − | 3 | − | F375 | − | G350 | − | N5 |
| 型式 | A | B | T | 穴位置指示 | ボルト呼び径選択 | ||||
| Type | 穴数 | 指定1mm単位 | 選択 | F | G | 通し穴 | 皿穴 | だるま穴 | |
| 指定1mm単位 | N | P | Q | ||||||
| PMPA | 2H 4H 6H 8H | 20 ~ 1000 | 20 ~ 500 | 3 | 6〜991 (2H・4Hタイプ) 6〜495 (6H・8Hタイプ) | 5〜495 (2Hタイプ) 6〜491 (4H・6Hタイプ) 6〜245 (8Hタイプ) | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 |
| 5 | 3 4 5 6 | ||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| PMPA | − | 955 | − | 425 | − | 5 |
| 型式 | A | B | T |
| Type | 指定1mm単位 | 選択 | |
| PMPA | 20〜1000 | 20〜500 | 3 5 |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | C | - | D | - | ボルト呼び径 | - | (ACC,ACR) |
| PMPA33W8 | - | 200 | - | 100 | - | 5 | - | C20 | - | D10 | - | N5 | - | ACC |
| Alterations | 4コーナー同寸(5mm)加工 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
| Code | ACC | ACR | ||||||
| Spec. | 4コーナー同寸5mmでカット、 R加工いたします。 ・ACC コーナー5mm カット ・ACR コーナー5mm R [ ! ]穴とプレート端面の ![]()
| |||||||
| ¥/1Code | 400 | 500 | ||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | C | - | D | - | R | - | S | - | ボルト呼び径 | - | (ACC,ACR) |
| PMPA22V8 | - | 200 | - | 100 | - | 5 | - | C60 | - | D20 | - | R20 | - | S60 | - | N5 | - | ACR |
| Alterations | 4コーナー同寸(5mm)加工 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
| Code | ACC | ACR | ||||||
| Spec. | 4コーナー同寸5mmでカット、 R加工いたします。 ・ACC コーナー5mm カット ・ACR コーナー5mm R [ ! ]穴とプレート端面の ![]()
| |||||||
| ¥/1Code | 400 | 500 | ||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | (XC・YC・CN…etc.) |
| PMPA4H | − | 500 | − | 400 | − | 3 | − | F300 | − | G300 | − | N6 | − | XC15・YC35 |
| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | 4コーナー同寸(5mm)加工 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Code | XC | YC | ACC | ACR | ||||||
| Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、 [ ! ]穴加工付タイプ(2H~8H)にのみ指定可 [ ! ]各穴数時の計算式はP.996をご覧ください | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、 [ ! ]穴加工付タイプ(2H~8H)にのみ指定可 [ ! ]各穴数時の計算式はP.996をご覧ください | 4コーナー同寸5mmでカット、 R加工いたします。 ・ACC コーナー5mm カット ・ACR コーナー5mm R [ ! ]穴とプレート端面の ![]()
| |||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | (CN…etc.) |
| PMPA4H | − | 500 | − | 400 | − | 3 | − | CN10 |
| Alterations | アルミフレーム ブラインドジョイント用切欠き | 4コーナー逃げカット | コーナーカット | コーナーのR加工 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Code | F□□・E□□・J□□・K□□ | CN | CCA・CCB・CCC・CCD | CRA・CRB・CRC・CRD | |||
| Spec. | アルミフレームのブラインドジョイント用 逃げカットをいたします。 [ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可 [ ! ]指定方法はP.996をご覧ください | 4コーナーの逃げカット致します。 CN=指定1mm単位 [ ! ]5≦CN≦50 指定方法 CN=25→CN25 [ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A−C(2C)またはB−C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーを C5でカットする場合→CCA5-CCD5 [ NG ]穴加工付タイプは適用不可となります。 | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)−R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例)AとCのコーナーをR10加工 CRA10−CRC10 [ NG ]穴加工付タイプは適用不可となります。 | |||
| ¥/1Code | 200/コーナー | 400 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
耐熱性(連続使用温度120℃)・耐薬品性・耐スチーム性に優れた透明樹脂プレート
PFAS規制対応でありながら、PTFE同等の誘電率2.1・誘電正接0.001未満を実現。
比重0.83と汎用樹脂の中で最も軽い部類に属し、フロートガラスと比べて約1/3程度の比重。
試験用プレートや、半導体・食品・医療・製薬業界等の機械・設備のカバー・覗き窓としておすすめです。
| 穴数 | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | P(皿穴) | Q(だるま穴) | |
| 1 | 150 | 210 | 380 |
| 2 | 220 | 350 | 580 |
| 3 | 340 | 530 | 870 |
| 4 | 440 | 690 | 1,160 |
| 5 | 560 | 870 | 1,450 |
| 6 | 660 | 1,040 | 1,730 |
| 8 | 880 | 1,390 | 2,310 |
| 10 | 1,100 | 1,730 | 2,890 |
| 12 | 1,320 | 2,080 | 3,470 |
| 14 | 1,540 | 2,430 | 4,040 |
| 16 | 1,760 | 2,770 | 4,620 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PMPA4H | − | 500 | − | 400 | − | 5 | − | F240 | − | G160 | − | N8 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜5 | 6~10 | 11~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PETプレート
4.6
ミスミ
ポリカーボネートプレート
4.7
ミスミ
アクリルプレート
4.5
ミスミ
塩ビプレート
4.5
ミスミ
樹脂シート
4.6
ミスミ
アクリルプレート 押し出し板タイプ
4.5
ミスミ
レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ
5
ミスミ
極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-
4.4
ミスミ
制電塩ビプレートー透明
4.2