メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



2025年12月新規格追加。「耐熱温度300℃」と樹脂の中では最高クラスの耐熱性をもちます。アウトガス...
詳細を確認
| 仕上げ 選択記号 | 仕上げ | 側面4面 | 上下面 |
| 表面性状 | |||
| VSPL | |||
| - | 丸のこ切断 | ![]() | ![]() |
| 4F | 側面フライス等* | ![]() | ![]() |
| 6F | 6面フライス等* | ![]() | ![]() |
| 2F | 上下面フライス等* | ![]() | ![]() |
■穴加工付タイプ
2H
2HL
4H
6H
| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |

| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]ネジインサート材質:SUS304 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 材質 | [ M ]グレ−ド | 色 | 連続使用温度 |
| VSPL | べスペル®(ポリイミド) | スタンダード | ブラウン | 300℃ |
●A・Bの寸法公差
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| ~99 | +5.0 |
| 100~250 |
●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率
| T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 1000mmに対して |
| 3.2 | 0~+1.0 | 1.2%以下 |
| 4.8 | 1.2%以下 | |
| 6.3 | 1.2%以下 | |
| 12.7 | 1.0%以下 | |
| 25.4 | 0.4%以下 |
●精度保証
| 仕上 | 幅の平行度 | 基準面角度 |
| 100mmに対して | ||
| 側面フライス | 0.1 | 0.1 |
| 6面フライス | ||
| 特性 | べスペル® (ポリイミド) | PEEK | フッ素 | MCナイロン | POM | ||
| アウトガス特性 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | ||
| 連続使用温度 | 300℃ | 250℃ | 250℃ | 120℃ | 95℃ | ||
| 圧縮強さ(MPa) | 133 | 119 | 12 | 95 | 74 | ||
| 曲げ弾性率(MPa) | 3,201 | 4,021 | 550 | 2,599 | 2,589 | ||
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | ||
| すべり特性 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
| 寸法安定性 | ◎ | 〇 | ×~△ | △ | △ | ||
| 体積固有低効率(Ω・cm) | 10^14~10^15 | 10^16 | 10^18 | 10^12 | 10^13 | ||
| 難燃性 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | ||
| 吸水率(%) | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.8 | 0.2 | ||
| 比重 | 1.43 | 1.30 | 2.15 | 1.15 | 1.41 | ||
| 耐薬品性 | 酸 | 弱 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 |
| 強 | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ||
| アルカリ | 弱 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 強 | △ | △ | ◎ | × | × | ||
| 有機溶剤 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||
| 油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | |
| 丸のこ切断 | VSPL | − | 250 | − | 100 | − | 3.2 |
| 側面フライス等* | VSPL4FN | − | 150.5 | − | 100.3 | − | 6.3 |
| 6面フライス等* | VSPL6FMN | − | 100.3 | − | 90.5 | − | 23.5 |
| 上下面フライス等* | VSPL2FQ | − | 80 | − | 55 | − | 10.5 |
| 型式 | A | B | T | |||||
| Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | |||||
| VSPL | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | |||||
| - | 選択不可 | 選択不可 | 20~250 | 20~150 | 3.2・4.8・6.3・12.7・25.4 | |||
| 側面フライス等(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | ||||||
| 4F | 選択不可 | Q | 0~+0.3 | 20~250 | 20~150 | 3.2・4.8・6.3・12.7・25.4 | ||
| N | ±0.2 | |||||||
| M | -0.3~0 | |||||||
| 6面フライス等(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||
| 6F | Q | 0~+0.2 | Q | 0~+0.3 | 20~250 | 20~150 | 2~24 | |
| N | ±0.1 | N | ±0.2 | |||||
| M | -0.2~0 | M | -0.3~0 | |||||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||
| 2F | Q | 0~+0.2 | 選択不可 | 20~250 | 20~150 | 2~24 | ||
| N | ±0.1 | |||||||
| M | -0.2~0 | |||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト 呼び径 | − | L |
| VSPL2H | − | 180 | − | 100 | − | 12.7 | − | F80 | − | G60 | − | Z5 | ||
| VSPL2H | − | 230 | − | 150 | − | 12.7 | − | F100 | − | G80 | − | M5 | − | L5 |
| VSPL2FQ2H | − | 180 | − | 100 | − | 23.5 | − | F80 | − | G60 | − | Z5 | ||
| VSPL2FN2H | − | 230 | − | 150 | − | 10.5 | − | F100 | − | G80 | − | M5 | − | L5 |
| 型式 | A | B | T | F | G | |||
| Type | T寸公差選択 | 穴数 | ||||||
| VSPL | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||
| 選択不可 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20~250 | 20~150 | 3.2・4.8・6.3・12.7・25.4 | 6~141.5 (2H・4H) 4.5~145.5 (2HL) 6~45.5 (6H) | 4.5~145.5 (2H) 6~141.5 (2HL・4H・6H) | ||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||||
| 2FQ | 0~+0.2 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20~250 | 20~150 | 2.0~24.0 | 6~141.5 (2H・4H) 4.5~145.5 (2HL) 6~45.5 (6H) | 4.5~145.5 (2H) 6~141.5 (2HL・4H・6H) | |
| 2FN | ±0.1 | |||||||
| 2FM | -0.2~0 | |||||||
[ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
| T寸法 | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサ−ト) | L(挿入長さ) | ||||||||||
| 2~4 | 3 | - | - | - | |||||||||
| 5 | 4 | - | 3 | 4 | 表1より 選択 | ||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 8~9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 10~14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 15~25 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CRA…etc) |
| VSPL | - | 50 | - | 40 | - | 6.3 | - | CRA10 |
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | |||
![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 [ NG ]T40・50・60・70・80・90・100は適用不可 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 [ NG ]T40・50・60・70・80・90・100は適用不可 | |||
[ NG ]穴加工付タイプは適用不可となります。 | |||||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 |
| 800/コーナー | 800/コーナー | 800/コーナー | 800/コーナー | 800/コーナー | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト呼び径 | - | (XC・YC) |
| VSPL2H | - | 50 | - | 40 | - | 6.3 | - | F10 | - | G20 | - | N3 | - | XC10 |
| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 |
![]() | ![]() | |
| Code | XC | YC |
| Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 |
| ¥/1Code | 800 | 800 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 6日目 |
2025年12月新規格追加。
「耐熱温度300℃」と樹脂の中では最高クラスの耐熱性をもちます。
アウトガス特性も優れるため、真空装置の摺動部品や絶縁スペーサーとしても活躍します。
| 6 | 日目出荷 |
| 12 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | ||
| 項 目 | 試験方法 JIS | 単位 | べスペル® (ポリイミド) | ||
| スタンダード | |||||
| 機械的性質 | 引張り強さ | D638 | MPa | 86.2 | |
| 伸び | D638 | % | 7.5 | ||
| 曲げ強さ | D790 | MPa | 110 | ||
| 圧縮強さ(10%ひずみ) | 降伏点 | D695 | MPa | 133 | |
| アイゾット衝撃強さ | D256 | kJ/m2 | 43 | ||
| ロックウェル硬さ | Eスケール | D785 | - | E45~58 | |
| 熱的性質 | 連続使用温度 | ー | ℃ | 300 | |
| 荷重たわみ温度 | 1.813MPa | ー | ℃ | 360 | |
| 線膨張係数 | D696 | ℃-1 | 5.4 | ||
| 熱伝導率 | C177 | W/m・K | 0.35 | ||
| 比熱 | ー | J/g・K | 1,130 | ||
| 電気的性質 | 体積固有抵抗率 | D257 | Ω・cm | 1014~1015 | |
| その他 | 比重 | D792 | - | 1.43 | |
| 吸水率 | D570 | % | 0.24% | ||
| 難燃性 | D635/UL94 | - | V-0 | ||
| 耐薬品性 | 油 | D543 | - | ◎ | |
| 酸 | D543 | - | ◎ | ||
| アルカリ | D543 | - | ◎ | ||
| 有機溶剤 | D543 | - | ◎ | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):190円~

ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):2,040円~