17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • L(mm)

    ~mm
      [59-289/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板

    モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板 FCMM-MB22-[59-289/1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    【特長】・モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    FCMM-MB22-[59-289/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FCMM-MB22-[59-289/1]の仕様・寸法情報

    対応コンベヤ(No.)
    CVSMB
    モータサイズ
    22
    L(mm)
    59 ~ 289
    RoHS2(10物質)?
    対応
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    FCMM-MB22
    モータ内臓コンベヤ用モータ取付板:関連画像
    [ ! ]指示無き角部はC0.2面取り
    [ ! ]L=B(ベルト幅)-11

    [ ! ]適用モータ:ツカサ電工製
    TG-22A-FU
    TG-611B-FU

    規格表

    型式-No.モータ
    サイズ
    -L
    FCMM-MB22-100

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    TypeNo.モータサイズL対象コンベヤ¥基準単価
    指定1mm単位
    FCMMMB2259~289CVSMB7,090

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCMM-MB22-[59-289/1]

    L

    (mm)

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    59 ~ 289
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     8 日目出荷

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜23~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モータ内蔵コンベヤ用モータ取付板
    モータ内蔵コンベヤ用銘板板
    コンベヤ用モータ取付ジョイントプレート
    コンベヤ用スペーサー
    コンベヤ用ジョイントプレート
    GVコンベヤ用スペーサー
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-1,910円4,650円 -3,860円 --4,420円
    通常出荷日8日目5日目8日目8日目8日目5日目
    対応コンベヤ(No.)CVSMBCVSMB----
    モータサイズ22-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤ用内部連結部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト