17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
497,456
税込単価
548,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストッパなしで使用する安価なアルミフレーム用後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


  

単品型売り

パック売り

HNTF8(S10C相当)
HNTFV8(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTFZ8(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
HNTFSN8(SUS316相当・焼結)
PACK−HNTF8(100個パック)
PACK−HNTFV8(100個パック)
PACK−HNTFZ8(100個パック)
PACK−HNTFSN8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS316相当(焼結)
823.5





 
TypeType[ M ]材質[ S ]表面処理
HNTF8S10C相当三価クロメート
PACK-HNTF8
HNTFV8
PACK-HNTFV8
HNTFZ8
PACK-HNTFZ8
HNTFSN8*SUS316相当(焼結)
PACK-HNTFSN8*


規格表

型式M
HNTF88
PACK-HNTF8 8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MET¥基準単価¥スライド単価
Type1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTF8(S10C相当)45686.09.047474643
HNTFV8(ゆるみ防止・S10C相当)869666157
HNTFZ8(ゆるみ防止・S10C相当)75716663
HNTFSN8(SUS316相当・焼結)45686.48.954524949
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTF845684,18541.9
PACK-HNTFV886,18861.9
PACK-HNTFZ86,65666.6
PACK-HNTFSN845684,85648.6


仕様・概要

■ゆるみ防止タイプ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像1_仕様・概要
  • タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼動時の振動によるゆるみを軽減します。
  • ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25℃ 72時間)が必要な点・1度緩めると効果がなくなる点はご注意ください。
  • 樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。

■ゆるみ防止剤の効果(参考値)

 特徴締結後の戻しトルク
(1回目)
補足事項
防止剤塗布なし-5.2N・m-
ゆるみ防止
接着剤タイプ
・ゆるみを強力に防止
・ただし1度緩めると効果はなくなる 
・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要
7.6N・m 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定
ゆるみ防止
樹脂コーティングタイプ
・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能
(繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します)
・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮
6.5N・m・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。
・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定)

※戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。

■導電機能とは

  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像1_使用例
 

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS316相当(焼結)
823.5

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

■8シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm)・ ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

8シリーズ 8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像1_対応シリーズ
8-45シリーズ 8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像2_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用後入れナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

■ナットの落下防止策
  • アルミフレームを垂直に立てたときナットが落下する場合、仮止め(板ばね付き、ボールばね付き)を使用すると効果的です。
  • 仮止め機能付きでないナットを使用する場合は、 後入れナット・ストッパセットをご使用ください。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_関連部品関連画像2_関連部品関連画像3_関連部品関連画像4_関連部品関連画像5_関連部品
8シリーズカタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45シリーズカタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

機能

本体材質

詳細材質

ゆるみ止め

本体表面処理

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
M4
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M5
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M8
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
単品売り
SUS316相当
-
10
1個
該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10
1個
該当なし
M4
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M5
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M6
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
無し
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M4
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M5
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M6
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
M8
導電用
[ステンレス] SUS316相当
SUS316相当
無し
無し
パック売り
SUS316相当
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
ショートナット
[鉄] S10C相当
S10C相当
有り
三価クロメート
パック売り
S10C相当
三価クロメート
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,112
( 7,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,456
( 8,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ストッパなしで使用する安価なアルミフレーム用後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜15001501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナットのレビュー
3.6平均満足度:3.613件のレビュー
アルミフレームの組立て
2
満足度:2.0
フレームが組まれている状態で入れることが出来る便利なナット。 今回1200個ほど購入しましたが、4割くらいのナットが溝の...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。早急に原因究明し改善をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

2人が参考にしています。
アルミフレーム組立
2
満足度:2.0
後から入れられるので追加したいとき便利。 他の方が書かれている通り、うまく回転しないことが多々あったのが不満点。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
アルミフレーム用後入れナット
2
満足度:2.0
使って見て分かったが、ナットが回転してアルミフレームと正対したら、本締めという流れだが、必ずしも、正対しない。ではどうす...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 ご使用時のナット位置合わせに際し、お手間とご不便をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。   後入れナット仕様においては、フレーム溝内での回転調整後に本締めとなる構造上、位置合わせが完全に一度で決まらない場合があるため、最終的な軽微な位置調整や目視確認が必要となることがございます。 ご記載いただいたように「ボルト押し込みながら回転させる」操作は、スムーズな正対に有効な手法であり、弊社としても推奨のコツのひとつとなりますが、より直感的に位置決めできる製品へのご期待についても重く受け止めております。 いただいたご意見は今後の製品改善の参考として、より使いやすい製品づくりに活かしてまいります。 この度は貴重なご指摘をいただき、誠にありがとうございました。 引き続きミスミ製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
チャンバーの架台
5
満足度:5.0
後入れで、重力がかかる方向へ入れても落ちないので、大変重宝しています。後入れナットでも、この商品のように固定ができるタイ...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームへのパネル組付け
2
満足度:2.0
パネルの穴にねじにナットを仮止めして組付けました。 ナットとパネルの隙間狭すぎるとアルミフレームに食いつかず固定できませ...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂きありがとうございます。 本商品は、使用例のようにナット単体を先に入れロックさせたうえでねじ止めをする商品でございます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格49-49 -17 -57 -56 -45 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れストッパ後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
種類HFSHFSHFSHFS樹脂ストッパHFS
材質証明書対象対象対象対象対象対象

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト