17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チューブカッター【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,2703,790
税込単価
1,3974,169
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・チューブ用のカッターです。替刃もご用意しております。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TCK


規格表

型式
TCK
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
Type1〜20コ
TCK1,000
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式数量¥基準単価
Type1〜10コ
TCKE10枚/セット2,980

型番リスト

表示件数
型番

関連部品種類

RoHS?最小発注数量
チューブカッター
10
1個
チューブカッター用替刃
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・チューブ用のカッターです。替刃もご用意しております。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●TCK

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●TCKE

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・山形刃の採用により、180°回転させて新しい刃先で切ることができます。
・メジャーを内蔵しており、チューブを任意の長さに切断できます。
・ロック機構がついておりますので、安全に保管できます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッターのレビュー
4.8平均満足度:4.836件のレビュー
エアチューブの切断
5
満足度:5.0
安価ですがよく切れます。ロックも付いていて安全性もあります。別売ですが替刃もあるので購入予定。巻き尺が付いてるのも良いで...もっと読む
2人が参考にしています。
チューブ全般をカット
5
満足度:5.0
コンパクトで持ちやすい。良くきれます。ロック機能もついていて凄く使いやすい。
2人が参考にしています。
機械修理
5
満足度:5.0
以前はニッパタイプを使用していましたが、重く鋭利でケガしないよう気をつかいましたが、ロック機構もしっかりしており安心かつ...もっと読む
1人が参考にしています。
ウレタンエアチューブの切断
5
満足度:5.0
今までエアチューブ(φ8、φ10)をハサミで切っていましたが、切り口が斜めになる事が多く苦労していました。本商品をカタロ...もっと読む
1人が参考にしています。
マルヒモをカットする
5
満足度:5.0
通常は、ウレタンやナイロンチューブをカットしておりますが、マルヒモ等も、力を入れずにスパット切れました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッター
ナイロンチューブ
ふっ素樹脂チューブ
スパイラルチューブ
フラットチューブ
チューブクリップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,270---8,340 ---
通常出荷日在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品該当なし-
種類関連部品ストレートストレートストレートフラット関連部品
材質証明書対象外対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング