17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

アジャスタパッド ナイロンタイプ

アジャスタパッド ナイロンタイプ
  • アジャスタパッド ナイロンタイプ
  • アジャスタパッド ナイロンタイプ
通常単価(税別)
490630
税込単価
539693
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アジャスタパッド ナイロンタイプになります。【仕様】ねじ部材質:S45C、ねじ部表面処理:亜鉛メッキ、...

詳細を確認
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


C−AJPJ

[ ! ]Mは並目になります。
パッド底面

[ ! ]360°傾斜可能です。
 [ M ] 材質[ S ] 表面処理
ねじ部・ナットSS400亜鉛メッキ
パッド部ナイロン


規格表

型式A
CAJPJ16148
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1B垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeM-A
CAJPJ10-68969.5161.280490
10-9812696500
12-689612.2181.5101550
12-98126122570
16-108136243.0 137585
16-148176158630
[ ! ]kgf(荷重)=N×0.101972

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

最小発注数量
10
1.2
40.1~70
68
1個
10
1.2
70.1~100
98
1個
12
1.5
40.1~70
68
1個
12
1.5
70.1~100
98
1個
16
3
100.1~130
108
1個
16
3
130.1~150
148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アジャスタパッド ナイロンタイプになります。【仕様】ねじ部材質:S45C、ねじ部表面処理:亜鉛メッキ、本体材質:ナイロン

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

類似品比較ポイント  RoHS:非対応 垂直耐荷重が類似部品とは異なります。(詳細はこちらを参照)

■価格比較
類似部品と比べ安価な商品です。
仕様Type価格差
樹脂タイプ
類似部品
 
:AJPD
 P.1143
類似部品比
最大50%OFF
C-VALUE部品
 
:C-AJPJ
 P.1146

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタパッド ナイロンタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
選別機の脚に使用
4
満足度:4.0
選別機の台の脚に、このアジャスタパッド(C-AJPJ10-68)を使用しました。内部制作ということもあり、価格の安いもの...もっと読む
1人が参考にしています。
新規治具に使用しています
5
満足度:5.0
新規に製作した社内用治具に使用しています。5mm厚の板に穴をあけ、アルミフレームで組んだ架台にこの商品を取り付けました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド ナイロンタイプ
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド タップソケットタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
レベリング パッド(SUS製) (LMR)
メーカーミスミミスミミスミミスミタキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格490-625 ---12,830 -5,289 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準底面ゴム付タップソケットタイプ標準底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレス
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.01.1~6.0--1.1~6.015.1~
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング