メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 先端形状選択 | |
フラット![]() | テーパR![]() |
球面![]() SR部研磨 ![]() | テーパ![]() |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | ||||||||
| L寸選択 | L寸指定 | L寸指定・公差選択 | ||||||||
| 球面 | フラット | 球面 | テーパR | テーパ | フラット | 球面 | テーパR | テーパ | ||
| SK95(SK4)相当 | 50~58HRC | SPKHT | SFSHT | SPSHT | STSHT | SXSHT | SFPHT | SPPHT | STPHT | SXPHT |
| SUS304 | − | SPKHS | SFSHS | SPSHS | STSHS | SXSHS | SFPHS | SPPHS | STPHS | SXPHS |
| SUS440Cまたは 13Crステンレス | 50~55HRC | − | SFSHC | SPSHC | STSHC | SXSHC | SFPHC | SPPHC | STPHC | SXPHC |
| SKD61(SR部研磨) | 40~52HRC | − | − | SPSHDG | − | − | − | − | − | − |
| SUS304(SR部研磨) | − | − | − | SPSHSG | − | − | − | − | − | − |
| 型式 | − | D | − | L |
| SPKHT | − | D2 | − | L5 |
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | |
| SPSHS SXSHT | − − | D1.5 D1.5 | − − | L10.0 L10.0 | − − | P0.9 P1.2 | − − | B1.5 B2.0 | − | E1.0 | (球面) (テーパ) |
| 型式 | D | L | P | B | E | ||||||||||
| − | − | − | − | − | |||||||||||
| Type | D 公差 | P 公差 | |||||||||||||
| SPPHT SXPHS | Q P | R P | − − | D1.50 D1.50 | − − | L10.1 L10.0 | − − | P0.95 P1.20 | − − | B5.3 B3.0 | − | E1.0 | (球面) (テーパ) | ||
| 型式 | D | D寸公差 | L選択 | P | P寸公差 | B | |||
| SPKHT SPKHS | 2 | 0 −0.005 | 3 | 5 | 10 | 0.95 | 0 −0.01 | 2 | |
| 3 | 3 | 8 | 10 | 1.95 | 4 | ||||
| 型式 | D 指定0.1mm単位 | D寸公差 | L 指定0.5mm単位 | P 指定0.1mm単位 | P寸公差 | B 指定0.5mm単位 | E 指定0.5mm単位 | R | |||
| フラット SFSHT SFSHS SFSHC | 球面 SPSHT SPSHS SPSHC SPSHDG SPSHSG | テーパR STSHT STSHS STSHC | テーパ SXSHT SXSHS SXSHC | 1.0~2.0 | 0 −0.005 | 3.0~20.0 | 0.9~1.9 (D>P) | 0 −0.01 | 1.5~10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5~2.5 | 0.2 |
| 2.1~3.0 | 1.9~2.9 (D>P) | 0.4 | |||||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.5mm単位 | R | |||||
| Type | D公差選択 | P公差選択 | |||||||||
| フラット SFPHT SFPHS SFPHC | 球面 SPPHT SPPHS SPPHC | テーパR STPHT STPHS STPHC | テーパ SXPHT SXPHS SXPHC | P +0.005 0 Q±0.002 R 0 −0.005 H 0 −0.01 | P +0.005 0 Q±0.002 R 0 −0.005 H 0 −0.01 | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5~2.5 | − |
| 1.01~2.00 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.2 | ||||||||
| 2.01~3.00 | 1.00~2.99 (D>P) | 0.4 | |||||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧2.1、L≧5.0に適用 [ ! ]L寸指定・公差選択タイプはD≧2.01、L≧5.0に適用 | SFSHT-D2.5-L20-P2.0-B5.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧1.5に適用 [ ! ]L寸指定・公差選択タイプはD≧1.50に適用 | SFSHT-D2.5-L20-P2.0-B5.0-CC | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
取付側・位置決め側のそれぞれで0.01mm単位で外径指定できる為、精度の調整が可能です。
| D | ¥基準単価 | |
| 球面タイプ | ||
| SPKHT | SPKHS | |
| 2 | 570 | 690 |
| 3 | 570 | 690 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパRタイプ | テーパタイプ | |||||||||||
| SFSHT | SFSHS | SFSHC | SPSHT | SPSHS | SPSHSG | SPSHDG | SPSHC | STSHT | STSHS | STSHC | SXSHT | SXSHS | SXSHC | |
| 1.0〜2.0 | 1,210 | 1,560 | 1,890 | 1,260 | 1,640 | 2,600 | 2,030 | 1,970 | 1,380 | 1,790 | 2,150 | 1,240 | 1,640 | 1,970 |
| 2.1〜3.0 | 800 | 1,040 | 1,260 | 840 | 1,090 | 2,020 | 1,620 | 1,310 | 910 | 1,190 | 1,430 | 800 | 1,050 | 1,270 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパRタイプ | テーパタイプ | |||||||||
| SFPHT | SFPHS | SFPHC | SPPHT | SPPHS | SPPHC | STPHT | STPHS | STPHC | SXPHT | SXPHS | SXPHC | |
| 0.51〜1.00 | 1,880 | 2,460 | - | 1,920 | 2,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01〜2.00 | 1,610 | 2,090 | 2,520 | 1,640 | 2,140 | 2,570 | 1,640 | 2,140 | 2,570 | 1,410 | 1,800 | 2,150 |
| 2.01〜3.00 | 1,070 | 1,390 | 1,680 | 1,090 | 1,430 | 1,720 | 1,090 | 1,430 | 1,720 | 950 | 1,300 | 1,580 |
| 数量 | 本商品 SFPHSHH-D2 | 当社類似品 SFSKKSX-D2 (材質:SUS316L) | 類似品比 プライスダウン率 |
| 1~ | 2,090 | 930 | 56% |
| 20~ | 883 | 58% | |
| 35~ | 837 | 60% | |
| 50~ | 651 | 69% | |
| 301~ | 558 | 73% | |
| 501~ | 511 | 76% |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||