メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 先端形状選択 | |
フラット![]() | テーパR![]() |
球面![]() SR部研磨 ![]() | テーパ![]() |
| L寸区分 | Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| L寸選択 | − | SL-SPKHS | − | − | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SPKHS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-SPKHS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| L寸指定 | SL-SFSHS | SL-SPSHS | SL-STSHS | SL-SXSHS | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSHS | SH-SPSHS | SH-STSHS | SH-SXSHS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SFSHS | SHD-SPSHS | SHD-STSHS | SHD-SXSHS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| − | SL-SPSHSG | − | − | SUS304(SR部研磨) | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SPSHSG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-SPSHSG | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| SL-SFSHC | SL-SPSHC | SL-STSHC | SL-SXSHC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SFSHC | SH-SPSHC | SH-STSHC | SH-SXSHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| L寸指定・公差選択 | SL-SFPHS | SL-SPPHS | SL-STPHS | SL-SXPHS | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFPHS | SH-SPPHS | SH-STPHS | SH-SXPHS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SFPHS | SHD-SPPHS | SHD-STPHS | SHD-SXPHS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SFPHC | SL-SPPHC | SL-STPHC | SL-SXPHC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SFPHC | SH-SPPHC | SH-STPHC | SH-SXPHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | D | − | L |
| SL-SPKHS | − | D2 | − | L5 |
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | |
| SH-SPSHS | − | D1.5 | − | L10.0 | − | P0.9 | − | B1.5 | − | E1.0 | (球面) |
| SHD-SXSHS | − | D1.5 | − | L10.0 | − | P1.2 | − | B2.0 | (テーパ) |
| 型式 | D | L | P | B | E | ||||||||||
| − | − | − | − | − | |||||||||||
| Type | D | P | |||||||||||||
| 公差 | 公差 | ||||||||||||||
| SL-SPPHS | Q | R | − | D1.50 | − | L10.1 | − | P0.95 | − | B5.3 | − | E1.0 | (球面) | ||
| SH-SXPHS | P | P | − | D1.50 | − | L10.0 | − | P1.20 | − | B3.0 | (テーパ) | ||||
| 型式 | D | D寸公差 | L選択 | P | P寸公差 | B | |||
| SL-SPKHS SH-SPKHS SHD-SPKHS | 2 | 0 -0.005 | 3 | 5 | 10 | 0.95 | 0 -0.01 | 2 | |
| 3 | 3 | 8 | 10 | 1.95 | 4 | ||||
| 型式 | D 指定0.1mm単位 | D寸 公差 | L 指定0.5mm単位 | P 指定0.1mm単位 | P寸 公差 | B 指定0.5mm単位 | E 指定0.5mm単位 | R | |||
| フラット SL-SFSHS SH-SFSHS SHD-SFSHS SL-SFSHC SH-SFSHC | 球面 SL-SPSHS SH-SPSHS SHD-SPSHS SL-SPSHSG SH-SPSHSG SHD-SPSHSG SL-SPSHC SH-SPSHC | テーパR SL-STSHS SH-STSHS SHD-STSHS SL-STSHC SH-STSHC | テーパ SL-SXSHS SH-SXSHS SHD-SXSHS SL-SXSHC SH-SXSHC | 1.0~2.0 | 0 -0.005 | 3.0~20.0 | 0.9~1.9 (D>P) | 0 -0.01 | 1.5~10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5~2.5 | 0.2 |
| 2.1~3.0 | 1.9~2.9 (D>P) | 0.4 | |||||||||
| 型式 | D | L | P | B | E | R | |||||
| Type | D公差選択 | P公差選択 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||||
| フラット SL-SFPHS SH-SFPHS SHD-SFPHS SL-SFPHC SH-SFPHC | 球面 SL-SPPHS SH-SFPHS SHD-SFPHS SL-SPPHC SH-SPPHC | テーパR SL-STPHS SH-STPHS SHD-STPHS SL-STPHC SH-STPHC | テーパ SL-SXPHS SH-SXPHS SHD-SXPHS SL-SXPHC SH-SXPHC | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 −0.005 H 0 −0.01 | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 −0.005 H 0 −0.01 | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5~2.5 | − |
| 1.01~2.00 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.2 | ||||||||
| 2.01~3.00 | 1.00~2.99 (D>P) | 0.4 | |||||||||
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | − | (GDC・CC) |
| SH-SFSHS | − | D2.5 | − | L20 | − | P2.0 | − | B5.0 | − | GDC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧2.1、L≧5.0に適用 [ ! ]L寸指定・公差選択タイプはD≧2.01、L≧5.0に適用 | SFSHT-D2.5-L20-P2.0-B5.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧1.5に適用 [ ! ]L寸指定・公差選択タイプはD≧1.50に適用 | SFSHT-D2.5-L20-P2.0-B5.0-CC | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||
| SUS304 | |||
| SL-SPKHS | SH-SPKHS | SHD-SPKHS | |
| 2 | 1,490 | 1,890 | 2,130 |
| 3 | 1,490 | 1,890 | 2,130 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SFSHS | SH-SFSHS | SHD-SFSHS | SL-SFSHC | SH-SFSHC | |
| 1.0〜2.0 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 2,750 | 3,150 |
| 2.1〜3.0 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 2,100 | 2,500 |
| D | ¥基準単価 | |||||||
| SUS304 | SUS304(SR部研磨) | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SPSHS | SH-SPSHS | SHD-SPSHS | SL-SPSHSG | SH-SPSHSG | SHD-SPSHSG | SL-SPSHC | SH-SPSHC | |
| 1.0〜2.0 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 3,400 | 3,800 | 4,040 | 2,830 | 3,230 |
| 2.1〜3.0 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 2,820 | 3,220 | 3,460 | 2,150 | 2,550 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-STSHS | SH-STSHS | SHD-STSHS | SL-STSHC | SH-STSHC | |
| 1.0〜2.0 | 2,590 | 2,990 | 3,230 | 3,020 | 3,420 |
| 2.1〜3.0 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 2,280 | 2,680 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SXSHS | SH-SXSHS | SHD-SXSHS | SL-SXSHC | SH-SXSHC | |
| 1.0〜2.0 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,830 | 3,230 |
| 2.1〜3.0 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 2,110 | 2,510 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SFPHS | SH-SFPHS | SHD-SFPHS | SL-SFPHC | SH-SFPHC | |
| 0.51〜1.00 | 3,260 | 3,660 | 3,900 | - | - |
| 1.01〜2.00 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 3,400 | 3,800 |
| 2.01〜3.00 | 2,190 | 2,590 | 2,830 | 2,540 | 2,940 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SPPHS | SH-SPPHS | SHD-SPPHS | SL-SPPHC | SH-SPPHC | |
| 0.51〜1.00 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | - | - |
| 1.01〜2.00 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,450 | 3,850 |
| 2.01〜3.00 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,580 | 2,980 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-STPHS | SH-STPHS | SHD-STPHS | SL-STPHC | SH-STPHC | |
| 1.01〜2.00 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 3,450 | 3,850 |
| 2.01〜3.00 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,580 | 2,980 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SXPHS | SH-SXPHS | SHD-SXPHS | SL-SXPHC | SH-SXPHC | |
| 1.01〜2.00 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 3,020 | 3,420 |
| 2.01〜3.00 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | 2,430 | 2,830 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4