メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 先端形状選択 | |||
フラット SF![]() | 球面 SP![]() | テーパR ST![]() | テーパ SX![]() |
| D | R |
| 1.01~2.00 | 0.2 |
| 2.01~3.00 | 0.4 |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | TYPE | |||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | SFSKKS | SPSKKS | STSKKS | SXSKKS |
| SUS316L | - | SFSKKSX | SPSKKSX | STSKKSX | SXSKKSX |
| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | |
| SPSKKS | − | D1.50 | − | L10.0 | − | P0.90 | − | B1.5 | (球面) | ||
| SXSKKS | − | D1.50 | − | L10.0 | − | P1.20 | − | B2.0 | − | E1.0 | (テーパ) |
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 |
| フラット SFSKKS SFSKKSX 球面 SPSKKS SPSKKSX | 0.51〜1.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜0.99 (D>P) | 1.5〜5.0 (B−P/2≧1.0) |
| 1.01〜2.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜1.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | |
| 2.01〜3.00 | 3.0〜20.0 | 1.00〜2.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) |
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.5mm単位 |
| テーパR STSKKS STSKKSX テーパ SXSKKS SXSKKSX | 1.01〜2.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜1.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5〜2.5 |
| 2.01〜3.00 | 3.0〜20.0 | 1.00〜2.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5〜2.5 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧2.1、L≧5.0に適用 | SFSKKS-D2.5-L20.0-P2.0-B5.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧1.5に適用 | SFSKKS-D2.5-L20.0-P2.0-B5.0-CC | 200 |
| 型番 |
|---|
従来の高硬度ステンレスに加え、SUS316Lを材質追加しました。ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
| D | ¥基準単価 | |||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパRタイプ | テーパタイプ | |
| SFSKKS(高硬度ステンレス) SFSKKSX(SUS316L) | SPSKKS(高硬度ステンレス) SPSKKSX(SUS316L) | STSKKS(高硬度ステンレス) STSKKSX(SUS316L) | SXSKKS(高硬度ステンレス) SXSKKSX(SUS316L) | |
| 1.00~2.00 | 930 | 990 | 650 | 620 |
| 2.01~3.00 | 620 | 650 | 430 | 390 |
| 数量 | 当社類似品 SFPHSHH-D2 (材質:SUS304) | 本商品 SFSKKSX-D2 (材質:SUS316L) | 類似品比 プライスダウン率 |
| 1~ | 2,090 | 930 | 56% |
| 20~ | 883 | 58% | |
| 35~ | 837 | 60% | |
| 50~ | 651 | 69% | |
| 301~ | 558 | 73% | |
| 501~ | 511 | 76% |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | お見積り | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4