メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状選択 | |||
フラット SF![]() | 球面 SP![]() | テーパR ST![]() | テーパ SX![]() |
| D | R |
| 1.01~2.00 | 0.2 |
| 2.01~3.00 | 0.4 |
| TYPE | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFSKKS | SL-SPSKKS | SL-STSKKS | SL-SXSKKS | 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSKKS | SH-SPSKKS | SH-STSKKS | SH-SXSKKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSKKS | SHD-SPSKKS | SHD-STSKKS | SHD-SXSKKS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-SFSKKSX | SL-SPSKKSX | SL-STSKKSX | SL-SXSKKSX | SUS316L | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSKKSX | SH-SPSKKSX | SH-STSKKSX | SH-SXSKKSX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSKKSX | SHD-SPSKKSX | SHD-STSKKSX | SHD-SXSKKSX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | |
| SL-SFSKKS | − | D2.50 | − | L20.0 | − | P2.00 | − | B5.0 | (フラット) | ||
| SH-SPSKKS | − | D1.50 | − | L10.0 | − | P0.90 | − | B1.5 | (球面) | ||
| SHD-SXSKKS | − | D1.50 | − | L10.0 | − | P1.20 | − | B2.0 | − | E1.0 | (テーパ) |
| 型式 | D | L | P | B | |
| 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||
| フラット SL-SFSKKS SH-SFSKKS SHD-SFSKKS 球面 SL-SPSKKS SH-SPSKKS SHD-SPSKKS | SL-SFSKKSX SH-SFSKKSX SHD-SFSKKSX SL-SPSKKSX SH-SPSKKSX SHD-SPSKKSX | 0.51〜1.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜0.99 (D>P) | 1.5〜5.0 (B−P/2≧1.0) |
| 1.01〜2.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜1.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | ||
| 2.01〜3.00 | 3.0〜20.0 | 1.00〜2.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | ||
| 型式 | D | L | P | B | E | |
| 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||
| テーパR SL-STSKKS SH-STSKKS SHD-STSKKS テーパ SL-SXSKKS SH-SXSKKS SHD-SXSKKS | SL-STSKKSX SH-STSKKSX SHD-STSKKSX SL-SXSKKSX SH-SXSKKSX SHD-SXSKKSX | 1.01〜2.00 | 3.0〜20.0 | 0.50〜1.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5〜2.5 |
| 2.01〜3.00 | 3.0〜20.0 | 1.00〜2.99 (D>P) | 1.5〜10.0 (B−P/2≧1.0) | 0.5〜2.5 | ||
| 型式 | − | D | − | L | − | P | − | B | − | E | − | (GDC・CC) | |
| SL-SFSKKS | − | D2.50 | − | L20.0 | − | P2.00 | − | B5.0 | − | CC | (フラット) | ||
| SHD-SXSKKS | − | D2.50 | − | L20.0 | − | P2.00 | − | B5.0 | − | E1.5 | − | GDC | (テーパ) |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧2.1、L≧5.0に適用 | SL-SFSKKS-D2.50-L20.0-P2.00-B5.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧1.5に適用 | SL-SFSKKS-D2.50-L20.0-P2.00-B5.0-CC | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | |||||||||||
| SL-SFSKKS | SH-SFSKKS | SHD-SFSKKS | SL-SFSKKSX | SH-SFSKKSX | SHD-SFSKKSX | SL-SPSKKS | SH-SPSKKS | SHD-SPSKKS | SL-SPSKKSX | SH-SPSKKSX | SHD-SPSKKSX | |
| 0.51~2.00 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,250 | 1,410 | 1,570 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,310 | 1,470 | 1,630 |
| 2.01〜3.00 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 940 | 1,100 | 1,260 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 970 | 1,130 | 1,290 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| テーパRタイプ | テーパタイプ | |||||||||||
| SL-STSKKS | SH-STSKKS | SHD-STSKKS | SL-STSKKSX | SH-STSKKSX | SHD-STSKKSX | SL-SXSKKS | SH-SXSKKS | SHD-SXSKKS | SL-SXSKKSX | SH-SXSKKSX | SHD-SXSKKSX | |
| 0.51~2.00 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 1,390 | 1,550 | 1,710 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,310 | 1,470 | 1,630 |
| 2.01〜3.00 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,030 | 1,190 | 1,350 | 1,430 | 1,830 | 2,070 | 950 | 1,110 | 1,270 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | お見積り | |||
小径位置決めピン通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4