メカニカル部品技術窓口

| 先端形状選択 | |||
フラット SF![]() | 球面 SP![]() | テーパR ST![]() | テーパ SX![]() |
| D | R |
| 1.00~2.00 | 0.2 |
| 2.01~3.00 | 0.4 |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | TYPE | |||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | SFKKS | SPKKS | STKKS | SXKKS |
| SUS316L | - | SFKKSX | SPKKSX | STKKSX | SXKKSX |
| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | D | − | L | − | E | |
| SPKKS | − | D0.51 | − | L20.2 | (球面) | ||
| SXKKS | − | D2.28 | − | L10.5 | − | E2 | (テーパ) |
| 型式 | D | L | E(テーパのみ選択) | |||
| 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||||
| フラット SFKKS SFKKSX | 球面 SPKKS SPKKSX | テーパR STKKS STKKSX | テーパ SXKKS SXKKSX | 1.00~2.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
| 2.01~3.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 | ||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]フラットタイプは片面のみ加工します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧2.1、L≧5.0に適用 | SFKKS-D1.51-L10.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]L寸指定タイプはD≧1.5に適用 | SFKKS-D1.51-L10.0-CC | 200 |
| 型番 |
|---|
従来の高硬度ステンレスに加え、SUS316Lを材質追加しました。ローカーボンで腐食に強いSUS316Lを従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
| D | ¥基準単価 | |||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパRタイプ | テーパタイプ | |
| SFKKS(高硬度ステンレス) SFKKSX(SUS316L) | SPKKS(高硬度ステンレス) SPKKSX(SUS316L) | STKKS(高硬度ステンレス) STKKSX(SUS316L) | SXKKS(高硬度ステンレス) SXKKSX(SUS316L) | |
| 1.00~2.00 | 570 | 590 | 650 | 620 |
| 2.01~3.00 | 380 | 400 | 430 | 390 |
| 数量 | 当社類似品 SXFPSH-D2 (材質:SUS304) ※D公差+0/-0.01 | 本商品 SXKKSX-D2 (材質:SUS316L) ※D公差+0/-0.02 | 類似品比 プライスダウン率 |
| 1~ | 1,160 | 620 | 47% |
| 20~ | 589 | 49% | |
| 35~ | 558 | 52% | |
| 50~ | 434 | 63% | |
| 301~ | 372 | 68% | |
| 501~ | 341 | 71% |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~500 | 501~1000 | 1001~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | +7日 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~