メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状選択 | |||
フラット SF![]() | 球面 SP![]() | テーパR ST![]() | テーパ SX![]() |
| D | R |
| 1.00~2.00 | 0.2 |
| 2.01~3.00 | 0.4 |
| TYPE | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFKKS | SL-SPKKS | SL-STKKS | SL-SXKKS | 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFKKS | SH-SPKKS | SH-STKKS | SH-SXKKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFKKS | SHD-SPKKS | SHD-STKKS | SHD-SXKKS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-SFKKSX | SL-SPKKSX | SL-STKKSX | SL-SXKKSX | SUS316L | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFKKSX | SH-SPKKSX | SH-STKKSX | SH-SXKKSX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFKKSX | SHD-SPKKSX | SHD-STKKSX | SHD-SXKKSX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | D | − | L | − | E | |
| SL-SFKKS | − | D1.51 | − | L10.0 | (フラット) | ||
| SH-SPKKS | − | D1.51 | − | L20.2 | (球面) | ||
| SHD-SXKKS | − | D2.28 | − | L10.5 | − | E2 | (テーパ) |
| 型式 | D | L | E(テーパのみ選択) | |||
| 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||||
| フラット SL-SFKKS SH-SFKKS SHD-SFKKS SL-SFKKSX SH-SFKKSX SHD-SFKKSX | 球面 SL-SPKKS SH-SPKKS SHD-SPKKS SL-SPKKSX SH-SPKKSX SHD-SPKKSX | テーパR SL-STKKS SH-STKKS SHD-STKKS SL-STKKSX SH-STKKSX SHD-STKKSX | テーパ SL-SXKKS SH-SXKKS SHD-SXKKS SL-SXKKSX SH-SXKKSX SHD-SXKKSX | 1.00~2.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
| 2.01~3.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 | ||||
| 型式 | − | D | − | L | − | E | − | (GDC・CC) | |
| SL-SFKKS | − | D1.51 | − | L10.0 | − | CC | (フラット) | ||
| SHD-SXKKS | − | D2.01 | − | L20.0 | − | E1.5 | − | GDC | (テーパ) |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]フラットタイプは片面のみ加工します。 | SL-SFKKS-D1.51-L10.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 | SL-SFKKS-D1.51-L10.0-CC | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | |||||||||||
| SL-SFKKS | SH-SFKKS | SHD-SFKKS | SL-SFKKSX | SH-SFKKSX | SHD-SFKKSX | SL-SPKKS | SH-SPKKS | SHD-SPKKS | SL-SPKKSX | SH-SPKKSX | SHD-SPKKSX | |
| 1.00〜2.00 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 890 | 1,050 | 1,210 | 1,390 | 1,790 | 2,030 | 910 | 1,070 | 1,230 |
| 2.01〜3.00 | 1,180 | 1,580 | 1,820 | 700 | 860 | 1,020 | 1,200 | 1,600 | 1,840 | 720 | 880 | 1,040 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| テーパRタイプ | テーパタイプ | |||||||||||
| SL-STKKS | SH-STKKS | SHD-STKKS | SL-STKKSX | SH-STKKSX | SHD-STKKSX | SL-SXKKS | SH-SXKKS | SHD-SXKKS | SL-SXKKSX | SH-SXKKSX | SHD-SXKKSX | |
| 1.00〜2.00 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 970 | 1,130 | 1,290 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 940 | 1,100 | 1,260 |
| 2.01〜3.00 | 1,230 | 1,630 | 1,870 | 750 | 910 | 1,070 | 1,190 | 1,590 | 1,830 | 710 | 870 | 1,030 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~500 | 501~1000 | 1001~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | +7日 | ||||
ワーク(基盤など) 小径位置決めピン通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4