17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [150-200/10mm単位]
    • H(mm)

      ~mm
        [20-40/10mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [100-400/5mm単位]
        • W(mm)

          ~mm
            [65-550/1mm単位]
          • タイプ

            ~mm
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          追加工・オプション

          • 汚水・油排出用ソケット溶接 [CLU]

            ~mm
              [1-3/1]
            • 汚水・油排出用ソケット溶接 [CLD]

              ~mm
                [1-3/1]
              • 汚水・油排出用ソケット溶接 [CRU]

                ~mm
                  [1-3/1]
                • 汚水・油排出用ソケット溶接 [CRD]

                  ~mm
                    [1-3/1]
                  • 取手追加

                    ~mm
                  • パン固定用ノブ

                    ~mm

                  ダストパン

                  通常単価(税別)
                  -
                  税込単価
                  -
                  通常出荷日:5日目

                  コンベヤ上から落下するゴミや液体汚れを受けるパンです。油にも対応しております。パンはねじ固定で、ブラケ...

                  詳細を確認
                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                  型番:

                  CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]
                  解除
                  • 単価(税別)
                    -
                  • 合計(税別)
                    -
                    (税込価格:-)
                  • 出荷日
                    -
                    (参考出荷日:-)
                  数量:

                  CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]の仕様・寸法情報

                  A(mm)
                  150 ~ 200
                  H(mm)
                  20 ~ 40
                  L(mm)
                  100 ~ 400
                  W(mm)
                  65 ~ 550
                  RoHS?
                  10
                  -
                  -
                  chemSHERPA
                  調査中

                  外形図・規格表

                  ダストパン:関連画像 CDPT ■L≦200の場合 ■L≧205の場合
                  [ ! ]油や水汚れにも対応しております。
                  [ ! ]コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
                  [ ! ]パンはねじ固定で、ブラケット(コの字)と分離できます。
                   
                  Type[ M ]材質[ A ]付属品
                  CDPTSUS304六角穴付きボルト
                  (SUS304)
                  ワッシャ
                  (SUS304)

                  規格表

                  型式WLHA
                  CDPT25030020150
                  ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                  ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  型式
                  指定1mm単位
                  L
                  指定5mm単位

                  指定10mm単位
                  A
                  指定10mm単位
                  ¥基準単価
                  CDPT65~100100~20020~40150~2007,780
                  205~3009,310
                  305~4009,780
                  101~200100~2008,570
                  205~30010,230
                  305~40010,850
                  201~300100~2009,590
                  205~30011,060
                  305~40011,720
                  301~400100~2009,810
                  205~30011,490
                  305~40012,930
                  401~550100~20010,300
                  205~30012,040
                  305~40013,680

                  追加工

                  型式WLHA(CLU・CDL・CFN)
                  CDPT25030020150CLU2
                  追加工
                  コード
                  追加工内容適用条件指定例\/1Code
                  CLU
                  CLD
                  CRU
                  CRD
                  追加工部位
                  ダストパン:関連画像
                  汚水・油排出用ソケット溶接

                  〈指定方法〉: CLU2
                  ダストパン:関連画像
                  No.Rc(PT)DL
                  11/815.123.5
                  21/419.129.5
                  33/822.130.5
                  CDPT-250-300-20-150-CLU21,100
                  CDL取手追加

                  板金を曲げて、中央に溶接した取手です。ダストパン:関連画像

                  [ NG ]W<140の場合、適用不可

                  CDPT-250-300-20-150-CDL350
                  CFNパン固定用ノブ追加
                  ダストパン:関連画像
                  パン固定用のローレットノブ(M3)を1個付属
                  型式:NOOS3-6
                  仕様:こちら
                  CDPT-250-300-20-150-CFN200

                  型番リスト

                  表示件数
                  型番
                  CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]

                  A

                  (mm)

                  H

                  (mm)

                  L

                  (mm)

                  W

                  (mm)

                  RoHS?最小発注数量
                  150 ~ 200
                  20 ~ 40
                  100 ~ 400
                  65 ~ 550
                  10
                  1個
                  通常単価(税別) (税込単価)
                  通常出荷日
                  -
                  ( - )
                  5日目

                  詳細情報

                  基本情報

                  コンベヤ上から落下するゴミや液体汚れを受けるパンです。油にも対応しております。
                  パンはねじ固定で、ブラケット(コの字)と分離できます。

                  ご注意

                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                  納期・価格

                  価格表

                  数量区分標準対応個別対応
                  小口大口
                  数 量1~1011~
                  出荷日通常お見積り
                  [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

                  納期


                  出荷日については、こちらをご覧ください。

                  概要・仕様

                  仕様・概要

                  [ ! ]油や水汚れにも対応しております。

                  使用例

                  カタログ

                  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                  ダストパンのレビュー
                  4平均満足度:4.02件のレビュー
                  切削油の受け
                  5
                  満足度:5.0
                  切削加工済みのワークをコンベアで回収していますが、ワークと共に切削油も流れてくるので、ダストパンをコンベアの下に設置し、...もっと読む
                  0人が参考にしています。
                  コンベヤ付着物の受けとして
                  3
                  満足度:3.0
                  以前からコンベヤはあるのにオプションとしてダストパンがないのかなあと思っていました。カタログでコンベヤを選定して、ついで...もっと読む
                  0人が参考にしています。

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品
                  ダストパン
                  スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム
                  【穴加工無料】無塗装パネル箱型 高耐食溶融めっき鋼板 RBTA
                  トラスコ中山 アルミシートパン
                  エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット
                  【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり 高耐食溶融めっき鋼板 RBTNL
                  メーカーミスミエヌアイシ・オートテックミスミトラスコ中山日本メタルワークスミスミ
                  通常価格---6,286 -2,110 --
                  通常出荷日5日目4日目3日目1日目1日目〜3日目
                  よく一緒に購入される商品

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  搬送面下向けアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング