17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
MISUMI economy

プラチェーンコンベヤ【CVシリーズ】1列ヘッド駆動3溝フレーム Φ57

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

プラチェーンを採用することにより、傷がつきにくく、メンテナンスも容易です。【規格追加】CC-Link対...

詳細を確認
  • 現在、オリエンタルモーター仕様及び台湾モータ仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 【販売終了】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は販売終了となりました。 推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

外形図

6Wモータ仕様

フレーム断面・拡大(左右対称)

A*は下記参照

X部(M6用)

Y部(M3用)

25Wモータ仕様

 

[ ! ]プラチェーン・スプロケットは、40Bシリーズです。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。
■材質・表面処理
 フレームモータ
カバー
プーリ
ホルダ
プラチェーン
[ M ]材質アルミ材アルミ材A5052ポリアセタール
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装アルマイト処理
 

規格表

型式BLモータベルト仕様モータメーカー選択
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVSPC20100025T100IM25HC
型式B
選択
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカ選択
[ ! ]メーカごとに価格が
異なります。
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVSPC20350〜30006
25
T100(単相)
T200(単相)
IM(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
H(標準・白)
D(導電・黒)
J(ベルトなし)
B(オリエンタルモータ)
C
(台湾製モータ)
※Cは搬送速度が20%程度
低くなる可能性があります。
25S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)
INVC(インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ)
[ NG ]出力6のとき5〜9適用不可
6
25
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にチェーンが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータ・インバータ詳細は>>こちら〜参照 [ ! ]ベルト詳細は>>こちら参照
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。詳細寸法は「コンベヤ選定サイト」の「技術情報」をご確認ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。組立手順・梱包状態は「コンベヤ選定サイト」参照
[ ! ]プラチェーンは削れやすい為、使用中粉が発生するのでクリーンルームでの使用に適しません。但し、搬送上の機能には問題ありません。
[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式 [P1-JTEA-17152952]をWOSにご入力頂きご購入ください。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]ベルト詳細は>>こちら参照
[ ! ]ベルト長さ計算式 :(2L+179) / 12.7  小数点第1位四捨五入  単位:リンク (L=プーリ間長さ)
[ ! ]三菱製インバータは、コンベヤには取付けされていない状態での納品となります。
[ ! ]三菱製インバータの取付ブラケットは、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkカードは、お客様にて組み込みをお願いします。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkケーブル等は、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。
 
■機体重量(モータ出力25Wの場合)
※参考値(モータメーカーによって差異が生じます) (kg)
ベルト幅
B(mm)
機長 L(mm)
50010001500200025003000
205.36.77.99.210.511.8
※モータ出力が40Wになる場合は1.1kg加算してください。
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクション
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18105.0
25〜180115.0
台湾製12.5〜75115.0
90〜180122.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18115.0
25〜180125.0
台湾製12.5〜75127.0
90〜180134.0
25Wインダクション
モータ
オリエンタルモーター7.5〜18117.0
25〜180127.5
台湾製7.5〜75129.0
90〜180136.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター7.5〜18127.0
25〜180137.5
台湾製7.5〜75139.5
90〜180146.5
 

搬送能力算出

■搬送能力

*参考値

[ ! ]アキューム搬送の場合はグラフの1/2以下の
搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
■ギヤヘッド減速比
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。

*参考値

ギヤヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
553.764.4
7.535.843.0
929.835.8
12.521.525.8
1517.921.5
1814.917.9
2510.712.9
309.010.7
367.59.0
505.46.4
604.55.4
753.64.3
903.03.6
1002.73.2
1202.22.7
1501.82.1
1801.51.8
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W 共通

 

■台湾モータ スピードコントローラ外形図


[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。
スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-17152952]をWOSにご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロール型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータ型番ギヤヘッド型番モータ型番ギヤヘッド型番
出力仕様電圧※□には減速比
が入ります
※□には減速比
が入ります
6Wスピードコント
ロールモータ
単相100VUS206−4012GN□SPACMGXT60-□
単相200VUS206−402
25Wスピードコント
ロールモータ
単相100VUS425−4014GN□SPACMGXT80-□
単相200VUS425−402
備考 [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書
[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット
[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
1m
CC-1
 
CC01SU05
 
2m
CC-2CC02SU05
3m
CC-3CC03SU05
4m
CC-4CC04SU05
 ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■インバータ仕様
仕様INVMINVC
メーカ三菱電機株式会社三菱電機株式会社
型式FR-D720-0.1KFR-E820-0.1K
※CC-Linkカード:
FR-A8NC-EKIT同梱
電源三相200V三相200V
備考 CC-Link通信対応
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置L≧350以上の場合コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売)
JIS規格六角ナット使用可能です
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5
Y部JIS1種六角ナットLBNR3M3
(並目)
0.5
 

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
 

コンベヤ構成部品

プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像1_コンベア構成部品
プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像2_コンベア構成部品
 
プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像3_コンベア構成部品
プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像4_コンベア構成部品
 
 

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MKモータ位置勝手違い
モータ位置が変更できます。
ヘッド駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:MK

[ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-MK
6,000
FYA
FYB
追加ザグリ穴

ヘッド駆動

追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。

〈指定方法〉:FYA300
FYA300-FYB600

 
対応コンベヤFYA・FYB
CVSPC190≦FYA・FYB≦(L-130)
[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15
[ ! ]指定範囲は左記表となります。

[ ! ]フレーム両側の同位置にザグリ穴が加工されます。

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-FYA300
1,200
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB

オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。

[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属

[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-SCB
800
ANT□後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT5-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Codeナット数量QM付属品
(1本)
セットスクリュー
ABT
ANT5
(M5溝用)
4
8
12
3
4
M4×54.974
ANT6
(M6溝用)
3
4
5
M4×65.984.5
CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-ANT5-Q8-4
カット数量
Q
¥基準単価
4300
8500
12700
CWモータカバー窓付きタイプ

ヘッド駆動

中間駆動

モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW

[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能
詳細はこちら

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-CW
3,000
TBM端子箱付モータ
■オリエンタル仕様
インダクションモータを端子箱付きのタイプに変更します。
〈指定方法〉:TBM
[ ! ]オリエンタル仕様のみ選定可能。

※5日目商品は納期が+3日となります。

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-TBM
5,000
GHM直交軸ギヤヘッド

※モータの取付向きが下向きになります。
ギヤヘッドを直交軸タイプに変更します。
〈指定方法〉:GHM

[ ! ]モータは25W、オリエンタル仕様のみ選定可能。

CVSPC-20-1000-25-
T100-IM-25-H-C-GHM
5,000

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜5コ
L350〜400L405〜500L505〜600L605〜700L705〜800L805〜900L905〜1000L1005〜1100L1105〜1200L1205〜1300L1305〜1400L1405〜1500L1505〜1600L1605〜1700L1705〜1800L1805〜1900L1905〜2000L2005〜2200L2205〜2400L2405〜2600L2605〜2800L2805〜3000
CVSPC2087,99088,41089,99091,67092,40094,61095,87097,34098,070100,800103,430104,900111,300113,300115,500117,180118,340128,630131,150135,240139,230141,750
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
モータ・ベルト
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)H(標準)D(導電)J(ベルトなし)
6W
25W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000本体価格のみ本体価格+¥18,000本体価格-¥6,500
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
25WINVM本体価格+¥14,400本体価格+¥9,400
INVC本体価格+¥26,000本体価格+¥21,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜23〜56〜
値引率基準単価基準単価お見積り
出荷日通常+2日

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

プラチェーンコンベヤ関連商品

種類1列ヘッド駆動3溝フレーム φ572列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
写真

プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像1_プラチェーンコンベア関連商品

プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57 関連画像2_プラチェーンコンベア関連商品

駆動種類ヘッド駆動多列ヘッド駆動

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

 

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

プラチェーン幅 [B]

(mm)

スプロケット間長さ [L]

(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
200 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
200
100
-
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
200
100
-
-
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
100 ~ 230
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
20
350 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.標準・白 [H] / 2.導電・黒 [D] / 3.ベルトなし [J]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

プラチェーンを採用することにより、傷がつきにくく、メンテナンスも容易です。

【規格追加】
CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • 現在、オリエンタルモーター仕様及び台湾モータ仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 【販売終了】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は販売終了となりました。 推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーンコンベヤ【CVシリーズ】1列ヘッド駆動3溝フレーム Φ57のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータの向きを変えたい
A
追加工で直行軸ギヤヘッドをご選択いただけます。
Q基準搬送方向と逆に搬送したい
A
配線を逆につないでいただければ逆向きの搬送は可能ですが、構造上搬送能力の低下・蛇行の発生等、動作保障は対象外となります。
Qコンベヤのメンテナンス部品として、プラチェーンベルトを注文する際に、仕様が変更された旨の案内がありました。変更点は何でしょうか。
A
カタログ上のコンベヤ外径寸法に影響はありませんが、プラチェーンの形状を一部変更しています。
仕様変更前のプラチェーンに仕様変更後のプラチェーンを継ぎ足して利用する事はできません。詳細は弊社技術問い合わせ窓口のコンベヤ担当宛にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチェーンコンベヤ【CVシリーズ】1列ヘッド駆動3溝フレーム Φ57
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム Φ15
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム Φ19/20
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ナロータイプ 単列中間駆動2溝フレーム Φ19/20
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ 蛇行抑制桟付きヘッド駆動3溝フレーム Φ50
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類プラチェーン平ベルト平ベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルト
駆動位置ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)15415101015
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング