メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【オススメ】CVGNの後継機種となるGVHNはこちら!ACブラシレスモータを搭載したGVHN2はこちら...
詳細を確認X部(M3用)
Y部(M6用)


25Wモータ仕様

| フレーム | モータ カバー① | モータ カバー② | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | SPCC | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||
| CVGN | − | 90 | − | 1440 | − | 25 | − | T200 | − | IM | − | 50 | − | H | − | B | |
| CVGN | − | 90 | − | 1440 | − | 25 | − | NV | − | NM | − | NH | − | H | − | R | (モータ・ギヤヘッドなし) |
| 型式 | B 指定1mm単位 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||||||
| CVGN | 30〜300 | 355〜2000 | 6 25 | T100(単相) T200(単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) ※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。 | B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 |
| 25 | S200(三相) | IM(インダクションモータ) | ||||||||||
[ NG ]出力6のとき5〜9適用不可 | ||||||||||||
| 6 25 | NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | ||||||||
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面にご入力頂きご購入ください。| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥3,000) | オプションベルト2(+¥5,500) | ベルトなし(−¥4,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) HG(緑) | − | HBN(スカイブルー) | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | LG(緑) LW(白) | − | − | |
| グリップ仕様 | − | GG(緑) GW(白) | GSN(緑) | |
| 耐油仕様 | O(紺) OH(緑) OG(緑) | OW(白) | ON(白) | |
| 非粘着仕様 | N(白) NS(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | NWN(白) NSN(スカイブルー) NGN(ライムグリーン) HBG(緑) HBW(白) BW(白) | |
| 食品搬送用 | F(白) | KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー) | PHN(スカイブルー) PWN(白) KWN(白) | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) DS(黒) | − | DG(黒) |
| 機長L(mm) | |||||
| ベルト幅 B(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 50 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 10.1 |
| 100 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 10.8 | 12.4 |
| 150 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 14.9 | 17.1 |
| 300 | 13.8 | 15.2 | 16.5 | 19.1 | 21.8 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカ | |||
| 6W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 105.0 |
| 25〜180 | 115.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 114.7 | ||
| 90〜180 | 120.7 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 115.0 | |
| 25〜180 | 125.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 126.9 | ||
| 90〜180 | 132.9 | |||
| 25W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 117.0 |
| 25〜180 | 127.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 129.0 | ||
| 90〜180 | 136.0 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 127.0 | |
| 25〜180 | 137.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 139.5 | ||
| 90〜180 | 146.5 | |||
■搬送能力
*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルト
のみ適用)の場合はグラフの1/2以下
の搬送能力でご検討ください。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる
場合がございます。
■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。
*参考値
| ギャヘッド減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 5 | 47.1 | 56.5 |
| 7.5 | 31.4 | 37.7 |
| 9 | 26.2 | 31.4 |
| 12.5 | 18.8 | 22.6 |
| 15 | 15.7 | 18.8 |
| 18 | 13.1 | 15.7 |
| 25 | 9.4 | 11.3 |
| 30 | 7.9 | 9.4 |
| 36 | 6.5 | 7.9 |
| 50 | 4.7 | 5.7 |
| 60 | 3.9 | 4.7 |
| 75 | 3.1 | 3.8 |
| 90 | 2.6 | 3.1 |
| 100 | 2.4 | 2.8 |
| 120 | 2.0 | 2.4 |
| 150 | 1.6 | 1.9 |
| 180 | 1.3 | 1.6 |
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W共通
コントロールユニット裏面
白
黒
単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)
接地
(アース用リード線:緑)
*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

モータ | オリエンタルモーター | 台湾製モータ | ||||
モータ型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | ||||
モータ型番 | ||||||
出力 | 仕様 | 電圧 | ||||
6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | ||||
単相200V | ||||||
25W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | ||||
単相200V | ||||||
備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ*、 スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書 *60W、90Wのみ。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット [ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W 25W | 1m | モーター側 コントロールユニット側 ![]() | モーター側 スピードコントローラ側 ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
| 挿入位置 | L≧455以上の場合コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | |||
| Y部 | JIS1種六角ナット | LBNR6 | M6 (並目) | 1.0 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT6-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | PACK-CHNT6-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| PACK-CHNT6-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||


追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||
コード | ||||||||||||||||||||
MP | 駆動位置指定 ![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位 中間駆動対応のみ指定できます。
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に 移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は ±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが 斜めに安定することがありますが、 使用上問題ありません。 | CVGN-100-1000- 25-T100-IM-25- H-B-MP100 | 2,000 | |||||||||||||||
FYA FYB | 追加ザグリ穴 中間駆動 ![]() | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥の フレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。 中間駆動コンベヤにおいては、 駆動部側に対しFYAは搬送方向 下流側、 FYBは上流側にご設定 ください。 | CVGN-100-1000- 25-T100-IM-25- H-B-FYA500 | 1,200 | |||||||||||||||
HR MR | 片端ローラエッジ ![]() HR(左ローラエッジ)MR(右ローラエッジ) | コンベヤの先端片側をローラエッジに 変更します。 中間駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:HR MR
| [ ! ]モータは25W以上より選定可能 [ ! ]L寸450以上より選定可能 [ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は 選定不可 | CVGN-100-1000- 25-T100-IM-25- H-B-HR | 15,000 | |||||||||||||||
HR MR | 両側ローラエッジ ![]() | コンベヤの先端両側をローラエッジに 変更します。 中間駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:WR
| [ ! ]モータは25W以上より選定可能 [ ! ]L寸450以上より選定可能 [ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は 選定不可 | CVGN-100- 1000-25-T100- IM-25-H- B-WR | 30,000 | |||||||||||||||
CW | モータカバー窓付きタイプ 中間駆動 ![]() | モーターカバー窓付きタイプに変更できます。 〈指定方法〉:CW | [ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート 単品でも購入可能 詳細はこちら | CVGN-100-1000- 25-T100-IM-25- H-B-CW | 3,000 | |||||||||||||||
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付 ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない 場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの 形状が異なります。 | CVGN-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT□ | 後入れナット付属 ![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の 後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT6-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVGN-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B- ANT6-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | 電磁ブレーキ付モータ ■配線図 ![]() | インダクションモータを電磁 ブレーキモータに変更します。 〈指定方法〉:BR | [ ! ]オリエンタルモーター仕様の三相モータのみ選定可能 [ ! ]モータ詳細についてはこちら | CVGN-100-1000-25- S200-IM-25-H-B-BR | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加工 | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を推奨 しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された 仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、 ⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。 [ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが 不要の場合は本追加工ではなく、 単品のCSTS、CSTWを ご注文ください。 (こちら,およびこちら) [ ! ]スタンドは部品を分割して発送 いたします。お客様にて 組立が必要です。 | CVGN-100-1000-25-T100- SCM-25-H-B-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | CVGN-200-1000-25-T100- SCM-25-H-B-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | ||||||||||||||||
| L355〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | ||
| CVGN | 30〜50 | 107,310 | 107,730 | 107,730 | 108,150 | 108,780 | 109,310 | 109,830 | 110,570 | 110,990 | 111,510 | 111,930 | 112,350 | 112,770 | 113,300 | 113,820 | 114,450 | 114,870 |
| 60〜100 | 112,560 | 112,980 | 113,190 | 113,820 | 114,450 | 115,080 | 115,710 | 116,550 | 117,080 | 117,710 | 118,230 | 118,760 | 119,390 | 120,020 | 120,650 | 121,280 | 121,910 | |
| 110〜150 | - | - | 117,290 | 118,020 | 118,860 | 119,810 | 120,750 | 121,700 | 122,430 | 123,270 | 124,110 | 124,850 | 125,690 | 126,530 | 127,370 | 128,210 | 129,050 | |
| 160〜200 | - | - | - | 121,590 | 122,430 | 123,380 | 124,430 | 125,480 | 126,210 | 127,050 | 127,890 | 128,730 | 129,570 | 130,410 | 131,250 | 132,090 | 133,040 | |
| 210〜250 | - | - | - | - | - | 131,250 | 132,410 | 133,770 | 134,720 | 135,870 | 136,820 | 137,970 | 138,920 | 140,070 | 141,230 | 142,280 | 143,430 | |
| 260〜300 | - | - | - | - | - | - | 137,970 | 139,650 | 140,810 | 141,860 | 143,010 | 144,060 | 145,220 | 146,370 | 147,630 | 148,790 | 150,050 | |
| モータ 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 6W 25W | IM | 本体価格+¥5,000 | 本体価格のみ | 本体価格-¥6,000 | |
| SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥6,000 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥3,000 | 本体価格+¥5,500 | 本体価格−¥4,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜9 | 10〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | 3% |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
【オススメ】CVGNの後継機種となるGVHNはこちら!ACブラシレスモータを搭載したGVHN2はこちら!
CVGNと比較し駆動部を最大限にコンパクト化し、ベルト交換を容易な構造に変更しております。
また、メンテナンス性の向上、ミスミアルミフレーム5シリーズの溝形状を採用による豊富なアクセサリーが利用可能などメリット盛り沢山です。GVHNの商品ページはこちらから。
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】高出力タイプ 中間駆動3溝フレーム Φ60/30
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4