メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【オススメ】CVSTRの後継機種となるGVTSNはこちら!ACブラシレスモータを搭載したGVTSN2は...
詳細を確認| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | − | FYA | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||||
| CVSTR | − | 10 | − | 1000 | − | 6 | − | T100 | − | IM | − | 25 | − | H | − | C | − | FYA500 | |
| CVSTR | − | 10 | − | 1000 | − | 6 | − | NV | − | NM | − | NH | − | H | − | R | (モータ・ギヤヘッドなし) | ||
| 型式 | B (ベルト幅) 指定10mm単位 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | FYA (追加ザグリ穴) 指定5mm単位 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | ||||||||||
| CVSTR | 10 20 | 330〜2000 | 6 | T100(単相) T200(単相) | IM(インダクションモータ) SCM(スピードコントロールモータ) | 12.5 36 100 | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | H(一般用・半透明) S(スライディング用・縁) J(ベルトなし) | B(オリエンタルモータ) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 | 110<FYA<L−110 ※ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。 |
| S200(三相) ※オリエンタルのみ | IM(インダクションモータ) | ||||||||||||
| NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | ||||||||||
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。モータ取付穴ピッチ寸法は、コンベヤ用側面プレート表からご確認ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。組立手順・梱包状態は「コンベヤ選定サイト」参照
[ ! ]ベルト長さ計算式 CVSTR10:(2L+205) / 5| 機長L(mm) | |||||
| ベルト幅 B(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 10 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
| 20 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.3 | 8.6 |
出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
仕様 | メーカ | |||
6W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 105.0 |
25〜180 | 115.0 | |||
台湾製 | 12.5〜75 | 119.7 | ||
90〜180 | 125.7 | |||
スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 115.0 | |
25〜180 | 125.0 | |||
台湾製 | 12.5〜75 | 131.9 | ||
90〜180 | 137.9 | |||
■搬送能力
*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルト
のみ適用)の場合はグラフの1/2以下の
搬送能力でご検討ください。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる
場合がございます。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる
可能性がございます。
■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。
*参考値
| ギヤヘッド減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 12.5 | 12.0 | 14.4 |
| 15 | 10.0 | 12.0 |
| 18 | 8.3 | 10.0 |
| 25 | 6.0 | 7.2 |
| 30 | 5.0 | 6.0 |
| 36 | 4.2 | 5.0 |
| 50 | 3.0 | 3.6 |
| 60 | 2.5 | 3.0 |
| 75 | 2.0 | 2.4 |
| 90 | 1.7 | 2.0 |
| 100 | 1.5 | 1.8 |
| 120 | 1.3 | 1.5 |
| 150 | 1.0 | 1.2 |
| 180 | 0.8 | 1.0 |
[ ! ]モータ仕様IMの場合 上表の搬送速度で
定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は
上表の値をご参照ください。
[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは >>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図

■台湾モータスピードコントローラ外形図

| モータ | オリエンタルモータ | 台湾製モータ | ||||
| モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比が入ります | モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比が入ります | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | ||||
| 6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US206-401 | 2GN□□S | PACMSV-UT60-W6-V100 | PACMGXT60-□□ |
| 単相200V | US206-402 | PACMSV-UT60-W6-V200 | ||||
| 単相110V・115V | US206-401U2 | PACMSVW-UT60-W6-V110 | ||||
| 単相220V・230V | US206-402E2 | PACMSVW-UT60-W6-V220 | ||||
| 備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W | 1m | ![]() | ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
| 挿入位置 | L≦355の場合ザグリ穴はつきません。 (ただし、1溝につき4個ナットが挿入されております。) L≧360は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません。(別売) JIS規格六角ナット使用可能です | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | |||
| Y部 | JIS1種六角ナット | LBNR6 | M6 (並目) | 1.0 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT6-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | PACK-CHNT6-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| PACK-CHNT6-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||
外形図へ戻る①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。
[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||
コード | |||||||||||
MP | 駆動位置指定 ![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位 中間駆動対応のみ指定できます。
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定する ことがありますが、使用上問題ありません。 | CVSTR-10-1000-6-T100- IM-25-S-B-MP200 | 2,000 | ||||||
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付 ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない 場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの 形状が異なります。 | CVSTR-10-1000-6-T100- IM-25-H-B-FYA500-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT□ | 後入れナット付属 ![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の 後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT6-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVSTR-10-1000-6-T100- IM-25-H-B-FYA500- ANT6-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | 電磁ブレーキ付モータ ■配線図 ![]() | インダクションモータを電磁 ブレーキモータに変更します。 〈指定方法〉:BR | [ ! ]オリエンタルモーター仕様の三相モータのみ選定可能 [ ! ]モータ詳細についてはこちら | CVSTR-10-1000-6-S200- IM-25-H-B-FYA500-BR | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBM | 端子箱付モータ ■オリエンタルモーター仕様 ![]() | インダクションモータを端子箱 付きのタイプに変更します。 〈指定方法〉:TBM | [ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。 | CVSTR-10-1000-6- T100-IM-25-H-B- FYA500-TBM | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | ||||||||||||||||
| L330〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | ||
| CVSTR | 10 | 86,420 | 86,940 | 87,470 | 87,990 | 88,520 | 89,250 | 89,670 | 90,090 | 90,620 | 91,140 | 91,560 | 92,300 | 92,720 | 93,140 | 93,870 | 94,400 | 94,820 |
| 20 | 96,920 | 97,760 | 98,810 | 99,750 | 100,800 | 101,750 | 102,800 | 103,740 | 105,110 | 106,050 | 107,210 | 108,050 | 108,990 | 109,730 | 110,880 | 111,720 | 112,770 | |
| モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) |
| 6W | IM | 本体価格+¥5,000 | 本体価格のみ | 本体価格−¥6,000 | 本体価格−¥3,500 | |
| SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥6,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜12 | 13〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | 3% |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ||||||
| 駆動種類 | 多列中間駆動 | ヘッド駆動 | 中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 | 中間駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
【オススメ】CVSTRの後継機種となるGVTSNはこちら!
ACブラシレスモータを搭載したGVTSN2はこちら!
CVSTRと比較しベルト交換も容易な構造に変更し、さらにモータやプーリホルダ位置を内、外選択可能となっております。
また、メンテナンス性の向上、ミスミアルミフレーム5シリーズの溝形状を採用による豊富なアクセサリーが利用可能などメリット盛り沢山です。
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ フルベルトタイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
0
ミスミ
アタッチメント付きタイミングベルトコンベヤ JVシリーズ ヘッド駆動(直交軸)
0