17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

  • 本商品で使用するステンレスベルトの連続使用温度は-80から110℃になりますが、コンベヤ本体は耐熱仕様ではございませんので、ご留意ください。

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレスベルトコンベヤ【CVシリーズ】ヘッド駆動3溝フレーム Φ50

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:12日目~18日目

耐熱性・導電性に優れたステンレスベルトコンベヤです。蛇行をクラウンプーリで抑制するタイプ。【技術コンテ...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
    【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 構成部品一覧に無い部品をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス​より、製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順は こちらをご参照ください。

6Wモータ仕様

フレーム断面・拡大(左右対称)

[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細(モータ全長)」
表を ご参照ください。

 

X部(M3用)

Y部(M6用)

25Wモータ仕様

40Wモータ仕様

■材質・表面処理
 フレームモータカバープーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材A5052
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装アルマイト処理

[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。
[ ! ]L≦405の場合、ナット専用のザグリ穴は一切付きません。ただし、1溝につきあらかじめ4個ずつナットが挿入されています。

[ ! ]ステンレスベルト単品は平坦性に優れていますが、コンベヤとしてはテンションをかけるため、精度の必要な平坦な面でのご使用は推奨いたしかねます。
[ ! ]ステンレスベルト厚みは0.1mmです。ベルト仕様>>こちらをご参照ください。
[ ! ]1点へ集中的に荷重がかかるとアルミフレームに歪みが生じる可能性があります。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。スタンド追加工に関する詳細は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。

 

規格表

型式BLモータモータメーカー選択FYA 
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVSSA100100025T100IM25BFYA500 
CVSSA100100025NVNMNHRFYA500(モータ・ギヤヘッドなし)
型式B
指定10mm単位
L
指定5mm単位
モータ選択モータメーカー選択
[ ! ]メーカーごとに価格が異なります。
FYA
(追加ザグリ穴)
指定5mm単位
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVSSA40~150250~20006
25
40
T100(単相)
T200(単相)
IM(インダクションモータ)
SCM(スピードコントロールモータ)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)

※Cは搬送速度が20%程度低くなる
可能性があります。

240<FYA<L−180

※ご指定ない場合、
追加ザグリなしとなります。

25
40
S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)
6
25
40
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]回転方向は減速比25以下がモータと同方向、30以上はモータと逆方向になります。
[ ! ]ベルトの厚さ0.1mmのため、アキューム搬送には向きません。
[ ! ]配線図・モータ・インバータ詳細は>>こちら~をご参照ください。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]ベルトなしコンベヤは指定できません。

[ ! ]ベルトの特性が異なるためステンレスベルト以外のベルトの使用は推奨していません。
[ ! ]機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]防水仕様ではありません。水洗いには対応しておりません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+160) / 1000   L=プーリ間長さ、単位:m、小数点第3位四捨五入
[ ! ]ミスミコンベヤのベルト交換手順を動画にてご紹介しています。>>こちら(参考)
[ ! ]ミスミコンベヤ共通取扱説明書は「ミスミコンベヤ選定情報」ページよりダウンロード可能です。
[ ! ]三菱製インバータ詳細は>>こちら
[ ! ]本コンベヤはRoHS非対応です。
■機体重量(モータ出力6Wの場合)
※参考値(モータメーカーによって差異が生じます) (kg)
ベルト幅
B(mm)
機長 L(mm)
500750100015002000
506.789.512.215
1006.99.210.613.616.6
1508.610.211.81518.3
※モータ出力が25Wになる場合は、1.1kg加算ください。
※モータ出力が40Wになる場合は、2.1kg加算ください。
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18105.0
25〜180115.0
台湾製12.5〜75114.7
90〜180120.7
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18115.0
25〜180125.0
台湾製12.5〜75126.9
90〜180132.9
25Wインダクションモータオリエンタルモーター5〜18117.0
25〜180127.5
台湾製5〜75129.0
90〜180136.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター5〜18127.0
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
40Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18147.0
25〜180165.0
台湾製12.5〜75164.6
90〜180173.6
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18157.0
25〜180175.0
台湾製12.5〜75175.1
90〜180184.1
 

搬送能力算出

■搬送能力

*参考値


[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
■ギヤヘッド減速比
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。

*参考値

ギヤヘッド
減速比
ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
12.518.822.6
1515.718.8
1813.115.7
259.411.3
307.99.4
366.57.9
504.75.7
603.94.7
753.13.8
902.63.1
1002.42.8
1202.02.4
1501.61.9
1801.31.6
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。

■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W/40W 共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

■台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータユニット型番 ギヤヘッド型番 モータユニット型番 ギヤヘッド型番 
出力仕様電圧 ※□には減速比が入ります ※□には減速比が入ります
6Wスピードコントロールモータ単相100VUS206-4012GN□□SPACMSV-UT60-W6-V100PACMGXT60-□□
単相200VUS206-402PACMSV-UT60-W6-V200
単相110V・115VUS206-401U2PACMSVW-UT60-W6-V110
単相220V・230VUS206-402E2PACMSVW-UT60-W6-V220
25Wスピードコントロールモータ単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100PACMGXT80-□□
単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200
単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
40Wスピードコントロールモータ単相100VUS540-4015GN□□SPACMSV-UT90-W40-V100PACMGXT90-□□
単相200VUS540-402PACMSV-UT90-W40-V200
単相110V・115VUS540-401U2PACMSVW-UT90-W40-V110
単相220V・230VUS540-402E2PACMSVW-UT90-W40-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ
単相100V、単相200V
単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
40W
1m
 
 
2m
3m
4m
 ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■インバータ仕様
仕様INVM
メーカ三菱電機株式会社
型式FR-D720-0.1K
電源三相200V
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置
L≦405の場合ザグリ穴はつきません
 (ただし、1溝につきあらかじめ4個ずつナットが挿入されています)
L≧410は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません(別売)
JIS規格六角ナット使用可能です
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR3M3
(並目)
0.5
Y部JIS1種六角ナットLBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5

ベルト交換方法

ミスミコンベヤヘッド駆動タイプにおける平ベルト交換方法

ステンレスベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50:関連画像
 

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
 

コンベヤ構成部品

ステンレスベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像1_コンベア構成部品
ステンレスベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像2_コンベア構成部品
 
ステンレスベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像3_コンベア構成部品
ステンレスベルトコンベヤ ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像4_コンベア構成部品
 
 

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MKモータ位置勝手違い
モータ位置が変更できます。
ヘッド駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:MK

[ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。

CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-MK
6,000
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属

[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

 

CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-SCB
800
CWモータカバー窓付きタイプ

ヘッド駆動

中間駆動

モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW

[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能
詳細はこちら

CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-CW
3,000
ANT□後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT5-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Codeナット数量QM付属品
(1本)
セットスクリュー
ABT
ANT5
(M5溝用)
4
8
12
3
4
M4×54.974
ANT6
(M6溝用)
3
4
5
M4×65.984.5
CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-ANT6-Q8-4
カット数量
Q
¥基準単価
4300
8500
12700
TBM端子箱付モータ
■オリエンタル仕様
インダクションモータを端子箱付きのタイプに変更します。
〈指定方法〉:TBM
[ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-TBM
5,000
追加工
コード
コンベヤ用スタンド追加適用条件指定例
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)

*1 D寸法対応表
B30~8090~140
D200280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400
 

[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。

[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。

[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
 ①ブラケット②アルミ
フレーム
③アジャスト
ボルト
④アルミ
フレーム
[ M ]材質NASUS304アルミ材スチールアルミ材
WAスチール
[ S ]表面処理NA2Bアルマイト
処理
三価
クロメート
アルマイト
処理
WA三価クロメート
 ⑤ブラケット⑥受け板⑦フット
ベース
 
[ M ]材質NAアルミ材スチール 
WAスチール 
[ S ]表面処理NAアルマイト
処理
三価
クロメート
 
WA三価
クロメート
 

■NA□・WA□取付寸法表
対応型式CX・Y
CVMA・CVME21B+37
CVSSA
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Codeスタンド数高さHピッチP
NA
WA
1300~
1300
300~
2000
2
3
4
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能

[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。

[ ! ]□=1の場合自立しません。

[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。
こちら,およびこちら

[ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。

[ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可

CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-NA1-H750-P
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
CVSSA-100-1000-25-
T100-IM-25-B-FYA500-WA3-H1200-P400
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。

 

〈基準単価〉

+

〈追加スタンド価格〉

=

〈スタンド合計金額〉

例)NA1-H800-PN

6,860円

+

0円

=

6,860円

例)NA3-H1000-P900

7,470円

+

10,260x(3-1)円

=

27,990円

 
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4905,99008,0708,7809,77010,490
500~6906,34008,4209,13010,12010,840
700~9906,86008,9409,65010,64011,360
1000~13007,47009,55010,26011,25011,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4908,50009,99010,80011,79012,510
500~6909,020010,51011,32012,31013,030
700~99011,080012,57013,38014,37015,090
1000~130011,680013,17013,98014,97015,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜5コ
L250~300L305~400L405~500L505~600L605~700L705~800L805~900L905~1000L1005~1100L1105~1200L1205~1300L1305~1400L1405~1500L1505~1600L1605~1700L1705~1800L1805~1900L1905~2000
CVSSA40~60213,570214,940215,880224,910226,590228,590229,320231,740234,990237,090237,830238,980240,240243,920244,650246,650247,910249,480
70~90232,050233,100242,130243,710245,700246,540248,960252,210254,210255,050256,200257,360261,030261,870263,870265,020266,700
100~120252,740262,080263,660265,760266,600269,010273,210275,310276,050277,310278,570282,450283,290285,290286,550288,230
130~150279,200280,880282,870283,710286,230290,430292,430293,270294,420295,680299,670300,410302,510303,660305,340
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVSSA-150-400-25-T100-IM-15-B

モータ
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)
6W
25W
40W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
INVM本体価格+¥14,400本体価格+¥9,400
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜23〜56〜
値引率基準単価基準単価お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 12 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。
ミスミコンベヤ選定情報

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

最小発注数量
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
40 ~ 150
250 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモーター
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
12日目
-
( - )
18日目
-
( - )
12日目
-
( - )
18日目
-
( - )
12日目
-
( - )
18日目
-
( - )
12日目
-
( - )
18日目
-
( - )
12日目
-
( - )
18日目

詳細情報

基本情報

耐熱性・導電性に優れたステンレスベルトコンベヤです。蛇行をクラウンプーリで抑制するタイプ。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
    【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 構成部品一覧に無い部品をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス​より、製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

仕様・概要

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベルトコンベヤ【CVシリーズ】ヘッド駆動3溝フレーム Φ50のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の搬送
5
満足度:5.0
製品(薬品用瓶)の搬送で使用しました。 問題なく使用してましたが、製品転倒によりベルトに傷がつき ベルトの交換が早急に必...もっと読む
0人が参考にしています。
装置機構部品として使用
4
満足度:4.0
コンベア上で検査を伴う装置に対する機構部品としてタイプ:STHBLTとの組み合わせで使用しています。素材として均一性が高...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q基準搬送方向と逆に搬送したい
A
配線を逆につないでいただければ逆向きの搬送は可能ですが、構造上搬送能力の低下・蛇行の発生等、動作保障は対象外となります。
Qステンレスコンベヤは平坦性を保証されているのでしょうか。
A
コンベヤはベルトにテンションをかけて使用する為、平坦性は保証致しかねます。
Qベルトの振動はどうしたら抑制できますか。
A
ベルトの振動を完全に抑制することはできません。但し、ベルトテンションを調整していただくことである程度振動を調整する事は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベルトコンベヤ【CVシリーズ】ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】横桟付ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日12日目〜8日目〜8日目〜8日目〜お見積り16日目
ベルト種類ステンレスベルト平ベルトタイミングベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動位置ヘッド駆動ヘッド駆動多列ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)151515151515
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止桟溝付き蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング